10644102
1218571
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
8 + | 116,483 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Hole Diameter | 40.0 mm |
---|---|
Hole Diameter | 1.575 in |
Rod Diameter | 20.0 mm |
Rod Diameter | 0.787 in |
Overall Length | 254.0 mm |
Overall Length | 10 in |
Spring Rate | 67.6 Nmm |
Spring Rate | 67.6 Nmm |
Optimum Operating Force | 3433.0 N |
Optimum Operating Force | 3433.0 N |
Optimum Operating Deflection | 50.8 mm |
Optimum Operating Deflection | 2 in |
Mid Operating Force | 4291.0 N |
Mid Operating Force | 4291.0 N |
Maximum Operating Deflection | 76.2 mm |
Maximum Operating Deflection | 3 in |
Maximum Force | 6500.0 N |
Maximum Force | 6500.0 N |
Maximum Deflection | 96.2 mm |
Maximum Deflection | 3.787 in |
Maximum Application Temperature | 230 °C |
Maximum Application Temperature | 446 °F |
Colour | Red |
Type | Heavy Duty |
Standards | ISO 10243 |
Mid Operating Deflection | 63.5 mm |
Mid Operating Deflection | 2.5 in |
Commodity Code | 7320909090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina