10412275
1218396
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 + | 7,4819 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Hole Diameter | 16.0 mm |
---|---|
Hole Diameter | 0.63 in |
Rod Diameter | 8.5 mm |
Rod Diameter | 0.335 in |
Overall Length | 44.0 mm |
Overall Length | 1.732 in |
Spring Rate | 30.6 Nmm |
Spring Rate | 30.6 Nmm |
Optimum Operating Force | 336.0 N |
Optimum Operating Force | 336.0 N |
Optimum Operating Deflection | 11.0 mm |
Optimum Operating Deflection | 0.433 in |
Mid Operating Force | 404.0 N |
Mid Operating Force | 404.0 N |
Maximum Operating Deflection | 17.6 mm |
Maximum Operating Deflection | 0.693 in |
Maximum Force | 655.0 N |
Maximum Force | 655.0 N |
Maximum Deflection | 21.4 mm |
Maximum Deflection | 0.843 in |
Maximum Application Temperature | 230 °C |
Maximum Application Temperature | 446 °F |
Colour | Blue |
Type | Light Duty |
Standards | ISO 10243 |
Mid Operating Deflection | 13.2 mm |
Mid Operating Deflection | 0.52 in |
Commodity Code | 7320909090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina