10414293
1218309
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 + | 6,7877 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Hole Diameter | 25.0 mm |
---|---|
Hole Diameter | 0.984 in |
Rod Diameter | 12.5 mm |
Rod Diameter | 0.492 in |
Overall Length | 24.4 mm |
Overall Length | 0.961 in |
Spring Rate | 103.1 Nmm |
Spring Rate | 103.1 Nmm |
Optimum Operating Force | 644.0 N |
Optimum Operating Force | 644.0 N |
Optimum Operating Deflection | 6.3 mm |
Optimum Operating Deflection | 0.248 in |
Mid Operating Force | 773.0 N |
Mid Operating Force | 773.0 N |
Maximum Operating Deflection | 10.0 mm |
Maximum Operating Deflection | 0.394 in |
Maximum Force | 1361.0 N |
Maximum Force | 1361.0 N |
Maximum Deflection | 13.2 mm |
Maximum Deflection | 0.52 in |
Maximum Application Temperature | 230 °C |
Maximum Application Temperature | 446 °F |
Colour | Green |
Type | Light Duty |
Standards | ISO 10243 |
Mid Operating Deflection | 7.5 mm |
Mid Operating Deflection | 0.295 in |
Commodity Code | 7320909090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina