Meniu Caută

Arbori tubulari căliți

În producție

Arborii tubulari căliți sunt componente robuste și fiabile utilizate în diferite aplicații mecanice. Sunt utilizați cu bucșe liniare atunci când este necesară reducerea greutății, însă integritatea structurală nu este compromisă. Această greutate redusă permite o eficiență mai mare, un consum redus de energie și o manevrabilitate sporită.

Designul lor permite fluidelor, gazelor sau cablurilor electrice să treacă prin centrul acestora. Când sunt asociați cu o bucșă cu bile liniară, oferă o mișcare de rotație uniformă și precisă.

Sunt utilizați în aplicații în care sunt necesare rezistență ridicată și durabilitate și unde reducerea greutății este, de asemenea, importantă, cum ar fi utilaje industriale, sisteme auto și dispozitive medicale.

  • Sunt utilizați în aplicații precum mașini industriale, sisteme auto și dispozitive medicale.
  • Această reducere a greutății permite o eficiență sporită, o utilizare mai redusă a energiei și o manevrabilitate sporită.
  • Designul acestora permite fluidelor, gazelor sau firelor electrice să circule prin centrul acestora.
Material: Oțel Cod Serie: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
832 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Cumpără
4 328,181 RON - 4 809,09 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.6
50.0
4500.0
4 565,1528 RON - 5 072,392 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.6
50.0
4750.0
5 464,7762 RON - 6 071,9516 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.6
50.0
5700.0
2 151,123 RON - 2 390,1202 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.6
50.0
2850.0
3 712,7064 RON - 4 125,2458 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.6
50.0
3850.0
4 091,5056 RON - 4 546,1338 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.6
50.0
4250.0
4 233,6788 RON - 4 704,0656 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.6
50.0
4400.0
4 517,8276 RON - 5 019,8304 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.6
50.0
4700.0
4 754,4536 RON - 5 282,7372 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.6
50.0
4950.0
4 849,3016 RON - 5 388,1074 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.6
50.0
5050.0
5 133,2528 RON - 5 703,6252 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.6
50.0
5350.0
5 180,7262 RON - 5 756,3844 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.6
50.0
5400.0
  • din 42