Meniu Caută

Arbori tubulari căliți

În producție

Arborii tubulari căliți sunt componente robuste și fiabile utilizate în diferite aplicații mecanice. Sunt utilizați cu bucșe liniare atunci când este necesară reducerea greutății, însă integritatea structurală nu este compromisă. Această greutate redusă permite o eficiență mai mare, un consum redus de energie și o manevrabilitate sporită.

Designul lor permite fluidelor, gazelor sau cablurilor electrice să treacă prin centrul acestora. Când sunt asociați cu o bucșă cu bile liniară, oferă o mișcare de rotație uniformă și precisă.

Sunt utilizați în aplicații în care sunt necesare rezistență ridicată și durabilitate și unde reducerea greutății este, de asemenea, importantă, cum ar fi utilaje industriale, sisteme auto și dispozitive medicale.

  • Sunt utilizați în aplicații precum mașini industriale, sisteme auto și dispozitive medicale.
  • Această reducere a greutății permite o eficiență sporită, o utilizare mai redusă a energiei și o manevrabilitate sporită.
  • Designul acestora permite fluidelor, gazelor sau firelor electrice să circule prin centrul acestora.
Material: Oțel Cod Serie: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
832 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Cumpără
1 804,4832 RON - 2 004,9978 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.6
30.0
4450.0
1 745,8454 RON - 1 939,8392 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.6
30.0
4300.0
1 921,6106 RON - 2 135,1174 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.6
30.0
4750.0
1 941,173 RON - 2 156,8534 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.6
30.0
4800.0
287,9032 RON - 479,8222 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.6
30.0
1200.0
306,5764 RON - 510,9442 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.6
30.0
1300.0
2 336,62 RON - 2 596,217 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.4
25.0
5850.0
2 278,328 RON - 2 531,4536 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.4
25.0
5700.0
42,1382 RON - 70,2468 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.6
30.0
100.0
2 258,815 RON - 2 509,8164 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.4
25.0
5650.0
1 980,2978 RON - 2 200,3254 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.6
30.0
4900.0
2 181,4546 RON - 2 423,811 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.6
30.0
5450.0
2 278,328 RON - 2 531,4536 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.6
30.0
5700.0
1 609,205 RON - 1 787,9836 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.6
30.0
3950.0
1 882,4858 RON - 2 091,6454 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.6
30.0
4650.0
Solicitați termenul de livrare aici
0.6
30.0
3000.0
1 265,381 RON - 1 405,9734 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.6
30.0
3050.0
1 550,5178 RON - 1 722,7756 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.6
30.0
3800.0
1 726,283 RON - 1 918,1032 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.6
30.0
4250.0
1 687,1582 RON - 1 874,6312 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.6
30.0
4150.0
  • din 42