Ozubené kolesá sú jedným z najbežnejších typov prevodov. Sú známe aj ako priamo rezané ozubené kolesá a možno ich nájsť v rôznych aplikáciách, ktoré vyžadujú mechanický prenos sily.
Cod Serie: SR2021
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Număr de dinţi | Diametru butuc | Diametrul găurii | Diametru exterior | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,8715 RON - 42,0861 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
24
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 96,2067 RON - 110,3221 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
60
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| 70,6593 RON - 81,0644 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
45
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
10
|
|
|
0.378 in
9.6 mm
|
|||
| 106,7077 RON - 122,3976 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
24
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 96,2067 RON - 110,3221 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
21
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 130,7764 RON - 150,0534 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
32
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 18,1542 RON - 22,549 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
40
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 52,6146 RON - 60,3636 RON | 1 În stoc |
15
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| 10 În stoc |
11
|
|
|
0.307 in
7.8 mm
|
|||
| 120,9737 RON - 172,4519 RON | 5 În stoc |
40
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 118,7421 RON - 136,1571 RON | 9 În stoc |
25
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 22,9872 RON - 28,5593 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
48
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 30,2434 RON - 37,5818 RON | 17 În stoc |
18
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 84,1722 RON - 96,5764 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
18
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 16,9357 RON - 21,0431 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
30
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 132,2825 RON - 151,6689 RON | 5 În stoc |
30
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 37,4996 RON - 46,6042 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
120
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 11,3224 RON - 16,5386 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
15
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 30,2434 RON - 37,5818 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
72
|
0.591 in
15.0 mm