Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ozubené kolesá sú jedným z najbežnejších typov prevodov. Sú známe aj ako priamo rezané ozubené kolesá a možno ich nájsť v rôznych aplikáciách, ktoré vyžadujú mechanický prenos sily.
Cod Serie: SR2021
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Număr de dinţi | Diametru butuc | Diametrul găurii | Diametru exterior | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32,2484 RON - 40,051 RON | 5 În stoc |
20
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 26,0458 RON - 32,3607 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
12
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 83,2173 RON - 95,4544 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
15
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 26,0458 RON - 32,3607 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
60
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 123,998 RON - 176,7632 RON | 5 În stoc |
40
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 23,5619 RON - 29,2733 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
48
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 60,0905 RON - 68,9175 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
20
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
||
| 2,4557 RON - 3,0312 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
11
|
|
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
10
|
|
|
0.378 in
9.6 mm
|
|||
| 53,93 RON - 61,8727 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
32
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 69,3384 RON - 79,5687 RON | 30 În stoc |
24
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 2,4557 RON - 3,0312 RON | 98 În stoc |
11
|
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 2,4557 RON - 3,0312 RON | 2500 În stoc |
13
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 53,93 RON - 61,8727 RON | 1 În stoc |
15
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| 10 În stoc |
11
|
|
|
0.307 in
7.8 mm
|
|||
| 2,4557 RON - 3,0312 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
16
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
||
| 98,6119 RON - 113,0802 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
60
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| 121,7107 RON - 139,561 RON | 9 În stoc |
25
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 38,4371 RON - 47,7693 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
120
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 87,0063 RON - 99,8468 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
30
|
0.945 in
24.0 mm