Aceste ajustoare de precizie oferă capabilități de reglare fină, permițând plasarea, alinierea sau calibrarea precisă a unui obiect.
Sunt concepute pentru aplicații cu spațiu limitat și pot face cu ușurință modificări minuscule pentru a asigura performanță maximă și rezultatele dorite.
Oferă stabilitate în mișcare și reproductibilitate. Odată reglate, își mențin poziția, garantând stabilitatea în timpul funcționării. Acest lucru este deosebit de important atunci când vibrațiile, presiunile externe sau schimbările de temperatură pot afecta amplasarea. Folosit în mod obișnuit în electronică, robotică, mașini-unelte și dispozitive medicale.
Material: Oțel inoxidabil, Oțel Cod Serie: SR62080, SR62060, SR62002, SR62000
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | h2 | Pentru bolt | d1 | Material | h3 | Tip de ajustator | h1 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345,5917 RON - 460,7548 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
44.0
|
M24
|
70.0
|
Oțel
|
10.0
|
Cu piuliță de blocare
|
54.0
|
||
| 183,5652 RON - 244,7536 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
15.0
|
M6
|
25.0
|
Oțel inoxidabil
|
4.0
|
Standard
|
19.0
|
||
| 193,9509 RON - 258,6182 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
18.0
|
M8
|
32.0
|
Oțel inoxidabil
|
5.0
|
Standard
|
23.0
|
||
| 313,3087 RON - 417,7285 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
63.0
|
M24
|
58.0
|
Oțel
|
23.0
|
Cu piuliță de blocare
|
86.0
|
||
| 236,6192 RON - 315,4579 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
41.0
|
M6
|
32.0
|
Oțel
|
14.0
|
Cu piuliță de blocare
|
55.0
|
||
| 796,7797 RON - 1 062,3555 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
77.0
|
M30
|
70.0
|
Oțel inoxidabil
|
29.0
|
Cu piuliță de blocare
|
106.0
|
||
| 317,9653 RON - 423,919 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
49.0
|
M16
|
45.0
|
Oțel inoxidabil
|
18.0
|
Cu piuliță de blocare
|
67.0
|
||
| 668,0591 RON - 890,7108 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
66.0
|
M20
|
70.0
|
Oțel inoxidabil
|
40.0
|
Standard
|
106.0
|
||
| 668,0591 RON - 890,7108 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
66.0
|
M24
|
70.0
|
Oțel inoxidabil
|
40.0
|
Standard
|
106.0
|
||
| 277,4454 RON - 369,9442 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
33.0
|
M30
|
70.0
|
Oțel
|
10.0
|
Standard
|
43.0
|
||
| 155,6825 RON - 207,5596 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
15.0
|
M4
|
25.0
|
Oțel
|
4.0
|
Standard
|
19.0
|
||
| 212,1125 RON - 282,8173 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
33.0
|
M5
|
25.0
|
Oțel
|
10.0
|
Cu piuliță de blocare
|
43.0
|
||
| 277,4454 RON - 369,9442 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
33.0
|
M20
|
70.0
|
Oțel
|
10.0
|
Standard
|
43.0
|
||
| 171,8495 RON - 229,0984 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
28.0
|
M4
|
25.0
|
Oțel
|
15.0
|
Standard
|
43.0
|
||
| 286,5008 RON - 382,0182 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
41.0
|
M10
|
32.0
|
Oțel inoxidabil
|
14.0
|
Cu piuliță de blocare
|
55.0
|
||
| 216,2058 RON - 288,2404 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
22.0
|
M12
|
45.0
|
Oțel
|
7.0
|
Standard
|
29.0
|
||
| 268,0318 RON - 357,3587 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
28.0
|
M20
|
58.0
|
Oțel inoxidabil
|
9.0
|
Standard
|
37.0
|
||
| 286,5008 RON - 382,0182 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
41.0
|
M6
|
32.0
|
Oțel inoxidabil
|
14.0
|
Cu piuliță de blocare
|
55.0
|
||
| 205,2573 RON - 273,6595 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
28.0
|
M6
|
25.0
|
Oțel inoxidabil
|
15.0
|
Standard
|
43.0
|
||
| 402,4314 RON - 536,5752 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
54.0
|
M16
|
58.0
|
Oțel inoxidabil
|
32.0
|
Standard
|
86.0
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina