20201319
20201319
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 4 | 252,3104 RON |
| 5 - 9 | 227,1044 RON |
| 10 - 19 | 214,4764 RON |
| 20 + | 189,2204 RON |
| Tip de ajustator | Standard |
|---|---|
| Pentru bolt | M8 |
| h1 | 23.0 |
| h2 | 18.0 |
| h3 | 5.0 |
| d1 | 32.0 |
| d2 | 9.0 |
| d3 | M20x1.0 |
| Sarcina cu șurubul max. kN | 30.86 |
| Sarcina fara bolt max. kN | 43.4 |
| Material | Oțel inoxidabil |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina