Meniu Caută

Ajustoare de precizie

În producție

Aceste ajustoare de precizie oferă capabilități de reglare fină, permițând plasarea, alinierea sau calibrarea precisă a unui obiect.

Sunt concepute pentru aplicații cu spațiu limitat și pot face cu ușurință modificări minuscule pentru a asigura performanță maximă și rezultatele dorite.

Oferă stabilitate în mișcare și reproductibilitate. Odată reglate, își mențin poziția, garantând stabilitatea în timpul funcționării. Acest lucru este deosebit de important atunci când vibrațiile, presiunile externe sau schimbările de temperatură pot afecta amplasarea. Folosit în mod obișnuit în electronică, robotică, mașini-unelte și dispozitive medicale.

  • Proiectate pentru aplicații cu spațiu limitat.
  • Oferă stabilitate în mișcare și reproductibilitate.
  • Folosit în electronică, robotică, mașini-unelte și dispozitive medicale.
Material: Oțel inoxidabil, Oțel Cod Serie: SR62080, SR62060, SR62002, SR62000

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
109 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate h2 Pentru bolt d1 Material h3 Tip de ajustator h1 Cumpără
433,4449 RON - 577,8932 RON Solicitați termenul de livrare aici
33.0
M20
70.0
Oțel inoxidabil
10.0
Standard
43.0
397,3577 RON - 529,777 RON Solicitați termenul de livrare aici
33.0
M30
70.0
Oțel inoxidabil
10.0
Standard
43.0
229,5002 RON - 305,967 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0
M8
32.0
Oțel
5.0
Cu piuliță de blocare
29.0
246,7202 RON - 328,927 RON Solicitați termenul de livrare aici
37.0
M20
58.0
Oțel
9.0
Cu piuliță de blocare
46.0
187,1739 RON - 249,5652 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0
M5
25.0
Oțel
4.0
Cu piuliță de blocare
24.0
187,1739 RON - 249,5652 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0
M6
25.0
Oțel
4.0
Cu piuliță de blocare
24.0
187,1739 RON - 249,5652 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0
M4
25.0
Oțel
4.0
Cu piuliță de blocare
24.0
172,6991 RON - 230,2489 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0
M8
32.0
Oțel inoxidabil
5.0
Cu piuliță de blocare
29.0
196,4078 RON - 261,8937 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0
M6
32.0
Oțel
5.0
Cu piuliță de blocare
29.0
246,7202 RON - 328,927 RON Solicitați termenul de livrare aici
37.0
M24
58.0
Oțel
9.0
Cu piuliță de blocare
46.0
337,1626 RON - 449,5169 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.0
M30
70.0
Oțel
10.0
Cu piuliță de blocare
54.0
175,5941 RON - 234,1421 RON Solicitați termenul de livrare aici
29.0
M16
45.0
Oțel inoxidabil
7.0
Cu piuliță de blocare
36.0
210,3336 RON - 280,4614 RON Solicitați termenul de livrare aici
29.0
M12
45.0
Oțel
7.0
Cu piuliță de blocare
36.0
210,3336 RON - 280,4614 RON Solicitați termenul de livrare aici
29.0
M16
45.0
Oțel
7.0
Cu piuliță de blocare
36.0
179,088 RON - 238,784 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0
M6
25.0
Oțel inoxidabil
4.0
Standard
19.0
473,026 RON - 630,7012 RON Solicitați termenul de livrare aici
77.0
M20
70.0
Oțel
29.0
Cu piuliță de blocare
106.0
189,2204 RON - 252,3104 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0
M8
32.0
Oțel inoxidabil
5.0
Standard
23.0
210,9325 RON - 281,2101 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0
M12
45.0
Oțel
7.0
Standard
29.0
261,4944 RON - 348,6426 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0
M24
58.0
Oțel inoxidabil
9.0
Standard
37.0
189,2204 RON - 252,3104 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0
M10
32.0
Oțel inoxidabil
5.0
Standard
23.0
  • din 6