Meniu Caută

Ajustoare de precizie - cu cap înclinat

În producție

Aceste dispozitive de ajustare de precizie cu cap înclinat oferă capabilități de reglare fină, permițând poziționarea, alinierea sau calibrarea exactă a articolului. Mecanismul de înclinare este inima dispozitivului de reglare, permițând reglarea unghiulară exactă a platformei de montare.

Sunt concepute pentru aplicații cu spațiu limitat și pot fi modificate pentru a asigura performanță maximă și rezultatele dorite.

Odată reglate, își păstrează poziția, asigurând stabilitatea în timpul funcționării. Acest lucru este deosebit de important atunci când vibrațiile, forțele externe sau schimbările de temperatură pot afecta instalarea. Folosite în mod obișnuit în electronică, robotică, mașini-unelte și echipamente medicale.

  • Odată reglate, își păstrează poziția, asigurând stabilitatea în timpul funcționării.
  • Proiectate pentru aplicații cu spațiu limitat.
  • Folosite în electronică, robotică, mașini-unelte și echipamente medicale.
Material: Oțel, Oțel inoxidabil Cod Serie: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
116 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate h2 Pentru bolt d1 Material d2 d3 h1 Cumpără
302,3233 RON - 403,0977 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.0
M6
32.0
Oțel inoxidabil
6.6
M20x1.0
31.0
347,894 RON - 463,8419 RON Solicitați termenul de livrare aici
102.0
M20
58.0
Oțel
26.0
M40x1.5
70.0
250,763 RON - 334,3675 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.0
M8
32.0
Oțel
9.0
M20x1.0
43.0
372,152 RON - 496,1856 RON Solicitați termenul de livrare aici
54.0
M12
45.0
Oțel
13.5
M30x1.5
79.0
350,9885 RON - 467,9847 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.0
M12
45.0
Oțel inoxidabil
13.5
M30x1.5
41.0
424,0113 RON - 565,3151 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.0
M16
58.0
Oțel inoxidabil
17.5
M40x1.5
53.0
596,7604 RON - 795,6638 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0
M20
70.0
Oțel inoxidabil
22.0
M50x1.5
60.0
350,9885 RON - 467,9847 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.0
M10
45.0
Oțel inoxidabil
11.0
M30x1.5
41.0
596,7604 RON - 795,6638 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0
M30
70.0
Oțel inoxidabil
33
M50x1.5
60.0
302,3233 RON - 403,0977 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.0
M8
32.0
Oțel inoxidabil
9.0
M20x1.0
31.0
350,9885 RON - 467,9847 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.0
M16
45.0
Oțel inoxidabil
17.5
M30x1.5
41.0
286,6506 RON - 382,1842 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0
M6
25.0
Oțel inoxidabil
6.6
M15x1.0
26.0
424,011 RON - 565,3151 RON Solicitați termenul de livrare aici
43.0
M8
32.0
Oțel inoxidabil
9.0
M20x1.0
63.0
846,475 RON - 1 128,6337 RON Solicitați termenul de livrare aici
123.0
M20
70.0
Oțel inoxidabil
22.0
M50x1.5
83.0
240,3313 RON - 320,4417 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0
M4
25.0
Oțel
4.5
M15x1.0
26.0
302,423 RON - 403,1976 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.0
M8
32.0
Oțel inoxidabil
9.0
M20x1.0
43.0
266,7852 RON - 355,7303 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.0
M6
25.0
Oțel
6.6
M15x1.0
31.0
286,6506 RON - 382,1842 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0
M4
25.0
Oțel inoxidabil
4.5
M15x1.0
26.0
281,9089 RON - 375,8951 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0
M10
32.0
Oțel
11.0
M20x1.0
37.0
366,5614 RON - 488,7485 RON Solicitați termenul de livrare aici
53.0
M24
58.0
Oțel
26.0
M40x1.5
62.0
  • din 6