Aceste dispozitive de ajustare de precizie cu cap înclinat oferă capabilități de reglare fină, permițând poziționarea, alinierea sau calibrarea exactă a articolului. Mecanismul de înclinare este inima dispozitivului de reglare, permițând reglarea unghiulară exactă a platformei de montare.
Sunt concepute pentru aplicații cu spațiu limitat și pot fi modificate pentru a asigura performanță maximă și rezultatele dorite.
Odată reglate, își păstrează poziția, asigurând stabilitatea în timpul funcționării. Acest lucru este deosebit de important atunci când vibrațiile, forțele externe sau schimbările de temperatură pot afecta instalarea. Folosite în mod obișnuit în electronică, robotică, mașini-unelte și echipamente medicale.
Material: Oțel, Oțel inoxidabil Cod Serie: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | h2 | Pentru bolt | d1 | Material | d2 | d3 | h1 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 299,329 RON - 399,1047 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
35.0
|
M5
|
25.0
|
Oțel
|
5.5
|
M15x1.0
|
50.0
|
||
| 250,763 RON - 334,3675 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
63.0
|
M8
|
32.0
|
Oțel
|
9.0
|
M20x1.0
|
43.0
|
||
| 359,4737 RON - 479,265 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
44.0
|
M16
|
58.0
|
Oțel
|
17.5
|
M40x1.5
|
53.0
|
||
| 284,7539 RON - 379,6386 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
34.0
|
M12
|
45.0
|
Oțel
|
13.5
|
M30x1.5
|
41.0
|
||
| 331,672 RON - 442,2296 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
43.0
|
M8
|
32.0
|
Oțel
|
9.0
|
M20x1.0
|
63.0
|
||
| 302,3233 RON - 403,0977 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
26.0
|
M8
|
32.0
|
Oțel inoxidabil
|
9.0
|
M20x1.0
|
31.0
|
||
| 302,3233 RON - 403,0977 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
26.0
|
M6
|
32.0
|
Oțel inoxidabil
|
6.6
|
M20x1.0
|
31.0
|
||
| 286,6506 RON - 382,1842 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
22.0
|
M6
|
25.0
|
Oțel inoxidabil
|
6.6
|
M15x1.0
|
26.0
|
||
| 331,672 RON - 442,2296 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
43.0
|
M10
|
32.0
|
Oțel
|
11.0
|
M20x1.0
|
63.0
|
||
| 444,975 RON - 593,2664 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
70.0
|
M24
|
58.0
|
Oțel
|
26.0
|
M40x1.5
|
102.0
|
||
| 372,152 RON - 496,1856 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
54.0
|
M12
|
45.0
|
Oțel
|
13.5
|
M30x1.5
|
79.0
|
||
| 372,152 RON - 496,1856 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
54.0
|
M10
|
45.0
|
Oțel
|
11.0
|
M30x1.5
|
79.0
|
||
| 284,7539 RON - 379,6386 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
34.0
|
M10
|
45.0
|
Oțel
|
11.0
|
M30x1.5
|
41.0
|
||
| 271,4271 RON - 361,8696 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
22.0
|
M6
|
25.0
|
Oțel
|
6.6
|
M15x1.0
|
26.0
|
||
| 305,917 RON - 407,8894 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
34.0
|
M16
|
45.0
|
Oțel
|
17.5
|
M30x1.5
|
41.0
|
||
| 253,159 RON - 337,5619 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
26.0
|
M8
|
32.0
|
Oțel
|
9.0
|
M20x1.0
|
31.0
|
||
| 341,8045 RON - 455,7061 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
44.0
|
M20
|
58.0
|
Oțel
|
22.0
|
M40x1.5
|
53.0
|
||
| 404,9445 RON - 539,9094 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
50.0
|
M24
|
70.0
|
Oțel
|
26.0
|
M50x1.5
|
60.0
|
||
| 313,3042 RON - 417,7223 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
44.0
|
M24
|
58.0
|
Oțel
|
26.0
|
M40x1.5
|
53.0
|
||
| 404,9445 RON - 539,9094 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
50.0
|
M30
|
70.0
|
Oțel
|
33.0
|
M50x1.5
|
60.0
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina