Aceste dispozitive de ajustare de precizie cu cap înclinat oferă capabilități de reglare fină, permițând poziționarea, alinierea sau calibrarea exactă a articolului. Mecanismul de înclinare este inima dispozitivului de reglare, permițând reglarea unghiulară exactă a platformei de montare.
Sunt concepute pentru aplicații cu spațiu limitat și pot fi modificate pentru a asigura performanță maximă și rezultatele dorite.
Odată reglate, își păstrează poziția, asigurând stabilitatea în timpul funcționării. Acest lucru este deosebit de important atunci când vibrațiile, forțele externe sau schimbările de temperatură pot afecta instalarea. Folosite în mod obișnuit în electronică, robotică, mașini-unelte și echipamente medicale.
Material: Oțel, Oțel inoxidabil Cod Serie: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | h2 | Pentru bolt | d1 | Material | d2 | d3 | h1 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302,3233 RON - 403,0977 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
26.0
|
M8
|
32.0
|
Oțel inoxidabil
|
9.0
|
M20x1.0
|
31.0
|
||
| 302,3233 RON - 403,0977 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
26.0
|
M10
|
32.0
|
Oțel inoxidabil
|
11.0
|
M20x1.0
|
31.0
|
||
| 350,9885 RON - 467,9847 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
34.0
|
M10
|
45.0
|
Oțel inoxidabil
|
11.0
|
M30x1.5
|
41.0
|
||
| 424,0113 RON - 565,3151 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
44.0
|
M24
|
58.0
|
Oțel inoxidabil
|
26.0
|
M40x1.5
|
53.0
|
||
| 306,217 RON - 408,2887 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
50.0
|
M4
|
25.0
|
Oțel inoxidabil
|
4.5
|
M15x1.0
|
35.0
|
||
| 306,217 RON - 408,2887 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
50.0
|
M5
|
25.0
|
Oțel inoxidabil
|
5.5
|
M15x1.0
|
35.0
|
||
| 369,057 RON - 492,0428 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
79.0
|
M16
|
45.0
|
Oțel inoxidabil
|
17.5
|
M30x1.5
|
54.0
|
||
| 846,475 RON - 1 128,6337 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
123.0
|
M30
|
70.0
|
Oțel inoxidabil
|
33
|
M50x1.5
|
83.0
|
||
| 376,893 RON - 502,5245 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
35.0
|
M5
|
25.0
|
Oțel inoxidabil
|
5.5
|
M15x1.0
|
50.0
|
||
| 321,939 RON - 429,2522 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
63.0
|
M10
|
32.0
|
Oțel inoxidabil
|
11.0
|
M20x1.0
|
43.0
|
||
| 846,475 RON - 1 128,6337 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
123.0
|
M24
|
70.0
|
Oțel inoxidabil
|
26.0
|
M50x1.5
|
83.0
|
||
| 424,011 RON - 565,3151 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
43.0
|
M6
|
32.0
|
Oțel inoxidabil
|
6.6
|
M20x1.0
|
63.0
|
||
| 306,217 RON - 408,2887 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
50.0
|
M6
|
25.0
|
Oțel inoxidabil
|
6.6
|
M15x1.0
|
35.0
|
||
| 321,939 RON - 429,2522 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
63.0
|
M6
|
32.0
|
Oțel inoxidabil
|
6.6
|
M20x1.0
|
43.0
|
||
| 526,133 RON - 701,4779 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
102.0
|
M16
|
58.0
|
Oțel inoxidabil
|
22.0
|
M40x1.5
|
70.0
|
||
| 526,133 RON - 701,4779 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
102.0
|
M24
|
58.0
|
Oțel inoxidabil
|
26.0
|
M40x1.5
|
70.0
|
||
| 442,679 RON - 590,2217 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
54.0
|
M16
|
45.0
|
Oțel inoxidabil
|
17.5
|
M30x1.5
|
79.0
|
||
| 369,057 RON - 492,0428 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
79.0
|
M12
|
45.0
|
Oțel inoxidabil
|
13.5
|
M30x1.5
|
54.0
|
||
| 526,133 RON - 701,4779 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
102.0
|
M20
|
58.0
|
Oțel inoxidabil
|
26.0
|
M40x1.5
|
70.0
|
||
| 471,129 RON - 628,1557 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
54.0
|
M10
|
45.0
|
Oțel inoxidabil
|
11.0
|
M30x1.5
|
79.0
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina