Ghid pentru manşoane din cauciuc

 manşoane din cauciuc negru de diverse dimensiuni

Manșoanele din cauciuc sunt tuburi sau margini, utilizate pentru a acoperi marginile ascuțite și ascuțite ale orificiului panoului. În acest articol vom vorbi despre: 

Ce este un manşon de cauciuc? 

Manșoanele din cauciuc prind firele și cablurile care trec prin orificiu, menținându-le în siguranță, protejându-le în același timp de abraziune, tăieturi și cleme. În același timp, protejează firele și cablurile împotriva pătrunderii lichidelor și prafului. 

Sunt utilizate în aproape orice domeniu și aplicație, de la garnituri de cauciuc pentru vehicule până la garnituri pentru cutii posterioare. Printre aceste industrii se numără: 

  • Electronice 
  • Industria auto 
  • Proiectarea aeronavelor 
  • Construcții 
  • Centre de date 
  • Telecomunicații 
  • Echipamente medicale 
  • Mobilier de birou 

Manșoanele din cauciuc sunt, de asemenea, ideale pentru reducerea vibrațiilor, ceea ce le face deosebit de utile pentru industria auto și electronică. Dacă sunt implicate cabluri, există o șansă bună de a găsi această soluție critică de gestionare a cablurilor. 

Materiale manşoane din cauciuc 

Înainte de a analiza tipurile, ar trebui să vorbim despre materiale, care pot dicta pentru ce ar trebui utilizat manșonul. 

„Manșoanele din cauciuc” se referă, de asemenea, la cele fabricate din cauciuc sintetic. Printre cele mai cunoscute se numără manșoanele din neopren, manșoanele din cauciuc nitrilic și manșoanele din silicon. 

Alte patru materiale pe care trebuie să le cunoașteți sunt: 

  • Etilen-propilen-dien-monomer (EPDM) 
  • Elastomer Thermoplastic (TPE) 
  • Termoplastic vulcanizat (TPV) 
  • Cauciuc stiren butadienă (SBR) 

EPDM: următoarea generație de cauciuc etilen-propilenă. Oferă izolație electrică excelentă și rezistă la intemperii, ceea ce îl face ideal pentru etanșare. De asemenea, acest cauciuc sintetic este un material extraordinar pentru manșoane. 

TPE: Designerii optează și pentru TPE pentru economiile de costuri, obținând în același timp caracteristicile asemănătoare cauciucului pe care le urmăresc. TPE oferă bune proprietăți electrice și o rezistență excelentă la substanțe chimice și intemperii. 

TPV: Acesta este un tip de TPE și numit și TPE-V. Caracteristicile sale sunt mai asemănătoare cu EPDM, ceea ce îl face o alegere excelentă pentru aplicațiile de etanșare. Este deosebit de popular în industria auto pentru aplicațiile de dedesubt — de exemplu, ca garnitură din cauciuc radiator — și unde este necesară rezistența la căldură și capacitatea de a funcționa în medii uleioase. 

SBR: Este o alegere rentabilă, foarte asemănătoare cu cea a cauciucului nitrilic, nitrilul fiind puțin mai moale. SBR este utilizat în principal în aplicații în care sunt necesare furtunuri, garnituri, curele și garnituri. 

Materiale dintr-o privire: 

 

Material

Rezistență la Impact  Interval de temperatură de funcționare  Rezistență la substanțe chimice Rezistență la intemperii  Rezistență la rupere și abraziune 

EPDM

Foarte bună 

-51°C - 148°C

De la bun la excelent 

Good to excellent

Good

TPE

Excelentă -30°C - 140°C Excelentă  Excelentă  Bună 

TPV

Bună 

-60°C - 135°C

Excelentă  Excelentă  Bună 

SBR

Excelentă -51°C - 121°C Medii  Medii  Corect spre bun

 

Clasificare IP 

Manșoanele electrice din cauciuc vor avea uneori clasificări IP. Uneori, acest lucru se referă la aplicații în interior, dar mai des este relevant pentru utilizările în aer liber. IP înseamnă protecție la pătrundere sau protecție internațională. Dacă proiectați o incintă electrică clasificată IP, veți avea nevoie de componente IP. 

Tipuri și utilizări 

Acum haideți să ne uităm la diferite tipuri de manșoane din cauciuc pentru fire, așa cum sunt adesea numite.  

Manşoane modulare

Manşoane modulare

Acestea se potrivesc mai multor diametre de cablu. Sunt conice pentru a vă permite să utilizați cabluri mai groase. Sau puteți tăia la dimensiunea de care aveți nevoie. Utilizate de obicei la panouri și HVAC și pot acționa ca bușon de obturare din cauciuc până la tăiere. În exemplul din stânga, orificiul manșonului este unghiular pentru a permite trecerea firului la un unghi de 45-degree. Realizat din EPDM 

Garnituri flexibile cu montare prin împingere

Garnituri flexibile cu montare prin împingere

Ideale pentru aplicații în care spațiul este limitat, cum ar fi panourile de comandă. Acestea se instalează rapid și ușor, fără a fi nevoie de unelte. Sunt potrivite în special pentru orificii nefiletate. Realizate din TPE și polipropilenă. Conform IP66. 

 Manșoane de etanșare — IP 67

Manșoane de etanșare — IP 67

Easily snaps into round holes and withstands vibration. These waterproof cable grommet are rated IP 67 for outdoor use and made of EPDM. They also perform in oily and greasy environments.

Manşoane - Standard

Manşoane - Standard

Concepute să se fixeze ușor în orificii din tablă. Acest tip obișnuit este realizat într-o gamă largă de materiale, inclusiv SBR și pentru aplicații auto și cutii de conexiuni, TPV. TPV funcționează în mod deosebit, precum și manșoanele de șasiu din cauciuc și ca garnituri de cauciuc pentru cutii de soclu. 

Garnituri de trecere cu montare rapidă

Garnituri de trecere cu montare rapidă

Conic pentru instalare rapidă. Acest tip de manșon este utilizat de obicei la panouri și incinte. Disponibile din TPE sau silicon, care este un material excelent pentru etanșare. Siliconul excelează și ca garnitură din cauciuc rezistentă la căldură. 

Manşoane cu membrană

Manşoane cu membrană

Acest tip de manșon din cauciuc pentru cabluri conține o peliculă subțire, centrală, care poate fi perforată pentru a permite trecerea cablurilor cu dimensiuni diferite într-o incintă sau printr-un panou. Utilizate de obicei în sistemele de control. Disponibile din TPE. 

Margine manşon din cauciuc

Margine manşon din cauciuc

Protejează rulajele mai lungi de cabluri sau cabluri de-a lungul marginilor aspre. Acestea sunt disponibile în role, permițându-vă să tăiați la lungimea dorită. Marginea este adesea utilizată ca garnituri din cauciuc auto și pe panouri de incinte. Disponibile din TPE. 

 manşoane din cauciuc în medii industriale

Materiale și industrii 

Acum că aveți o idee despre tipuri, să revenim la materiale. Aici sunt industriile care depind cel mai mult de aceste cauciucuri sintetice: 

Material

Industria auto 

HVAC

Construcții 

Industria

Electronice

Electrocasnice

Agricultură (sigilii de conducte şi produse de contact cu fluidele) 

Medical

EPDM

       

TPE

 

 

TPV

 

 

 

SBR

             

Forme de manşoane din cauciu

Manșoanele rotunde din cauciuc sunt cea mai comună formă. Pe lângă garniturile ovale din cauciuc, denumite și garnituri de cauciuc alungite, acestea sunt utilizate în incinte auto, electrice — în general, pentru orice panou din orice industrie. 

Manșoanele pătrate din cauciuc și manșoanele dreptunghiulare din cauciuc tind să apară pe mobilierul de birou, cum ar fi birourile pentru computere. Din nou, manșoanele rotunde sunt obișnuite pentru aplicații de mobilier. De exemplu, manșoanele rotunde din cauciuc pentru blaturile de masă de sticlă sunt obișnuite. În cele din urmă, manșoanele de cauciuc în formă de D sunt utilizate în principal la utilaje, computere și ca piese de schimb auto. 
 

Cum se măsoară dimensiunea manșonului din cauciuc 

Acest lucru este simplu: măsurați panoul. Va trebui să cunoașteți grosimea panoului și dimensiunea orificiului pe care se va umple manșonul. 

Manșoanele din cauciuc sunt disponibile în diferite dimensiuni și grosimi. Puteți găsi un manșon de cauciuc de 1/ 2 „și manșon de cauciuc de 3/ 4”. Se folosesc până la un manșon de cauciuc de 4 „și manșon de cauciuc de 6” și mai departe. După ce ați măsurat orificiul pentru care aveți nevoie, uitați-vă la dimensiunile manșonului producătorului. 

Exemplul de mai jos vă arată modul în care Essentra Components vă afișează informațiile. Acesta este pentru un manșon de etanșare IP 67. Puteți vedea dintr-o privire informațiile importante de care aveți nevoie, inclusiv diametrul cablului compatibil și grosimea panoului. 

 Dimensiune metrică pentru manşoane din cauciuc

Dacă doriți garnituri de cauciuc imperiale, glisați butonul de la Metric la imperial pentru a afișa același manșon ca acesta: 

 Dimensiune imperială pentru manşoane din cauciuc

Descărcați schițe CAD gratuite și puteți încerca mostre gratuite înainte de a cumpăra. 

Pentru majoritatea soluțiilor, avem disponibile spre descărcare schițe CAD gratuite. De asemenea, puteți solicita mostre gratuite pentru a vă asigura că soluția aleasă este exact ceea ce aveți nevoie.  

Dacă nu sunteți siguri ce manșon va funcționa cel mai bine pentru aplicația dvs., experții noștri sunt întotdeauna bucuroși să vă ajute, indiferent dacă este vorba de manșoane industriale din cauciuc, manșoane flexibile din cauciuc, manșoane mici din cauciuc sau orice altceva de care aveți nevoie. De asemenea, oferim manşoane din plastic, astfel încât să vă putem ajuta şi în acest sens. Orice ați avea nevoie, puteți conta pe livrarea rapidă. Solicitați mostre gratuite sau descărcați schițe CAD gratuite acum. 

Întrebări? 

Trimiteți-ne un e-mail la info@essentracomponents.ro sau discutați cu unul dintre experții noștri pentru informații suplimentare despre soluția ideală pentru aplicația dvs. +40 317 112 790.