Racordori și conectori hidraulici — tot ce trebuie să știți
Racordurile și racordurile hidraulice sunt liniile de siguranță ale sistemelor hidraulice, permițând transferul fără probleme al energiei hidraulice într-o gamă largă de aplicații. Unele racorduri hidraulice sunt, de asemenea, adecvate pentru instalații sanitare și instalații HVAC. În acest ghid, vă vom ajuta să înțelegeți nuanțele racordurilor și conectorilor hidraulici, acoperind:
Ce sunt racordurile hidraulice?
Racordurile hidraulice servesc la conectarea furtunurilor hidraulice cu diverse componente. Acestea joacă un rol esențial în facilitarea transmiterii fluidelor hidraulice între diferite părți ale sistemului, permițând sistemului să îndeplinească sarcini specifice, cum ar fi ridicarea, împingerea sau rotirea utilajelor.
Aceste racorduri variază în funcție de tipuri, dimensiuni, materiale, sigilii și capacități de presiune, satisfăcând nevoile operaționale specifice. Unele racorduri reglează fluxul de fluide, în timp ce altele oferă funcționalitate dublă, permițând și prevenind fluxul.
Cu toate acestea, criteriul principal pentru racordurile furtunurilor hidraulice este capacitatea acestuia de a crea o etanșare sigură.
Există două tipuri principale de racorduri sub presiune hidraulică: fitinguri presate și atașabile pe teren. Racordurile atașabile pe teren, cunoscute și sub denumirea de racorduri reutilizabile, cuprind o priză și un niplu și sunt versatile pentru instalarea la fața locului, fără echipament specializat.
În schimb, accesoriile presetate sunt permanente și necesită etanșare cu o mașină de sertizare, asigurând o securitate sporită, dar necesitând echipamente specializate. În timp ce utilajele tradiționale de sertizare rămân staţionare în ateliere, sertizoarele hidraulice portabile oferă flexibilitate pentru aplicațiile care necesită mobilitate.
Tipuri comune de racorduri și conectori hidraulici
Racordurile hidraulice îmbină în siguranță furtunurile, tuburile sau conductele în cadrul unui sistem hidraulic.
Racordurile hidraulice permit conectarea și deconectarea furtunurilor sau liniilor hidraulice de la echipamente sau utilaje hidraulice. Conectorii sunt în primul rând responsabili pentru stabilirea legăturii fizice dintre componentele hidraulice, asigurându-se că lichidul poate curge între ele. Acestea fiind spuse, termenii racorduri și conectori sunt adesea utilizați interschimbabil. Aici sunt populare tipuri de racorduri hidraulice:
Conector ghimpat încrucișat
Racordurile ghimpate fixează sigur diametrul interior al furtunurilor sau tuburilor flexibile la inserare. Această configuraţie permite ramificarea simultană a fluxului de lichid în diferite direcţii.
Acești conectori oferă o modalitate simplă de a stabili mai multe conexiuni de ramuri în cadrul unui sistem, asigurând în același timp o etanșare strânsă și fiabilă.
Acest conector pentru furtunuri hidraulice oferă patru orificii ghimpate care se fixează sigur pe furtunuri sau tuburi, asigurând un transfer eficient și fără scurgeri de lichide sau gaze. Disponibile și în forme Y, T, L și I.
- Sistem cu montare prin apăsare pentru instalare facilă
- Rezistente la agenți chimici
- Polioximetilenă (POM), cunoscută și sub denumirea de Acetal
Ideale pentru: industria auto sau chimică.
Conector T cu fixare prin împingere
Un conector t cu fixare prin împingere are o configurație în formă de T cu trei deschideri, permițând fluidului să curgă în trei direcții. Designul cu fixare prin apăsare permite instalarea rapidă și ușoară, fără a fi nevoie de scule, cleme sau adezivi. Conectorul este împins pur și simplu pe capetele tubulaturii sau conductei, creând o conexiune sigură și rezistentă la scurgeri.
- Extrem de puternic și de lungă durată
- Rezistă la coroziune și alte forțe de mediu
- Rezistă la presiune ridicată
- HDPE
Ideale pentru: instalații sanitare, HVAC și industria auto
Conector Y cu fixare prin împingere
O metodă convenabilă pentru conectarea a trei secțiuni de tuburi sau conducte într-un sistem de instalații sau fluide. Conectorul în Y cu fixare prin împingere este proiectat pentru a stabili o îmbinare fiabilă, rezistentă la scurgeri. Pur și simplu împingeți tubulatura sau conducta în conector până când se fixează cu un clic pe poziție pentru a crea o etanșare sigură. Asigură performanţe fiabile chiar şi în condiţii dificile.
- Robuste și durabile
- Rezistă la coroziune și alte forțe de mediu
- Rezistă la presiune ridicată
- HDPE
Ideale pentru: instalații sanitare, HVAC și industria auto
Vizualizați gama noastră de racorduri hidraulice
Inele de etanșare
Garniturile inelare asigură o etanșare strânsă în conexiunile cu flanșe, prevenind scurgerile de lichide sau gaze. Oferă o etanșare între două componente staționare în aplicații statice și între o piesă fixă și un element în mișcare în aplicații dinamice.
- Creează o etanşare strânsă prin montarea în caneluri cu flanşă
- Flexibile și durabile
- Rezistă la presiunile și temperaturile întâlnite în sistemele hidraulice
- Disponibile din cauciuc nitrilic sau fluoroelastomer 75
Uneori, clemele pentru furtunuri pot fi utilizate în aplicații hidraulice. Experții noștri vă ajută să aflați mai multe într-un ghid pentru cleme pentru furtunuri.
Materiale
Fitingul Essentra pe care îl alegeți s-ar putea reduce la materiale. În acest caz, trebuie să comparați materialele și să înțelegeți cum diferă acestea. Rețineți că orice material poate fi formulat cu aditivi pentru a obține proprietățile pe care le urmăriți. De exemplu, POM rezistă de obicei la temperaturi mai ridicate decât HDPE, dar în fitingurile furtunurilor hidraulice de la Essentra, HDPE este superior pentru temperaturi ridicate.
Mai jos este un grafic de substanțe chimice și substanțe uzuale utilizate în fluidele hidraulice. Acest lucru ar trebui să vă ajute să restrângeţi alegerea la racordul hidraulic mai potrivit pentru fluidul pe care îl utilizaţi.
| Substanțe chimice | HDPE | POM | Cauciuc nitrilic | Fluoroelastomer |
|---|---|---|---|---|
| Butanol | Bună | Excelentă | Excelentă | Excelentă |
| Ulei hidraulic, petrol | Excelentă | Bună | Excelentă | Excelentă |
| Ulei hidraulic, sintetic | Excelentă | Bună | Slabă | Excelentă |
| Ulei Mineral | Excelentă | Excelentă | Excelentă | Excelentă |
| Silicon | Excelentă | Excelentă | Excelentă | Excelentă |
| Hidrocarburi aromatice | Slabă | Excelentă | Moderate | Excelentă |
| Ulei de rapiță | Slabă | Excelentă | Moderate | Excelentă |
| Inhibitori rugină | Excelentă | Excelentă | Depinde de substanțele chimice individuale | Depinde de substanțele chimice individuale |
Protejarea furtunurilor hidraulice
Asigurați-vă că utilizați materiale compatibile cu fluidul hidraulic este important pentru siguranța și protejarea furtunurilor dvs. De asemenea, trebuie să utilizați produse de protecție.
Aplicații și utilizări
Racordurile hidraulice sunt indispensabile în diverse sectoare industriale, inclusiv:
- Utilaje de construcții: excavatoare, buldozere, macarale și încărcătoare pentru ridicarea, săparea și manevrarea materialelor grele
- Utilaje agricole: tractoare, combinații și recolte pentru ridicarea și coborârea instrumentelor, controlul sistemului de direcție și funcționarea accesoriilor hidraulice, cum ar fi încărcătoarele și bușoanele
- Industria auto: frâne, direcție electrică, suspensie și sisteme de transmisie pentru funcționalitatea și siguranța vehiculelor
- Utilaje industriale: prese hidraulice, mașini de turnat prin injecție, utilaje pentru prelucrarea metalelor și benzi transportoare pentru controlul precis al dispozitivelor de acționare hidraulică, sisteme de prindere și mecanisme de control al mișcării
- Echipamente Marine și offshore: nave maritime, platforme offshore și platforme petroliere pentru direcție, troliu, exploatarea macaralei și manipularea mărfurilor
- Minerit: Utilaje de minerit și echipamente de carieră pentru forarea rocilor, manipularea materialelor și prelucrarea minereurilor
- Logistică: stivuitoare, mufe de paleți și sisteme automate de transport pentru sarcini de ridicare, coborâre, înclinare și poziționare
- HVAC și instalații sanitare: Racordurile hidraulice sunt utilizate pentru a îmbina țevi, furtunuri și tuburi în diverse instalații pentru a crea conexiuni rezistente la scurgeri
Descărcați schițe CAD gratuite și puteți încerca mostre gratuite înainte de a cumpăra.
Schițele CAD gratuite sunt disponibile pentru majoritatea soluțiilor, pe care le puteți descărca gratuit. De asemenea, puteți solicita mostre gratuite, pentru a avea garanția că soluțiile alese sunt exact ceea ce vă trebuie. Dacă nu sunteți siguri ce produs va funcționa cel mai bine pentru aplicația dvs., experții noștri sunt întotdeauna bucuroși să vă ajute.
Solicitați mostre gratuite sau descărcați schițe CAD gratuite acum.
Întrebări?
Trimiteți-ne un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro sau discutați cu unul dintre experții noștri pentru informații suplimentare despre soluția ideală pentru aplicația dvs. +40 317 112 790.