Protecție hidraulică pentru furtunuri, pentru a asigura designul sigur
Protecțiile hidraulice pentru furtunuri sunt importante pentru multe aplicații, indiferent dacă sunt vorba de manșoane pentru furtunuri hidraulice sau pneumatice, protecții din cauciuc pentru furtunuri sau protecții pentru furtunuri pneumatice. În acest articol acoperim:
- Abordarea riscurilor și pericolelor potențiale în ceea ce privește protecția furtunurilor
- Tipuri de protecții hidraulice pentru furtunuri
- Manșoane și protecții pentru furtunuri pentru aplicații hidraulice
- Protecție hidraulică pentru furtunuri cu benzi de înfășurare spiralate și brățări de cablu
La Essentra, avem o gamă largă de soluții de protecție pentru furtunuri, inclusiv cleme și chingi pentru furtunuri hidraulice, garnituri inelare și protecții pentru cuplaje hidraulice. Componentele noastre sunt fabricate pentru a îndeplini cele mai înalte standarde din industrie și pentru a rezista mediilor dificile în care sunt utilizate.
Vizualizați gama noastră de protecții pentru furtunuri.
Abordarea riscurilor și pericolelor potențiale în ceea ce privește protecția furtunurilor
Furtunul hidraulic joacă un rol crucial în sistemele alimentate de sistemele hidraulice. În cazul în care un furtun suferă deteriorări, acesta poate pune în pericol integritatea utilajelor sau echipamentelor, ceea ce duce la perturbări operaționale și la potențialul de vătămare a angajaților. Acest lucru subliniază importanța întreținerii de rutină a furtunurilor hidraulice.
În timpul operațiunilor zilnice, ansamblurile de furtunuri hidraulice sunt expuse la umezeală, murdărie, tăieturi, abraziuni, strivire și raze UV.
Abordarea riscurilor și pericolelor potențiale în ceea ce privește protecția furtunurilor
Mișcarea și frecarea continuă împotriva altor furtunuri sau echipamente — adesea cauzate de vibrațiile utilajelor — pot eroda capacele de protecție pentru furtunuri, în timp ce fluidele incompatibile le pot mânca dacă sunt lăsate neprotejate, ceea ce poate duce la spargerea manșoanelor de protecție.
După ce acest strat exterior de protecție s-a îndepărtat, armătura pentru furtunuri este deschisă la și mai multe deteriorări și rugini. Astfel, este esențial să se ia măsurile de precauție necesare pentru a le proteja. Vă recomandăm cu tărie să solicitați mostre gratuite ale soluțiilor care vă interesează, pentru a vă asigura că acestea sunt exact ceea ce aveți nevoie.
Tipuri de protecții hidraulice pentru furtunuri
Există diferite tipuri de articole de protecție pentru furtunuri, pentru a asigura modele sigure. Mai jos veți vedea câteva exemple pentru diferite materiale de protecție a furtunurilor, cum ar fi manșoanele și benzile de înfășurare spiralate.
Manșoane și protecții pentru furtunuri pentru aplicații hidraulice
Un manșon de protecție pentru furtunurile hidraulice este ultima linie de apărare în protejarea oamenilor, a mediului și a utilajelor împotriva exploziilor sau scurgerilor furtunurilor. De asemenea, protejează furtunurile împotriva abraziunii.
Manșoanele de protecție pentru furtunuri sau cabluri cu asamblare rapidă sunt potrivite pentru:
- Se utilizează în câmp în care ansamblurile furtunurilor sunt deja montate
- Aplicații în care înfășurarea produselor în formă de spirală este dificilă
Manșon de protecție pentru furtunuri hidraulice din nailon balistic
- Rezistă la căldură, ozon și abraziune
- Conține furtunuri pentru a proteja operatorii de defecțiunile furtunurilor în sferturi închise
- Bandă autogripantă specială pentru gruparea rapidă și ușoară a grupărilor de furtunuri
- Ușor de asamblat sau de demontat
Manșon de protecție pentru furtunuri — Aprobat de standardele de siguranță în minerit
- Soluții excelente de izolare a scurgerilor — eficiente în reducerea fluxului concentrat de scurgeri de perforare
- Testat și aprobat de M.S.H.A.
- Respectă metoda de testare FED-STD-191 5309 pentru rezistență la abraziune
- Respectă ASTM D6770 pentru rezistenţa la abraziune a retelelor textile
Manşoane aprobate pentru siguranţa în minerit
Linia de manșoane aprobate de Essentra protejează împotriva:
- Scurgeri de ulei pentru furtunuri hidraulice
- Rupturi furtun
- Scurgeri de furtun
Materialul său din nailon 6 înseamnă că acest manșon este dens, dar nu voluminos și oferă un grad ridicat de rezistență la spargere și protecție la abraziune.
Manșoane anti-incendiu
Gama completă de manșoane anti-incendiu are o elasticitate excelentă pentru protejarea sau gruparea furtunurilor, tuburilor și cablurilor într-o varietate de medii ostile. Proprietăţile de izolare ale cauciucului siliconic exterior şi ale fibrei interioare de sticlă tricotate asigură:
- Protecție eficientă a personalului împotriva arsurilor cauzate de furtunuri fierbinți și a pierderilor reduse de energie termică
- Gruparea facilă a furtunurilor care se flexează în aceeași direcție; pentru a crește siguranța, grupează numai furtunuri de dimensiuni similare și de presiune, de exemplu: mănunchiuri de furtunuri de înaltă presiune într-un manșon și dimensiuni de furtun de presiune joasă într-un alt mod
- Estetică — aspect mai simplificat al furtunului hidraulic de pe utilaje
De asemenea, aveţi grijă să nu strângeţi furtunurile prea strâns şi să daţi o cantitate adecvată de slack, astfel încât fitingurile şi furtunurile să nu fie întinse dincolo de limitele lor.
manșoane anti-incendiu">Manșoane anti-incendiu
- Protejează împotriva temperaturilor ridicate, căldurii iradiate, flăcărilor directe și stropirii cu metal lichid
- Manşonul interior are proprietăţi bune de izolare la o temperatură de funcţionare de 700 °C (1,292 °F)
Protecție hidraulică pentru furtunuri cu benzi de înfășurare spiralate și brățări de cablu
Banda de înfășurare spiralată pentru furtunuri este oferită într-o varietate de stiluri, protejând împotriva abraziunii și strivirii, prelungind astfel durata de viață a furtunului.
Banda de înfășurare spiralată de la Essentra nu este doar o protecție hidraulică pentru furtunuri. Este, de asemenea, potrivită pentru ansambluri de furtunuri pneumatice și hidraulice. Este:
- Tăiere radială din tubul extrudat, permițând o memorie naturală ridicată de recuperare și flexibilitate pentru a maximiza acoperirea furtunurilor
- Realizată din polietilenă de înaltă densitate
- Rezistenţă ridicată la abraziune, performanţe anti-strivire şi rezistenţă la deteriorarea UV
- O soluție mai subțire, ușoară, cu rezistență și calitate industrială
- Disponibile ca soluție pentru solicitări intense sau medii
Protecții spiralate pentru furtunuri — Apărătoare spiralată
- Bandă de înfășurare spiralată din Plastic, realizată din HDPE rezistent
- Banda de înfășurare spiralată pentru furtunuri hidraulice are un design cu margini dublu teșite, pentru a preveni strângerea și tăierea în timpul instalării
- Ușor și sigur de instalat înainte sau după montarea ansamblului furtunului
- Utilizaţi soluţii pentru condiţii medii de utilizare pentru aplicaţii în care abraziunea nu este frecventă, dar încă mai este necesară protecţie
Bandă de înfășurare spiralată pentru minerit și cariere
Pentru aplicațiile în minerit și cariere, utilizatorii ar putea lua în considerare o serie de tuburi de înfășurare spiralată aprobată de siguranța minelor, ignifuge și antistatice, care protejează ansamblurile de furtunuri subterane. Este potrivită pentru majoritatea tipurilor de ansambluri de furtunuri hidraulice, pneumatice și industriale dintr-o gamă largă de industrii:
- Minerit, cariere, perforare şi tuneluri
- Silvicultură și agricultură
- Sudură, producție și automobile
- Submarine, construcții petroliere și gaziere offshore
- Performanţe excepţionale împotriva strivirii
- Rezistenţă mare la abraziune
- Rezistenţă bună la radiaţii UV
- Reduce riscul de rănire industrială
- Adecvat pentru învelirea furtunurilor simple sau multiple
- Testat în condiţii dificile
- Testat și aprobat de Laboratorul de Siguranță Minerală, Departamentul de Resurse Minerale NSW în conformitate cu cerințele FRAS AS2660 (Standardul Internațional 1991: ISO6805)
- Specificația britanică privind cărbunele 182: 1986
Protecţii anti-uzură pentru furtunuri
Dacă greutatea și dimensiunea sunt o problemă, dar unele furtunuri au nevoie de protecție, luați în considerare protecțiile pentru punctele de contact, cunoscute și sub denumirea de protecții anti-uzură pentru furtunuri.
Acestea sunt o soluție mai economică atunci când există puține surse unice de uzură a furtunurilor. Fabricate din PVC, acestea sunt durabile și au un factor de uzură ridicat. Protecțiile pentru punctele de contact se asamblează și se îndepărtează ușor, deoarece sunt asamblate simplu cu o brățară pentru cabluri. În plus, sunt potrivite și pentru manșoanele de protecție pentru furtunuri. Se utilizează în principal la:
- Furtunuri hidraulice
- Linii de combustibil și ulei
- Sisteme de frânare
- Mănunchiuri de cabluri și cabluri de baterie
- Poate fi utilizat cu manșoane de protecție pentru furtunuri.
Protecţii anti-uzură pentru furtunuri
- Realizate din pvc flexibil
- Protejează abraziunea furtunurilor și firelor cauzată de uzura punctelor de contact cu cadre sau alte suprafețe abrazive
- Materialul este foarte rezistent și are un factor de uzură mare
- Canelurile turnate previn alunecarea și uzura brățărilor autoblocante
- Ușor de asamblat și de demontat
- Utilizate de obicei la furtunuri hidraulice, conducte de combustibil și ulei, sisteme de frânare, mănunchiuri de cabluri și cabluri de baterie
- THPSD4B trebuie utilizat la furtunuri de 1/ 2 „ și mai mic, deoarece este proiectat cu o rază mai mică
Cleme de furtun cu şurub T din inox
- Concepute pentru a oferi o etanşare fiabilă în aplicaţiile cu diametru mare în care apar vibraţii ridicate
- Construcţie rezistentă cu bucşe pline
Cleme din plastic pentru furtun
- Modalitate rentabilă de securizare a țevilor și furtunurilor
- Cleme din Plastic pentru furtunuri hidraulice, realizate din nailon rezistent 6,6
- Disponibil în 3 culori: gri, alb şi negru
Cleme pentru furtunuri cu melc
- Două stiluri disponibile
- Benzi solide, care oferă o protecţie mai bună pentru furtunuri decât alternativa perforată
- Versiunea AISI 304/W4 are bandă ştanţată şi nu perforată; marginile înfăşurate evită deformarea flexibilă a furtunului din cauciuc
Descărcați schițe CAD gratuite și puteți încerca mostre gratuite înainte de a cumpăra.
Pentru majoritatea soluțiilor, avem disponibile spre descărcare schițe CAD gratuite. De asemenea, puteți solicita mostre gratuite pentru a vă asigura că produsul pe care l-ați ales este exact ceea ce aveți nevoie.
De asemenea, vă recomandăm să răsfoiți gama noastră de roți.
Orice ați avea nevoie, puteți conta pe livrarea rapidă. Solicitați mostre gratuite sau descărcați schițe CAD gratuite acum.
Întrebări?
Trimiteți-ne un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro sau discutați cu unul dintre experții noștri pentru informații suplimentare despre soluția ideală pentru aplicația dvs. +40 317 112 790.