Garnitură vs. garnitură inelară: care sunt diferențele?

garnituri şi garnituri inelare din cauciuc

Garniturile și garniturile inelare sunt două tipuri de produse de etanșare utilizate în diverse aplicații pentru a preveni scurgerile sau pătrunderea lichidelor și gazelor. Deși au un obiectiv comun, garniturile și garniturile inelare prezintă diferențe în ceea ce privește designul, forma și utilizarea preconizată. În acest ghid, vom analiza atât garniturile, cât și garniturile inelare, acoperind: 

Ce este o garnitură? 
Garnituri: aplicații comune 
Ce este o garnitură inelară? 
Garnituri inelare: Aplicații comune 
Garnituri și garnituri inelare: Care este cea mai bună etanșare pentru aplicația dvs.? 

Ce este o garnitură? 

Garnitura este un tip de componentă de etanșare utilizată pentru a crea o barieră între o suprafață de îmbinare și alta pentru a preveni evacuarea sau pătrunderea de lichide sau gaze. Pentru a se potrivi acestor suprafeţe plate, garnitura poate fi plată sau uşor curbată. Modul în care puteţi utiliza o garnitură depinde de dacă aveţi sau nu o suprafaţă plană. De asemenea, pot fi tăiate în diferite forme pentru a se potrivi exact între suprafețele pe care sunt menite să le etanșeze. Pot fi realizate chiar și pentru a se potrivi la suprafețe complexe de îmbinare. 

Când sunt comprimate, garniturile umplu orice nereguli sau imperfecțiuni de pe suprafețele de îmbinare pentru a crea o etanșare. Garniturile trebuie să poată rezista la diferențele de presiune care apar pe întreaga interfață de etanșare. Acestea trebuie să își mențină capacitatea de a asigura o etanșare eficientă chiar și în condiții de înaltă presiune pentru a preveni scurgerile și a asigura integritatea sistemului. 

Garniturile de etanșare sunt uneori realizate din materiale flexibile, cum ar fi cauciuc nitrilic și cauciuc siliconic, dar pot fi și realizate din metal și materiale compozite, cum ar fi polimerii rigizi. 

Garnituri: aplicații comune 

Garniturile sunt utilizate în diferite industrii, de la auto la electronice. Printre aplicații se numără: 

  • Componente motor 
  • Acumulatori și compartimente EV 
  • Generatoare de alimentare 
  • Electronice 
  • Dispozitive de telecomunicații 
  • Transport și automobile 
  • Dispozitive medicale 
  • Industria alimentară și a băuturilor 
  • Conexiuni pentru flanşe şi conducte 
  • Capace supape 
  • Articulaţii statice 

Să aruncăm o privire mai atentă asupra câtorva exemple de garnituri: 

Garnituri de etanșare

Garnituri de etanșare 

Disponibile din EPDM sau PVC, aceste garnituri de etanșare sunt utilizate de obicei pentru a forma o margine de protecție pe tablă. Ideale pentru incinte, ele se fixează pe suprafața de îmbinare pentru a proteja împotriva vibrațiilor și pătrunderii umezelii și murdăriei. 
 

Garnituri pentru ventilatoare

Garnituri pentru ventilatoare 

Garnitura din Cauciuc siliconic realizată într-o anumită formă etanșează zona dintre ventilator și șasiu. Materialul garniturii ajută la absorbția zgomotului și vibrațiilor care altfel ar fi transmise de la ventilator în șasiu. 

Bandă de izolare și etanșare

Bandă de izolare și etanșare 

Spuma de EPDM cu adeziv oferă o rezistență excelentă la absorbția apei, la îmbătrânirea ozonului și UV. Este recomandat pentru o compresie maximă de 25-50 %, cu un interval de temperatură de funcționare cuprins între 20 °F și 150 °F. Potrivite atât pentru aplicații de interior, cât și pentru exterior, cum ar fi HVAC. 

Bușoane de protecție filetate — Flanșă amplă

Bușoane de protecție filetate — Flanșă amplă 

Garniturile fabricate din cauciuc nitrilic asigură o etanșare impermeabilă. Rezistență excelentă la majoritatea fluidelor, lubrifianților și uleiurilor pe bază de petrol. 

Garnituri de etanșare pe fitinguri cu flanșe

Ce este o garnitură inelară?

Garniturile inelare sunt garnituri mecanice care joacă un rol esențial în prevenirea scurgerilor de lichide sau gaze în diferite aplicații. Numele său provine de la forma sa circulară, asemănătoare cu litera „O”. Garniturile inelare sunt de obicei realizate din materiale elastomer precum cauciuc, silicon sau fluorocarbon. 

Principala funcție a garniturilor inelare — uneori numită articulație de ambalare — este de a crea o etanșare între două componente în formă cilindrică, fiind comprimate între ele. Mecanismul de etanșare al garniturii inelare se bazează pe compresie. Când este comprimat între două suprafețe, această etanșare mecanică exercită o presiune radială asupra suprafețelor de îmbinare, formând o etanșare strânsă care împiedică evacuarea sau pătrunderea fluidelor sau a gazelor. 

Când este montat corespunzător, garnitura inelară umple spațiul dintre suprafețe, blocând în mod eficient trecerea fluidelor sau a gazelor. Garniturile inelare sunt concepute pentru a rezista la presiuni repetate. Pot suferi cicluri de compresie și decompresie fără a-și pierde proprietățile de etanșare. 

Seturile de garnituri inelare oferă comoditatea diferitelor game la îndemână, fie în dimensiuni imperiale, fie metrice. 

Garnituri inelare: Aplicații comune 

Versatilitatea, eficacitatea și designul simplu fac garniturile inelare o alegere populară pentru aplicațiile de etanșare în care prevenirea scurgerilor este esențială. Această etanșare mecanică poate fi utilizată în aplicații statice sau dinamice, în diferite sectoare industriale. Mai exact, acestea sunt utilizate în mod obișnuit în: 

  • Sisteme hidraulice și pneumatice 
  • Motoare, transmisii, sisteme de alimentare cu combustibil, sisteme de frânare și sisteme de aer condiționat 
  • Instalaţii şi fitinguri pentru conducte 
  • Echipamente medicale și farmaceutice 
  • Utilaje industriale
  • Incinte electronice 

Puteți vedea mai jos cum pot fi utilizate garniturile inelare: 

Garnituri inelare 

Garnituri inelare 

Disponibile din cauciuc nitrilic sau fluoroelastomer. Utilizate de obicei în aplicații hidraulice și pneumatice. Sunt disponibile și seturi de garnituri inelare, care includ o gamă de dimensiuni.

Buşon filetat cu garnitură inelară 

Buşon filetat cu garnitură inelară 

Garnitura inelară din Nitril asigură o etanșare impermeabilă pentru o protecție superioară împotriva scurgerilor pentru racordurile hidraulice. Aceasta este ceea ce credem de obicei despre cum arată o garnitură inelară. 

 Garnitură inelară cu buşon filetat roşu

Garnitura inelară a buşonului filetat roşuse poate distinge aproape de buşon. Barele integrate de tip garnitură inelară împiedică scurgerea uleiului sau pătrunderea contaminanților. 

Garnituri și garnituri inelare: Care este cea mai bună etanșare pentru aplicația dvs.? 

Garnitura inelară este o garnitură? Tehnic, da. Dar nu toate garniturile sunt garnituri inelare. Diferența de garnitură inelară și garnitură se reduce la mai mulți factori: 

  • Forma și dimensiunea zonei de etanșare pot influența alegerea dintre garnitură inelară și garnitură: 

Garnituri inelare: Utilizate de obicei la garnituri 
de etanșare circulare sau cilindrice: Adecvate pentru suprafețe de îmbinare neregulate sau necirculare 

  • Evaluaţi compatibilitatea materialului sigiliului cu lichidul sau gazul etanşat. 

Garniturile și garniturile inelare sunt disponibile în diverse materiale, fiecare cu proprietăți specifice de rezistență chimică. Luați în considerare compoziția chimică, intervalul de temperatură și potențialele interacțiuni cu materialul de etanșare pentru a asigura compatibilitatea și a preveni degradarea sau scurgerile. 

  • Aplicaţia dvs. poate fi afectată şi de condiţiile de presiune şi temperatură. În general: 

Garnituri inelare: Cunoscute pentru capacitatea lor de a rezista la 
aplicații de înaltă presiune: pot fi preferate pentru condiții de temperatură extremă sau pentru suprafețe de etanșare mai mari 

  • Luați în considerare cerințele privind ușurința instalării și întreținerea: 

Garnituri inelare: Mai ușor de instalat și înlocuit, deoarece sunt de obicei introduse în  
garnituri cu șanțuri: poate necesita aliniere și înșurubare atentă 

  • Evaluați rentabilitatea ambelor tipuri de sigilii: 

Garnituri inelare: În general, mai rentabile pentru 
garnituri de etanșare pentru aplicații mai mici: de obicei costă mai mult pentru a aborda suprafețe mai mari sau geometrii unice. 

Descărcați schițe CAD gratuite și puteți încerca mostre gratuite înainte de a cumpăra. 

Pentru majoritatea soluțiilor, avem disponibile spre descărcare schițe CAD gratuite. De asemenea, puteți solicita mostre gratuite pentru a vă asigura că produsul pe care l-ați ales este exact ceea ce aveți nevoie. 

Dacă nu sunteți siguri ce soluție va funcționa cel mai bine pentru aplicația dvs., experții noștri sunt întotdeauna bucuroși să vă ajute. 

Orice ați avea nevoie, puteți conta pe livrarea rapidă. Solicitați mostre gratuite sau descărcați schițe CAD gratuite acum. 

Întrebări? 

Trimiteți-ne un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro sau discutați cu unul dintre experții noștri pentru informații suplimentare despre soluția ideală pentru aplicația dvs. +40 317 112 790.