Cum se aleg distanţierele PCB

Alegerea distanțierelor PCB potrivite este un aspect esențial în asamblarea și proiectarea electronică. Aceste componente joacă un rol esențial în asigurarea integrității, fiabilității și organizării plăcilor de circuite imprimate și a componentelor asociate acestora. Prin urmare, este esențial să luați în considerare o serie de factori înainte de a vă angaja să cumpărați. Acest ghid este conceput pentru a vă ajuta să faceți alegerea corectă, acoperind: 

Înțelegerea importanței distanțierelor
PCBde luat în considerare la alegerea distanțierelor PCB
Care este diferența dintre distanțierele PCB și separatoarele?
Tipuri de distanțiere PCB și aplicațiile acestoraSelectarea
materialelor pentru distanțierele PCB

Înțelegerea importanței distanțierelor PCB 

Distanțierele PCB, cunoscute și sub denumirea de distanțiere electrice, asigură fiabilitatea, funcționalitatea și durabilitatea dispozitivelor electronice. În primul rând, printre funcțiile lor esențiale este prevenirea scurtcircuitelor în cadrul unui ansamblu PCB.

Distanțierele PCB acționează ca izolatori 

Prin crearea unei separări fizice între urmele conductoare, componente și straturi distincte de PCB, aceste distanțiere servesc drept izolatori. Acestea reduc riscul de conexiuni electrice nedorite care ar putea duce la probleme operaționale sau deteriorarea componentelor. Această izolație devine pivotantă în special în plăcile de circuite aglomerate dens, unde componentele sunt strâns ambalate, iar menținerea distanțării precise este imperativă pentru a evita interferențele electrice. 

Distanțierele PCB gestionează disiparea căldurii 

Distanțierele pentru plăci cu circuite joacă un rol esențial în gestionarea eficientă a disipării căldurii în cadrul dispozitivelor electronice. Gestionarea termică eficientă este esențială pentru a preveni supraîncălzirea și potențialele defecțiuni ale componentelor. Distanțierele PCB pot fi poziționate strategic pentru a ridica componentele, facilitând îmbunătățirea fluxului de aer și o răcire mai eficientă. Ele pot funcționa și ca puncte de montare pentru radiatoare sau benzi termice, îmbunătățind astfel disiparea căldurii departe de componentele sensibile. 

În esență, distanțierele PCB funcționează ca elemente integrale în reglarea temperaturii în limitele operaționale sigure, sporind semnificativ fiabilitatea generală și prelungind durata de viață operațională a dispozitivelor electronice. Dincolo de funcția lor aparentă de suporturi fizice, aceste distanțiere apar ca componente esențiale care optimizează atât izolarea electrică, cât și controlul termic, asigurând în cele din urmă funcționalitatea perfectă a sistemelor electronice. 

Factori de luat în considerare la alegerea distanţierelor PCB 

Când vine vorba de selectarea distanțierelor PCB, există mai mulți factori esențiali de reținut. Aceste considerații sunt fundamentale pentru determinarea fiabilității și eficacității dispozitivelor electronice. Luând în considerare cu atenție acești factori, puteți lua o decizie în cunoștință de cauză atunci când alegeți distanțierele PCB. 

Răsfoiți distanțierele noastre pentru plăci de circuite imprimate

Substrat PCB 

Acest lucru depinde de proprietățile dielectrice de care aveți nevoie pentru placa de circuite imprimate. De cele mai multe ori, veți utiliza fibră de sticlă, cum ar fi plăcile de circuite FR-4 sau carton. Plăcile de circuit din fibră de sticlă oferă rezistență și flexibilitate, deci este mai bine să utilizați un distanțier cu fixare cu siguranță. Plăcile de circuite din carton sunt mai rigide și se pot rupe fără suportul adecvat. Puteți utiliza un distanțier prin împingere pentru a oferi suport fără a penetra placa, chiar și atunci când nu există un punct de montare. 

Alegerea materialului 

Distanțierele pentru plăci de circuite sunt fabricate din diverse materiale, inclusiv din plastic și ceramică. Materialul pentru care optaţi trebuie să ţină cont de conductivitatea electrică, de proprietăţile termice şi de compatibilitatea cu mediul înconjurător. De exemplu, distanțierele PCB din nailon nu sunt conductoare și ușoare, în timp ce cele ceramice oferă rezistență la temperaturi ridicate. 

Dimensiuni și dimensiuni 

Distanțierele PCB sunt disponibile în diferite înălțimi și dimensiuni. Este esențial să vă asigurați că dimensiunile distanțierului ales sunt conforme cu cerințele specifice de configurare ale ansamblului plăcii, deoarece acestea influențează în mod direct separarea dintre componente și straturi. 

Limitări de spațiu 

Spațiul de joc necesar între două plăci de circuite afectează în mod direct dimensiunea distanțierului sau a suportului pe care îl alegeți. Dacă este necesară stivuirea mai multor plăci de circuite imprimate, se recomandă un element activ, cum ar fi o aripă sau un vârf de săgeată, în special atunci când utilizați plăci cu toleranțe mai mici la greutate. 

Filetat vs. nefiletat 

Distanțierele pot prezenta orificii filetate pentru șuruburi sau pot rămâne nefiletate. Alegerea dintre ele depinde dacă aveți nevoie de opțiuni suplimentare de fixare sau căutați un proces de asamblare mai simplu. 

Metodă de montare 

Luați în considerare metoda de montare care se potrivește cel mai bine procesului dvs. de asamblare — opțiunile includ distanțiere cu suport adeziv, cu blocare prin înclichetare sau montate cu șurub. Alegerea depinde, de asemenea, dacă aveți nevoie de o soluție permanentă sau detașabilă. 

Rezistență la căldură 

În aplicațiile supuse temperaturilor ridicate sau în care componentele sunt predispuse la supraîncălzire, este esențială alegerea distanțierelor care pot rezista la temperaturi ridicate fără deformare. 

Adecvarea mediului înconjurător 

Evaluați mediul de lucru, luând în considerare factori precum umezeala, expunerea la substanțe chimice sau radiațiile UV. Alegeți distanțiere cu rezistență adecvată la aceste elemente de mediu. 

Respectarea standardelor 

Asigurați-vă că distanțierele selectate respectă standardele și reglementările specifice industriei, în special în aplicații esențiale, cum ar fi dispozitivele medicale. 

Capacitate portantă 

Trebuie avute în vedere cerințele privind greutatea și lagărele componentelor separate. Distanțierele trebuie alese pentru a susține aceste sarcini fără a suferi deformări sau defecțiuni. 

Ușurința de instalare 

Factor în compatibilitatea distanţierelor cu procesul de asamblare. În funcţie de cerinţele dvs., puteţi opta pentru opţiuni de fixare rapidă sau distanţiere filetate pentru o fixare mai sigură. 

Restricții bugetare 

Deși costul este luat în considerare, acesta ar trebui să fie echilibrat cu calitatea și specificațiile necesare. Este important să nu compromitem calitatea, deoarece acest lucru poate duce la probleme pe termen lung. 

Opțiuni de personalizare 

Uneori, pot fi necesare distanțiere special concepute pentru a îndeplini cerințele specifice, cum ar fi forme unice sau opțiuni de montare. Discutați cu experții noștri, care vă pot satisface nevoile. 

Reputația furnizorului 

Achiziționați distanțiere de la furnizori de renume cunoscuți pentru calitatea produselor, fiabilitatea și asistența pentru clienți. Cu o experiență de peste 50 de ani în dezvoltarea și fabricarea de distanțiere pentru plăci de circuite imprimate, am construit o reputație de excelență. 

Care este diferența dintre separatoarele PCB și distanțierele?

Distincția principală dintre distanțierele PCB și separatoarele constă în proiectarea și funcția acestora. Distanțierele de montare pentru plăci de circuite imprimate sunt utilizate de obicei pentru a crea o separare consecventă între straturile PCB sau dintre alte componente, asigurând izolarea electrică și prevenind scurtcircuitele. Sunt disponibile în diverse forme și dimensiuni, inclusiv cilindrice, hexagonale și rotunde, și sunt adesea nefiletate. 

Pe de altă parte, distanțierele PCB sunt componente filetate care servesc unui dublu scop — asigură o separare specificată între plăcile de circuite sau componente, oferind în același timp un mijloc de fixare sigură cu ajutorul șuruburilor sau bolțurilor. Distanțierele sunt disponibile atât în versiuni mamă, cât și tată, permițând versatilitatea asamblării și fixarea sigură a componentelor. În timp ce atât distanțierele, cât și separatoarele contribuie la integritatea structurală și organizarea ansamblurilor electronice, separatoarele facilitează, de asemenea, montarea și fixarea componentelor. 

Distanțierele și suporturile PCB sunt, de asemenea, similare. Suporturile pentru plăci cu circuite sunt responsabile de asigurarea stabilității structurale și de protejarea plăcilor cu circuite imprimate în interiorul incintei, asigurând o poziționare sigură a acestora. Deși toate aceste componente contribuie la funcționalitatea și fiabilitatea ansamblurilor electronice, funcțiile lor principale diferă: 

●    Suportă stabilitate prioritară
●    Distanțierele se concentrează pe distanțare și atașare 
●    Distanțierele oferă adaptabilitate în funcționalitate 

Răsfoiți separatoarele noastre PCB

Răsfoiți suporturile noastre pentru plăci de circuite imprimate

 

Tipuri de distanțiere PCB și aplicațiile acestora

Aceste componente aparent simple sunt disponibile într-o gamă largă de tipuri, fiecare fiind special concepute pentru a îndeplini funcții specifice în diferite aplicații electronice. 

Distanțiere rotunde nefiletate din nailon

Distanțiere rotunde nefiletate din nailon

  • Proprietăţi excelente de izolare 
  • Uşoare pentru instalare şi îndepărtare facilă, reducând timpul şi efortul de asamblare 
  • Rezistenţă bună la substanţe chimice, uleiuri şi solvenţi, asigurând longevitatea şi performanţa acestora chiar şi în medii dure 
  • Distanţiere rotunde nefiletate, disponibile şi din PVC, PS şi POM 

Utilizate de obicei: ansambluri electronice, sisteme auto, utilaje industriale, electronice de larg consum 

Distanţiere cu fixare prin înclichetare

Distanţiere cu fixare prin înclichetare

  • Suportă plăcile de circuite cu greutate mare 
  • Împiedică îndoirea plăcilor cu circuite 
  • Nu este necesară nicio gaură, ceea ce permite accesul facil la partea de  
  • dedesubt a plăcii 
  • Temperatură maximă de funcționare: 85 °C  
  • nailon 6/ 6 

Utilizate în mod obișnuit: incinte electronice, ansambluri auto, echipamente de telecomunicații, utilaje industriale 

 

 

Bile izolatoare din ceramică

Bile izolatoare din ceramică

  • Izolaţie electrică excelentă şi rezistenţă termică 
  • poate fi utilizat ca distanţier nefiletat pentru dispozitive cu putere mare 
  • Temperatură maximă de funcţionare: 1 000 °C max. Temperatură —  Piese stivuite pentru ansambluri de cabluri mai lungi 

Utilizate în mod obișnuit: PCB de înaltă frecvență, unde integritatea semnalului este esențială, cum ar fi sistemele de comunicații wireless și radar. Utilizate și pentru iluminatul cu LED, electronicele electrice și orice aplicație într-un mediu cu temperatură înaltă 

Distanţiere cu auto-fixare

Distanţiere cu auto-fixare

  • Asigură izolarea șuruburilor utilizate pentru fixarea unei plăci de circuite pe panou se fixează în placă pentru a ușura asamblarea și a menține distanța chiar și atunci când șurubul este îndepărtat 
  • Disponibile în versiuni standard și stivuite 
  • nailon 6/ 6 

utilizate de  obicei: incinte electronice, ansambluri auto, echipamente de telecomunicații, panouri de control, sisteme de producție și robotică 

Distanțiere cu fixare prin împingere

Distanțiere cu fixare prin împingere

  • Suportă plăci de circuite cu greutate mare 
  • ̊ Nu este necesară nicio gaură, ceea ce permite accesul facil la partea de dededesubt a plăcii 
  • Bază cu flanșă pentru stabilitate sporită 
  •  ̊ Temperatura maximă de funcționare: 110 °C 
  • nailon 6/ 6 

Utilizate în mod obișnuit: incinte electronice, ansambluri auto, echipamente de telecomunicații, utilaje industriale 

PCB_1300x300px

Răsfoiți întreaga noastră gamă de distanțiere PCB

Selectarea materialului pentru distanţiere PCB 

Ce materiale de distanțier sunt disponibile? Alegerea balamalelor de material ideale în funcție de cerințele specifice ale aplicației dvs. de distanțiere PCB, cuprinzând factori precum izolația electrică, rezistența la temperatură, considerente de costuri și condițiile de mediu predominante. Gama noastră include distanțiere pentru plăci de circuite din ceramică și plastic: 

Nailon 6/ 6: 

  • Izolație electrică eficientă: Excelează în asigurarea unei izolații electrice robuste, prevenind riscul scurtcircuitelor între urmele conductoare de pe placa de circuite imprimate. 
  • Ușor: natura ușoară a nailonului se dovedește benefică în aplicațiile în care minimizarea greutății totale este esențială. 
  • Eficienţă din punct de vedere al costurilor: distanţierele din nailon sunt de obicei rentabile, ceea ce le face o alegere practică pentru proiectele cu constrângeri bugetare. 
  • Rezistență mecanică decentă: deși nu la fel de robustă ca alternativele metalice, nailonul 6/ 6 oferă o rezistență mecanică satisfăcătoare. 

 
Ceramică: 

  • ezistență impresionantă la temperaturi ridicate: Distanțierele ceramice prezintă o toleranță excepțională la temperaturi ridicate, ceea ce le face potrivite pentru medii solicitante la temperaturi ridicate, unde alte materiale s-ar putea degrada. 
  • Izolație electrică excepțională: Proprietățile excelente de izolare electrică ale ceramicii asigură izolarea sigură între componentele plăcilor de circuite. 
  • Stabilitate dimensională: ceramica își menține forma și dimensiunea în mod fiabil, asigurând o spațiere constantă între componente. 
  • Rezistenţa chimică: ceramica demonstrează rezistenţă la diverse substanţe chimice şi rămâne neafectată de umiditate. 

 
POM (polioximetilenă): 

  • Caracteristici de frecare redusă: POM are proprietăți de frecare redusă, ceea ce se dovedește avantajos în aplicațiile care necesită o mișcare lină sau o ajustare precisă. 
  • Rezistență chimică rezistentă: POM rezistă eficient la o gamă largă de substanțe chimice, ceea ce îl face potrivit pentru implementarea în diverse medii. 
  • Stabilitate dimensională fiabilă: POM își păstrează forma și dimensiunile, asigurând o spațiere constantă a componentelor. 
  • Absorbție minimă a umidității: POM prezintă o absorbție scăzută a umidității, asigurându-se că performanța sa rămâne neafectată în condiții de umiditate. 

PS (polistiren): 

  • Eficiența costurilor: PS reprezintă o opțiune rentabilă pentru distanțierele PCB, ceea ce o face potrivită pentru proiectele cu considerații bugetare. 
  • Izolație electrică adecvată: PS asigură o izolație electrică satisfăcătoare pentru aplicații standard. 
  • Caracteristică ușoară: natura ușoară a PS contribuie la reducerea greutății totale în ansambluri. 

PVC (clorură de polivinil): 

  • Izolație electrică eficientă: PVC-ul oferă proprietăți de izolare electrică de încredere, ceea ce îl face potrivit pentru evitarea interferențelor electrice asupra plăcilor de circuite. 
  • Rezistența chimică: PVC-ul rezistă la un spectru larg de substanțe chimice, sporind versatilitatea sa pentru diferite condiții de mediu. 
  • o opțiune eficientă din punct de vedere al costurilor: PVC-ul este, în general, o alegere convenabilă, în conformitate cu considerentele bugetare pentru multe aplicații. 
  • Ușoare: Distanțierele din PVC mențin un profil ușor, care poate fi avantajos pentru aplicații sensibile la greutate. 

Solicitați mostre gratuite

Descărcați schițe CAD gratuite în trei pași simpli

Orice ați avea nevoie, puteți conta pe livrarea rapidă. 

Întrebări? 

Trimiteți-ne un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro sau discutați cu unul dintre experții noștri pentru informații suplimentare despre soluția ideală pentru aplicația dvs. +40 317 112 790.