Cel mai bun ghid pentru echipamente pentru plăci de circuite imprimate
Ce este o placă cu circuite imprimate?
O placă de circuite imprimate (PCB) este o piesă tehnică fizică care permite asamblarea circuitelor electrice sau de date pe un strat orizontal de material.
De ce sunt importante accesoriile pentru plăci de circuite imprimate?
La proiectarea dulapurilor de date, a aparatelor electrocasnice, a echipamentelor de birou, a cutiilor de racorduri pentru cabluri sau a altor componente electronice, accesoriile pentru plăci de circuite imprimate sunt componente esențiale pentru proiectul dvs. Acest ghid vă va ajuta să înțelegeți diferitele componente care pot îmbunătăți performanța plăcii cu circuite imprimate.
Vă recomandăm cu tărie să încercați componentele de care aveți nevoie pentru placa de circuite electronice înainte de a cumpăra — solicitați mostre gratuite, astfel încât să vă puteți asigura că sunt potrivite pentru aplicația dvs. De asemenea, puteți descărca schițe CAD gratuite pentru a vă ajuta la proiectarea aplicației și a plăcilor de circuite.
Care sunt componentele potrivite pentru plăcile de circuite imprimate pentru proiectul dvs.?
Mai jos găsiți diferitele tipuri de accesorii pentru plăci de circuite imprimate de care ar putea fi nevoie, împreună cu câteva informații despre aplicații și materiale. Dacă știți deja ce căutați, puteți merge acolo acum:
| Echipamente și aplicații | Tabel cu utilizarea accesoriilor în funcție de aplicație |
| Suportă plăci de circuite imprimate Separatoare și distanțiere |
Ridicați, sprijiniți și distanțați placa de circuite imprimate deasupra unei suprafețe |
| Ghidaje Dispozitive de scos circuite imprimate |
Extrageți și înlocuiți plăcile de circuite imprimate („cardul” se referă la placa în sine) |
| Blocuri de montare pentru plăci de circuite imprimate | Montare plăci de circuite imprimate pe șasiu, cu ajutorul echipamentelor |
| Capace pentru siguranţe fuzibile | Asigură izolarea și protecția împotriva contaminării și lichidelor |
| Accesorii pentru ventilatoare plăci de circuite imprimate | Împiedică supraîncălzirea plăcilor de circuite imprimate |
| Accesorii LED pentru plăcile de circuite imprimate | Aveți grijă de iluminarea cu LED a plăcii dumneavoastră de circuite imprimate |
| Manșoane plăci de circuite imprimate | Fixare plăci de circuite imprimate |
| Izolatoare pentru tranzistoare | Transferați eficient căldura între tranzistoare și radiatoare |
| Prezentare generală materiale | O privire asupra punctelor forte și, uneori, a punctelor slabe ale materialelor care produc echipamente pentru plăci de circuite imprimate |
Aplicații PCB
Un bun punct de plecare îl reprezintă înțelegerea soluțiilor des utilizate în anumite aplicații.
| Soluții | Electronice de larg consum și echipamente de birou | Aparate electrocasnice | Dulapuri pentru sisteme de date | Dulapuri electrice | Industria auto |
| Suporturi PCB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Distanțiere și separatoare plăci de circuite imprimate | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ghidaje, ejectoare și dispozitive de scos circuite imprimate | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Bloc de montare pentru plăci de circuite imprimate | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Accesorii pentru ventilatoare plăci de circuite imprimate | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Accesorii LED pentru plăcile de circuite imprimate | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Manșoane plăci de circuite imprimate | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Componente echipamente pentru plăci de circuite imprimate
Suporturi PCB
Suporturile pentru plăci cu circuite, cunoscute și sub denumirea de stâlpi de suport pentru plăci de circuite imprimate, fac ceea ce spune denumirea: susțin montarea plăcii cu circuite imprimate. Fac acest lucru prin îmbinarea plăcii dumneavoastră de circuite imprimate cu suprafața necesară. De asemenea, reprezintă un element suplimentar de izolare și protecție împotriva energiei electrice, oferind în același timp o fixare mai sigură și mai stabilă. În ceea ce privește materialul, puteți alege între plastic și metal. Plasticul face PCB-ul mai ușor, și ar putea fi de preferat pentru ușurința de instalare pe care cele mai multe dintre aceste suporturi o oferă.
Care sunt diferitele tipuri de montare a plăcilor cu circuite imprimate?
Opțiunile de montare variază și includ adeziv, blocare pe margine, blocare inversă, blocare cu șurub and blocare cu siguranță. Iată o prezentare generală a principalelor categorii:
Filetate
- Standard: Fixare cu ajutorul unei piulițe, pentru a beneficia de fixare sigură și de posibilitatea demontării și remontării.
- Decupat: Asigură o conexiune mai sigură prin fixarea în filet.
- Autofiletant: Nu sunt necesare șaibe de închidere sau piulițe datorită filetului autofiletat.
Fixare în lăcaş
Se fixează rapid într-un orificiu din șasiu sau panou, oferind o montare puternică, dar eficientă, care vă ajută să economisiți timp la instalare.
Printre tipurile disponibile se numără broasca pe margine, baionetă și conice.
Fixare cu siguranță
Se montează prin împingere într-un orificiu din șasiu sau panou, oferind o fixare sigură, dar demontabilă.
Fixare prin apăsare/ gaură oarbă
Aripioarele fixează sigur într-o gamă largă de orificii de prindere cu un stil vopsit, care permite utilizarea ușoară în aplicații cu restricții de spațiu.
Bază adezivă
Banda adezivă elimină necesitatea unui orificiu de montare, oferind o eficiență de timp și spațiu.
Printre exemplele de suporturi pentru plăci de circuite se numără:
Nevoie
Montare rapidă și ușoară
Soluție
Suport autoadeziv PCB - fără blocare
De ce?
- Suport dublu adeziv pentru plăci de circuite imprimate
- Clapetă de deblocare pentru o instalare rapidă
- Se fixează pe placa de circuite imprimate prin intermediul unui vârf ascuțit.
- Nailon
- Conform UL94 V-2
- Interval temperatură de funcționare: de la -40˚C to 85˚C (-40˚F to 185˚F)
Nevoie
Instalare ușoară pentru o rezistență mecanică mai mare
Soluție
Suport plăci circuite — blocare/ lacrimă/ filet tată
De ce?
- Capătul cu filet de tip tată se fixează sigur cu o piuliță hexagonală
- Capătul superior are un element de blocare mic, cu înălțime redusă, cu blocare de siguranță, care menține placa pe poziție
- Nailon 6/6
- Conform UL94 V-2
- Interval temperatură de funcționare: de la-40˚C to 85˚C (-40˚F to 185˚F)
Nevoie
Conectarea mai multor plăci sau atunci când partea din spate a panoului nu este ușor accesibilă
Soluție
Suport plăci circuite — fixare de siguranță cu două gheare/ fixare de siguranță cu două gheare
De ce?
- Se fixează pe ambele părți, cu ajutorul unui element de fixare cu doi dinți de profil redus
- Un capăt blochează, iar celălalt se fixează prin înclichetare demontabil
- Sunt disponibile variante cu diverse stiluri
- Nailon 6/6
- Conform UL94 V-2; pot fi produse și ca piesă personalizată conformă UL94 V-0
- Interval temperatură de funcționare: de la -40˚C to 85˚C (-40˚F to 185˚F)
Distanțiere PCB
Distanțierele pentru plăci de circuite imprimate ajută la menținerea spațiului și poziționării componentelor plăcilor cu circuite în cadrul plăcii dvs. de circuite imprimate. Ambele pot avea aceleași forme. Puteți achiziționa un separator hexagonal sau un distanțier hexagonal. De asemenea, puteţi alege distanţiere rotunde şi distanţiere rotunde.
Deci, care este exact diferența? Distanțierele sunt nefiletate, cu orificiu străpuns. Separatoarele sunt filetate la ambele capete și sunt disponibile atât cu filet tată, cât și cu filet mamă. Uneori veți întâlni descrierea „distanțier rotund filetat”. Este vorba de separator, deoarece este filetat. La final, cele două au același scop. Diferența este dacă sunt sau nu filetate.
Materialele: plastic, metal sau ceramicâ?
Materialele diferă. Utilizați distanțiere ceramice pentru aplicații la temperaturi extrem de ridicate. Distanțierele din plastic pentru plăcile de circuite imprimate, cum ar fi separatoarele din nailon pentru plăcile de circuite, oferă o bună rezistență la coroziune și sunt rentabile pentru producția în masă, având în același timp bune proprietăți mecanice. Sunt, de asemenea, alegerea preferată față de metal, dacă aveți nevoie de o alternativă ușoară.
Printre exemplele de separatorae și distanțiere pentru plăci de circuite se numără:
Nevoie
Distanțare solidă, izolată, pentru aplicații electronice de mare putere
Soluție
Distanțiere PCB — rotunde, filet Metric, izolator, nailon & alamă
De ce?
- Separatoare rotunde filetate mamă-mamă
- Nu sunt necesare echipamente de asamblare – se aplică cu mâna
- Rezistență mecanică mare
- Distanțiere metrice din nailon cu inserții de alamă
- Nailon 6/6
- Conform UL94 V-2
- Interval temperatură de funcționare: de la -40˚C to 85˚C (-40˚F to 185˚F)
Nevoie
Izolație bună pentru șurubul de fixare
Soluție
Distanțier PCB - fără filet/rotund/pătruns
De ce?
- Distanțier nefiletat
- Distanțiere rotunde disponibile din:
- Nailon 6/ 6, interval temperatură de funcționare: de la -40˚C to 85˚C (-40˚F to 185˚F), UL94 V-2
- Nailon stabilizat termic, negru, UL94 V-2, interval temperatură de funcționare: de la -40˚C to 125˚C (-40˚F to 257˚F)
- Nailon modificat la Impact, UL94 V-2, interval temperatură de funcționare: de la -40˚C to 65˚C (-40˚F to 149˚F)
- Acetal, UL94 HB, Temperatură maximă de funcționare: până la 85˚C (203˚F)
- PVC, UL94 V-0, interval temperatură de funcționare: de la 0˚C to 50˚C (32˚F to 122˚F)
- Polistiren, UL94 HB, interval maxim de temperaturi de funcționare: până la 75˚C (167˚F)
- Polietilenă, temperatură maximă de funcționare de până la 65˚C (149˚F)
- Polioximetilenă, temperatură maximă de funcționare de până la 85˚C (185˚F)
Nevoie
Distanțare solidă, izolată, pentru aplicații electronice de mare putere
Soluție
Distanțiere pentru plăcile de circuite - Rotunde
De ce?
- Distanțiere separatoare rotunde tip tată
- Instalate manual; nu sunt necesare echipamente de asamblare
- Ideale atunci când este necesară o rezistență mecanică ridicată.
- Distanțiere rotunde din nailon cu inserții de alamă
- Disponibile ca izolatoare hexagonale de distanțare de tip tată/mamă
- Conform UL94 V-2
- Interval de temperatură de funcționare: de la -40˚C to 85˚C (-40˚F to 185˚F)
Nevoie
Instalare facilă
Soluție
Distanțiere PCB — Hexagonale/ nefiletate/ autofiletante
De ce?
- Mamă hexagonală, cu orificiu străpuns
- Distanțier autofiletant - șurubul fixează ferm plasticul
- Nailon 6/6
- Conform UL94 V-2
- Interval de temperatură de funcționare: de la -40˚C to 85˚C (-40˚F to 185˚F)
Ghidaje pentru plăci cu circuite
Ghidajele pentru plăci de circuite imprimate sunt utilizate pentru montarea plăcilor cu circuite în spații înguste. Un exemplu în acest sens este suportul pentru plăcile de circuite. Utilizați un ghidaj pentru plăci de circuite imprimate cu montare verticală sau unul cu montare orizontală, în funcție de direcția de montare a plăcilor cu circuite imprimate din aplicația dvs. Ghidajele pentru plăci sunt adesea utilizate pentru a economisi spațiu și pentru a preveni îndoirea plăcilor. Sunt ușor de instalat, iar unele sunt prevăzute cu parte dorsală adezivă, în timp ce altele vă oferă o acțiune de blocare. Ambele oferă mai multă stabilitate plăcii de circuite imprimate. În plus, unele opțiuni vă ajută atunci când placa de circuite imprimate are nevoie de protecție împotriva șocurilor și vibrațiilor.
Printre exemplele se numără:
Nevoie
Rezistă la șocuri și vibrații mari
Soluție
Ghidaj orizontal pentru plăci — înclichetare/ canal adânc
De ce?
- Ghidaje orizontale pentru plăci de circuite imprimate din nailon 6/6
- Permite fixarea perfectă a plăcilor de circuite/li>
- Acceptă plăci cu circuite imprimate cu grosimi de 1/16", 3/32" și 1/8"
- Conform UL94 V-0
- Interval de temperatură de funcționare: de la -40˚C to 65˚C (-40˚F to 149˚F)
Nevoie
Stabilitate suplimentară
Soluție
Ghidaj Vertical pentru plăci de circuite imprimate — înclichetare/ cu blocare
De ce?
- Ghidaje pentru circuite imprimate cu montare verticală
- Clemele de blocare cu fixare prin înclichetare mențin placa pe poziție mai bine
- Ghidajele tensionate cu canal dublu permit montarea alăturată
- Nailon 6/6
- Conform UL94 V-2
- Interval de temperatură de funcționare: de la -40˚C to 85˚C (-40˚F to 185˚F)
Nevoie
Stabilitate suplimentară pentru montare paralelă
Soluție
Ghidaj orizontal pentru plăci — adeziv/ fără montare/ alunecare/ pe o parte
De ce?
- Ghidaje din Plastic pentru plăci de circuite imprimate — nailon
- Metodă inovatoare de montare orizontală
- Fixare fermă pentru orice lățime a plăcii
- Permit instalarea și îndepărtarea ușoară a plăcilor cu circuite
- Conform UL94 V-0
- Interval maxim de temperatură de funcționare 65˚C (149˚F)
Dispozitive de scoatere și extragere card
Un ejector, pentru plăci, cunoscut și sub denumirea de dispozitiv de extragere inserție și extragere, este montat pentru a elibera stresul asupra plăcii și circuitelor acesteia, ajutând la îndepărtarea cardului din spațiile restricționate. Se montează pe placă, oferind un mâner, astfel încât tehnicianul să poată scoate placa, evitând circuitele. În esență, un ejector card acționează ca o pârghie. Folosește forța mecanică asupra suportului de ghidare sau șasiului.
Dispozitivul de scoatere a cardului se atașează la o placă de circuite imprimate pentru a o scoate și a o împinge înapoi la loc. Acestea sunt utilizate atunci când întâmpinați probleme de inserare și extragere dificile, ceea ce înseamnă că probabil trebuie să îndepărtați plăcile mari de circuite și conectorii de margine cu știft multiplu.
Printre exemplele se numără:
Nevoie
Ușurință în extragerea plăcii și împingerea acesteia la loc
Soluție
Dispozitiv pentru extragerea plăcilor cu circuite imprimate
De ce?
- Se atașează la placa de circuite
- Clapetă curbată pentru prinderea cu degetele
- Nailon 6/6
- Conform UL94 V-2
- Interval de temperatură de funcționare: de la -40˚C to 85˚C (-40˚F to 185˚F)
Nevoie
Ajutor în îndepărtarea plăcilor cu circuite din spațiile restricționate
Soluție
Dispozitive pentru inserarea/extragerea plăcilor cu circuite imprimate
De ce?
- • Se montează direct pe placă
- • Mânerul permite îndepărtarea plăcii fără a atinge circuitele
- • Disponibile din:
- 1. Nailon 6/ 6, UL94 V-2, interval temperatură de funcționare: de la -40˚C to 90˚C (-40˚F to 194˚F)
- 2. Nailon cu fibră de sticlă 6/ 6, UL94 V-0, interval temperatură de funcționare: de la -30˚C to 140˚C (-22˚F to 284˚F)
Nevoie
Introducerea și extragerea facilă a cardurilor
Soluție
Ejectoare pentru plăci cu circuite imprimate
De ce?
- Prindere optimă pentru a facilita extragerea
- Include știft cu rolă pentru montare
- Nailon 6/6
- Conform UL94 V-2
- Interval de temperatură de funcționare: de la-40˚C to 90˚C (-40˚F to 194˚F)
Blocuri de montare pentru plăci cu circuite imprimate
Dacă utilizați conectori fără sudură, utilizați un bloc de montare PCB pentru a asigura o conexiune sigură. Sunt utile în special pentru montarea plăcilor de circuite imprimate și a panourilor mici în unghi drept în cadrul aplicației dvs. Blocurile de montare plăci de circuite sunt populare într-o varietate de industrii, inclusiv auto, telecomunicații și electronice de larg consum.
Printre exemplele de blocuri de montare plăci cu circuite imprimate se numără:
Nevoie
Conexiune electrică între șasiu și placă
Soluție
Bloc de montare pentru plăci cu circuite imprimate
De ce?
- Conector bloc de conexiuni placă de circuite, montat cu șurub din nailon
- Se montează în orificii pentru șuruburi autofiletante #4 sau M3 pe șasiuri sau alte tipuri de plăci de circuite imprimate.
- Conform UL94 V-2
- Interval de temperatură de funcționare: de la -40˚C to 85˚C (-40˚F to 185˚F)
Capace pentru siguranţe fuzibile
Capacul pentru siguranțe include siguranțele electrice, oferind izolație și protecție împotriva capacului pentru siguranțe include siguranțele electrice, oferind izolație și protecție împotriva contaminării și lichidelor.
Printre exemplele de capace siguranțe se numără:
Nevoie
Fixare perfectă pentru siguranțele și blocurile montate pe plăcile cu circuite imprimate
Soluție
Capace pentru siguranțe — montare rapidă, flexibile, transparente
De ce?
- Pot fi folosite cu șuruburi, știfturi de fixare și receptacule.
- PVC flexibil
- Conform UL94 V-0
- Temperatură maximă de funcţionare: 105˚C (221˚F)
Nevoie
Fixare și acoperire siguranță
Soluție
Capace pentru siguranțe — Capac și suport
De ce?
- Pot fi folosite cu șuruburi, știfturi de fixare și receptacule
- Fereastra din suport permite inspecția vizuală
- Nailon 6/6 armat cu fibră de sticlă
- Conform UL94 V-0
- Interval temperatură de funcționare: de la -40˚C to 130˚C (-40˚F to 266˚F)
Nevoie
Protejarea siguranței la efectuarea operațiilor de întreținere a componentelor din jur
Solution
Capace pentru siguranțe — rigide, solide
De ce?
- Se fixează cu siguranță pe siguranțe și pe suportul siguranței
- Fereastra din suport permite inspecția vizuală
- Nailon 6/6
- Conform UL94 V-0
- Interval temperatură de funcționare: de la -40˚C to 110˚C (-40˚F to 230˚F)
Accesorii pentru ventilatoare plăci de circuite imprimate
Ventilatoarele sunt cea mai bună opțiune pentru gestionarea căldurii plăcii cu circuite. Pentru a crește siguranța și eficiența ventilatorului, veți avea nevoie de piesele potrivite.
Una dintre aceste componente este o garnitură pentru ventilator, care poate asigura izolația fonică și vibrații de care aveți nevoie, prevenind în același timp scurgerile de aer. Prin etanșarea spațiului mic dintre ventilator și carcasă, eficiența este îmbunătățită, fluxul de aer de reacție este redus la minimum și, odată cu acesta, pierderile de presiune a aerului.
Protecția pentru ventilator protejează placa de circuite imprimate prevenind pătrunderea prafului și a apei. Materialele diferă în ceea ce privește piesele ventilatorului, iar acest lucru este valabil pentru apărătorile ventilatorului. De exemplu, puteți obține o protecție din plastic sau un ventilator metalic. Alegerea dvs. va depinde, probabil, de aspectul și puterea de care aveți nevoie și de opțiunea care se potrivește bugetului dvs. Protecția metalică pentru ventilator se montează cu șurub. Plasticul este puțin mai versatil. De exemplu, puteți obține o apărătoare din plastic pentru ventilator cu o aplicație cu montare cu șurub sau una care se fixează cu siguranță.
Suporturile vă ajută să poziționați și să fixați ventilatorul. Puteți achiziționa chiar și suporturi ventilatoare anti vibrații din cauciuc pentru reducerea zgomotului generat de ventilator. Aceste tipuri de suporturi de montare pentru ventilatoare sunt, de obicei, fabricate dintr-un elastomer, cum ar fi cauciuc siliconic sau acrilonitril-butadienă-stiren (ABS).
Nituri pentru ventilatoare
La montarea ventilatorului, puteți simplifica procesul și economisi timp și bani eliminând necesitatea șuruburilor și piulițelor cu nituri pentru ventilatoare. Niturile de siguranță pentru ventilatoare au dinți care se extind pentru a fixa sigur știftul. O altă opțiune: niturile pentru ventilatoare, cu fixare prin împingere, care sunt, de asemenea, ușor de instalat și de extins atunci când sunt împinse pentru o fixare strânsă. Pentru scoatere, trageți pur și simplu de cap.
Filtrele sunt un alt exemplu. Filtrele pentru ventilator îndepărtează praful sau particulele mici din fluxul de aer al ventilatorului pentru a preveni deteriorarea internă. Puteți obține un filtru metalic pentru ventilator — oțelul inoxidabil și aluminiul sunt un exemplu — sau un filtru pentru ventilator din pâslă. Filtrele din aluminiu și oțel inoxidabil permit un flux de aer mai liber, dar și cu mai mult praf. Sunt mai ușor de curățat decât cele din pâslă și au un design mai atrăgător. Pâsla este mai greu de curățat, dar nu lasă praful să intre. De asemenea, ventilatorul cu pâslă necesită mai mult spațiu.
Pentru confortul dvs., puteți achiziționa și seturi de filtre pentru ventilatoare, care vă oferă protecție pentru degete, capac de filtru, filtru sită și filtru din pâslă.
Printre exemplele se numără:
Nevoie
Împiedică blocarea și pătrunderea reziduurilor către palele ventilatorului
Soluție
Apărătoare pentru ventilator, Plastic, fixare de siguranță
De ce?
- Apărătoare din Plastic pentru ventilator — ABS
- Ușor de instalat cu aplicare prin înclichetare
- Apărătoarea pentru ventilator protejează utilizatorul de răniri corporale
- Conform UL94 HB
- Interval temperatură de funcționare: de la 0˚C to 60˚C (32˚F to 140˚F)
Nevoie
Etanșare de protecție, asigurând, în același timp, izolarea zgomotului și vibrațiilor
Soluție
De ce?
- Materialul din cauciuc siliconic asigură o etanșare strânsă, reducând în același timp transmiterea zgomotului și vibrațiilor
- Previne scurgerile de aer
- Interval de temperatură de funcționare: de la -70˚C to 150˚C (-94˚F to 302˚F)
Nevoie
Îndepărtarea particulelor suspendate în aer
Soluție
De ce?
- Plasă filtru ventilator din Oțel inoxidabil
- Interval de temperatură de funcționare: 200˚C to 870˚C (-328˚F to 1598˚F)
Accesorii de montare pentru LED-uri
Componentele pentru LED-uri, cum ar fi distanțierele pentru LED-uri, permit poziționarea și restricționarea mișcării LED-urilor. Distanțierele pentru LED-uri ridică LED-ul de pe suprafața plăcii și oferă mai multă stabilitate, rigiditate și conformitate cu înălțimea. Această rigiditate și stabilitate fac procesul de fabricație mai ușor. Este, de asemenea, esențială atunci când placa este supusă lucrărilor de întreținere sau atunci când placa de circuite imprimate sau alte piese necesită reparații.
Alte componente esențiale includ suporturile și suporturile pentru LED-uri. Suportul dvs. pentru LED-uri va avea orificii prin care să treacă firele înainte de a suda LED-ul pe placa de circuite imprimate. În timp ce dimensiunile LED-urilor variază, distanțierul pentru LED-uri trebuie să aibă numărul corect de orificii pentru a putea lua cablurile atașate.
Pentru aplicații în care LED-ul nu este montat direct pe placa de circuite imprimate, veți avea nevoie de un suport pentru lentila LED-ului.
De asemenea, ați putea avea nevoie de un tub de lumină LED, care transmite lumina de la LED-ul montat pe placa de circuite imprimate. Tehnologia cu tub de lumină LED se traduce printr-o performanță vizuală excelentă, oferind iluminare uniformă. De asemenea, reduce semnificativ umbrele și lumina orbitoare. Un alt mare avantaj: sunt ușor de instalat.
Printre exemplele de accesorii de montare pentru LED-uri plâci de circuite se numără:
Nevoie
Ușurință în ghidarea firelor și împiedicarea scurtcircuitării firelor
Soluție
Distanțiere pentru LED-uri — cilindrice, dimensiuni în inch, turnate; pentru LED tip T-1 3/ 4
De ce?
- Separatoarele conice interne ghidează firele, prevenind scurtcircuitarea
- Se potriveşte la un LED standard de 5 mm
- Minimizează deplasarea și variația înălțimii
- Nailon
- Conform UL94 V-2
- Interval de temperatură de funcționare: de la -40˚C to 85˚C (-40˚F to 185˚F)
Nevoie
Introducere automată și preasamblare
Soluție
Distanțiere pentru LED-uri — distanțiere rotunde, metrice
De ce?
- Cu mecanism de reținere pentru autoinserare și preasamblare
- Disponibile în trei stiluri diferite pentru LED-uri de 3 mm și 5 mm
- Asigură controlul înălțimii și fixarea și stabilitatea firelor
- PVC
- Conform UL94 V-0
- Interval temperatură de funcționare: de la 0˚C to 50˚C (32˚F to 122˚F)
Nevoie
Transmite lumină la un unghi de 10 grade
Soluție
De ce?
- Susține un LED standard de 5 mm
- Disponibile cu sau fără garnitură inelară de etanșare
- Policarbonat
- Conform UL94 V-0
- Interval temperatură de funcționare: de la -40˚C to 130˚C (-40˚F to 266˚F)
Nevoie
Montarea LED-urilor la un unghi de 90 grade
Soluție
De ce?
- LED cu montare pe panou, ușor de aplicat manual
- Disponibile în două stiluri, potrivite pentru LED-uri de 3 mm și 5 mm
- Nailon 6/6
- Conform UL94 V-0
- Interval de temperatură de funcționare: de la -40˚C to 120˚C (-40˚F to 248˚F)
Nevoie
Face iluminarea perfectă în locația dorită
Soluție
De ce?
- Disponibile cu formă frontală plană sau convexă
- Oferă protecție ESD pentru LED-uri (descărcare electrostatică)
- Policarbonat
- Conform UL94 V-0
- Interval temperatură de funcționare: de la -40˚C to 130˚C (-40˚F to 266˚F)
Suporturi cu şurub de fixare
Deși acestea pot fi utilizate pentru fixarea panourilor, manșoanele din plastic cu șurub pot fi utilizate și pentru fixarea sigură a plăcilor de circuite.
Printre exemplele de manșoane şuruburi se numără:
Nevoie
Fixarea plăcii cu circuite imprimate prin orificiul rotund
Soluție
Manșoane pentru șurub — transparente, picioare pliabile
De ce?
- Manşon cu şurub din Nailon
- Șurubul strâns asigură o blocare sigură (este necesar șurub autofiletant)
- Picioarele se extind pentru a fixa componente grele pentru plăcile de circuite imprimate
- Conform UL94 V-0
- Interval de temperatură de funcționare: de la -40˚C to 85˚C (-40˚F to 185˚F)
Nevoie
Fixarea plăcii cu circuite imprimate prin orificiul rotund
Soluție
Manșoane pentru șurub — transparente, pentru fixare în gaură pătrată
De ce?
- Pe măsură ce șurubul autofiletant este cuplat, picioarele inferioare sunt forțate spre exterior, eliminând necesitatea utilizării unei piulițe
- Montarea în orificiul pătrat previne rotirea nitului
- Conform UL94 V-0
- Interval de temperatură de funcționare: de la -40˚C to 85˚C (-40˚F to 185˚F)
Izolatoare pentru tranzistoare
Veți avea nevoie și de izolatori pentru tranzistoare. Aceștia transferă căldura în mod eficient între tranzistoare și radiatoare. O altă opțiune este ungerea termică, dar acest lucru este laborios și extrem de complex. În schimb, plasați izolatorii tranzistoarelor între tranzistoare și radiatoare. Tranzistorul nu numai că va fi izolat electric, dar va fi și conductiv termic. Îi puteți spune izolație radiator tranzistor, dacă doriți. Rezultatul va fi acela că radiatorul încălzește și disipă căldura.
Pentru a elimina posibilitatea unui scurtcircuit sau a unui șoc electric pentru izolatorul tranzistorului, utilizați capace pentru tranzistoare pentru a monta și proteja tranzistoare.
Printre exemplele de Izolatoare pentru tranzistoare se numără:
Nevoie
Transferul eficient al căldurii între radiatoare și tranzistoare
Soluție
Izolatori tranzistori — Plăcuță
De ce?
- Cauciuc siliconic și fibră de sticlă special alcătuite pentru a acționa ca izolator termic
- Plăcuțe izolatoare netoxice pentru tranzistoare
- Conform UL94 V-0
- Interval de temperatură de funcționare: de la -60˚C to 150˚C (-76˚F to 302˚F)
Prezentare generală materiale
Deoarece soluțiile pentru plăcile de circuite imprimate sunt disponibile într-o gamă largă de materiale, este important să cunoașteți proprietățile fiecăruia dintre aceste materiale. Aceste cunoștințe vă vor da o idee despre performanța la care vă puteți aștepta din partea soluției. Având în vedere acest lucru, iată o prezentare generală a materialelor obișnuite pentru accesoriile pentru plăci de circuite imprimate:
Nailon
- Rezistă la căldură, coroziune și abraziune
- Rezistă bine la majoritatea substanțelor chimice, deși acizii diluați reprezintă o amenințare.
- Nailon stabilizat termic: are aceleași proprietăți mecanice ca nailonul 6/ 6, dar are și avantajul stabilizării termice. Rezistă la temperaturi de 125˚C (257˚F).
- Nailon modificat la Impact: rezistență extrem de mare la impact la temperaturi scăzute și rezistență la distorsiuni termice, comparativ cu nailonul 6/6.
- Nailon armat cu fibră de sticlă: oferă materialelor o rezistență la întindere de până la 32 000 psi, care este cu aproximativ 200% mai mare decât rășina de bază. De asemenea, temperaturile de destindere la căldură cresc de la 75˚C la 130˚C (185˚F la 266˚F).
Clorură de polivinil (PVC)
- Densă și rezistentă la deformarea la impact.
- Rezistență foarte bună la întindere.
- Rezistă la acțiunea substanțelor chimice și a substanțelor alcaline.
- Stabilitate scăzută la căldură, motiv pentru care sunt introduși aditivi în timpul procesului de fabricație. Aceștia ajută la stabilizarea materialului la temperaturi mai ridicate.
- Temperatură de topire de 100˚C - 260°C (212˚F to 500°F), temperatură de deformare la căldură de 92°C (198°F) și rezistență la întindere de la 1 000 la 3,625 psi (pvc flexibil) / 4 930 până la 9 000 psi (PVC Rigid).
Acetal
- • Solid și rigid.
- • Coeficient redus de frecare la metale și alte materiale plastice – o bună alegere atunci când prioritatea dvs. este stabilitatea dimensională.
- • Absorbție scăzută a apei și bune proprietăți electrice.
- • Rezistență la oboseală și solvenți organici.
- • Caracteristici excepționale de uzură.
- • Izolator cu o temperatură maximă de funcționare de la 76.9°C to 96.9°C (170°F to 206°F).
- • Temperatură de topire de la 160°C la 184°C (320°F la 363°F).
Polistiren (PS)
- Izolator electric foarte bun.
- Rezistență chimică bună la acizi diluați și baze.
- Rezistență scăzută la oxigen și ultraviolete.
- Fragil și are o rezistență scăzută la impact datorită rigidității coloanei vertebrale a polimerului.
- Cristalinitatea scăzută are ca rezultat o limitare a temperaturii inferioare, superioare în caz de utilizare continuă.
- Unele dintre punctele sale slabe pot fi compensate prin copolimerizare cu alți monomeri. De exemplu, poate fi copolimerizat cu ABS, ceea ce îi conferă rezistență ridicată la stres și impact și o rezistență mai mare la întindere.
Policarbonat
- Rezistent, rigid și dur.
- Poate menține rigiditate de până la 140 °C (28F) și duritate de până la -20 °C (-4F).
- Amorf – proprietăți mecanice excelente și stabilitate dimensională ridicată.
- Rezistente termice de până la 135 °C (275ŠF) și clasificate ca arsuri lente.
- Rezistență limitată la acțiunea substanțelor chimice și a zgârieturilor.
- Tendință de îngălbenire la expunerea pe termen lung la radiații ultraviolete.
ABS (Acrilonitril-Butadienă-Stiren)
- Rezistență excelentă la impact, substanțe chimice și abraziune.
- Rigiditate și rezistență excelente.
- Ușor de prelucrat și format termic.
- Stabilitate dimensională bună.
- Proprietăți electrice excelente.
- Temperatură maximă de funcţionare de la 61.9°C la 76.9°C (143°F la 170°F).
Oțel inoxidabil
- Rezistent la coroziune la pulverizarea cu sare și la majoritatea acizilor oxidanți.
- Ductilitate ridicată.
- Proprietăți excelente de laminare, formare și răsucire.
Alamă
- Termen generic folosit pentru o gamă de aliaje de cupru-zinc cu diverse proprietăți, printre care rezistență, prelucrabilitate, rezistență la uzură, ductilitate, duritate, conductivitate electrică și termică și rezistență la coroziune.
- Adăugarea de zinc la cupru îmbunătățește rezistența și alte proprietăți.
- Nu devine fragilă la temperaturi scăzute.
- Conductivitate termică excelentă.
- Durabilă, cu un aspect estetic.
Descărcați schițe CAD gratuite și puteți încerca mostre gratuite înainte de a cumpăra.
Schițele CAD gratuite sunt disponibile pentru majoritatea soluțiilor, pe care le puteți descărca gratuit. De asemenea, puteți solicita mostre gratuite, pentru a avea garanția că soluțiile alese sunt exact ceea ce vă trebuie. Dacă nu sunteți siguri ce produs va funcționa cel mai bine pentru aplicația dvs., experții noștri sunt întotdeauna bucuroși să vă ajute.
Veți aprecia și flexibilitatea noastră; dacă aveți nevoie doar de o comandă mică, nicio problemă. Orice ați avea nevoie, puteți conta pe livrarea rapidă.
Solicitați free samples sau descărcați schițe CAD gratuite acum.
Întrebări?
Trimiteți-ne un e-mail la info@essentracomponents.ro sau discutați cu unul dintre experții noștri pentru informații suplimentare despre soluția ideală pentru aplicația dvs. +40 317 112 790.