Ghid pentru separatoare PCB
În acest articol, acoperim toate lucrurile pe care trebuie să le cunoașteți despre separatoarele PCB:
Ce sunt separatoarele PCB și la ce se utilizează?
Un distanțier PCB separă o placă de circuite de alte componente. Este utilizat în aplicații electronice pentru a crea spațierea între plăcile de circuite imprimate sau o placă de circuite imprimate individuale și șasiu. Celălalt scop al acestuia este acela de a preveni atingerea componentelor între ele și a suprafeței conductoare pentru a evita scurtcircuitele electrice, ceea ce face ca dispozitivul să fie sigur în utilizare. Ridicarea plăcii cu separatoare creează, de asemenea, un flux de aer dedesubt pentru a ajuta la disiparea căldurii.
Ideale atunci când este necesară o rezistență mecanică, un separator este cunoscut și sub denumirea de șurub separator PCB, deoarece este un tip de element de fixare. Fixează placa pe dispozitiv pentru a preveni mișcarea atunci când dispozitivul este utilizat. Sarcina pe care o face este similară cu cea a unui distanțier PCB, dar nu este aceeași. Separatoarele pentru plăci cu circuite sunt filetate, iar distanțierele nu sunt. Distanțierele sunt disponibile și în configurații mamă-mamă, tată-tată sau tată-mamă. Veți folosi o piuliță pentru capetele de tip tată pentru a fixa separatorul.
Cum funcționează separatoarele electrice?
Instalarea este simplă: se introduc în orificii pre-perforate de pe placa de circuite imprimate. Apoi este fixat un șurub peste filetul separatorului pentru a-l fixa pe poziție. Dacă utilizați un distanțier cu filet interior, acesta poate fi înșurubat într-un distanțier cu filet de aceeași dimensiune. Separatoarele pot fi deşurubate dacă este necesar, dar puteţi utiliza şi distanţiere adezive pentru plăcile de circuite pentru o instalare rapidă. Acestea, de asemenea, pot fi eliberate prin strângerea separatorului.
Tipuri de separatoare pentru plăci de circuite imprimate
Distanțierele PCB sunt disponibile în formă rotundă sau hexagonală. Alegeți hexagonal dacă doriți un cuplu mai mare la aplicarea separatorului, dar în caz contrar, rotund vă va servi bine. Hexagonal poate fi, de asemenea, ușor de înșurubat decât rotund. Stilurile variază, dar cele mai des întâlnite separatoare pentru plăcile de circuite imprimate includ următoarele:
Hexagonal, plastic — tată-tată
- Instalare manuală
- Nu necesită echipament de asamblare
- Interval temperatură de funcționare: de la -40 °C la 85 °C, nailon 6/ 6, UL94 V-2
Utilizare pentru: Ușor de aplicat
Inserții rotunde, din alamă — tată-tată
- Ideale atunci când este necesară o rezistență mecanică ridicată
- Interval temperatură de funcționare: de la -40 °C la 85 °C, nailon 6/ 6 cu inserții din alamă, UL94 V-2
Utilizare pentru: Distanțare solidă, izolată pentru aplicații electronice de mare putere
Hexagonal/ izolator, inserție din alamă — tată-mamă
- Asigură izolarea electrică a componentelor sensibile într-un ansamblu electronic de plăci de circuite imprimate
- Instalat manual, fără echipament
- Ideale atunci când este necesară o rezistență mecanică ridicată
- Interval temperatură de funcționare: de la -40 °C la 85 °C, nailon 6/ 6 cu inserții din alamă, UL94 V-2
Utilizare pentru: Distanțare solidă, izolată pentru aplicații electronice de mare putere
- Instalat manual, fără echipament
- Disponibile din nailon cu fibră de sticlă 25%, nailon și PEEK®
- Versiunile PEEK® rezistă la temperaturi de până la 185 °C
Utilizare pentru: Rezistență suplimentară pentru aplicații mai solicitante — nailon armat cu fibră de sticlă
Capacitate de a rezista la aplicații cu medii grele — PEEK®
- Instalat manual, fără echipament
- Ideale atunci când este necesară o rezistență mecanică ridicată
- Gamă largă de aplicaţii
- Interval temperatură de funcționare: de la -40 °C la 85 °C, nailon 6/ 6 cu inserții din alamă, UL94 V-2
Utilizare pentru: Distanțare solidă, izolată pentru aplicații electronice de mare putere
Parte inferioară hexagonală/ Izolator — tată-tată
- Inserții din alamă
- Instalat manual, fără echipament
- Ideale atunci când este necesară o rezistență mecanică ridicată
- Gamă largă de aplicaţii
- Interval temperatură de funcționare: de la -40 °C la 105 °C, nailon 6/ 6 cu inserții din alamă, UL94 V-2
Utilizare pentru: Distanțare solidă, izolată pentru aplicații electronice de mare putere
Parte inferioară hexagonală/ Izolator — mamă-mamă
- Inserție alamă
- Instalat manual, fără echipament
- Ideale atunci când este necesară o rezistență mecanică ridicată
- Interval temperatură de funcționare: de la -40 °C la 105 °C, nailon 6/ 6 cu inserții din alamă, UL94 HB
Utilizare pentru: Instalare ușoară
Din ce sunt realizate separatoarele plăcilor de bază?
În primul rând, va trebui să vă gândiți la materialele care fac placa dvs., care conțin liniile de transmisie și componentele care permit circuitele cu microunde/ frecvență radio.
În ceea ce privește separatoarele computerelor, se referă la separatoare metalice față de cele din plastic, care, la rândul lor, ar trebui să fie determinate de ceea ce încercați să realizați.
Utilizați un distanțier metalic dacă obiectivul dvs. este de a menține conductivitatea electrică pentru a menține un circuit. Un exemplu este dacă doriți să mențineți contactul electric între PCB și șasiu sau incinta PCB-ului. În acest caz, aluminiul este o alegere bună, atâta timp cât nu este nefinisat sau anodizat. Acest lucru ar cauza formarea de straturi de oxid, care, la rândul său, ar perturba conexiunea.
Distanțierele din alamă pentru plăci de circuite imprimate pot face treaba destul de bine. Alama nu este magnetică, conductivă și rezistă la coroziune. De asemenea, poate fi lipit pentru împământare. Oțelul inoxidabil placat cu Zinc oferă rezistență și rezistență optimă la coroziune și, deși este conductiv, nu este cel mai conductiv dintre metale.
Distanțierele metalice pentru plăci de circuite imprimate sunt, de asemenea, bune dacă doriți să adăugați o anumită greutate aplicației dvs. Dezavantajul cu metalul este costul — aluminiul este cel mai ieftin metal, cu toate acestea — deci este inteligent să vă asigurați că plasticul nu poate face același lucru pe care îl urmăriți.
Separatoare PCB din Plastic
Dacă doriți izolație electrică, atunci separatoarele PCB din nailon sunt cea mai bună opțiune pentru a evita scurtcircuitele electrice. Nailonul — la fel ca toate materialele plastice — nu este conductiv. De asemenea, este rezistent la substanțe chimice, dar nu este potrivit pentru aplicații care pot fi utilizate în medii umede sau umede. De-a lungul timpului, nailonul tinde să absoarbă umiditatea.
Dacă aveți nevoie de un material ușor, atunci distanțierele din nailon sunt cel mai bun pariu. Nailonul este, de asemenea, puternic, dar va trebui să aveți grijă atunci când cuplați, astfel încât să nu se forțeze. De asemenea, puteți obține separatoare din nailon armat cu fibră de sticlă, ceea ce este excelent pentru aplicații intense atunci când este necesară o rezistență suplimentară. PEEK® este un material excelent care rezistă la temperaturi de până la 365Grade. Oferă rezistență mecanică și rigiditate deosebite, rezistând în același timp la întindere și la îndoire.
Pe scurt: distanţiere din nailon faţă de alamă
Acestea sunt cele mai populare două materiale pentru separatoare. Iată o privire asupra modului în care se compară. Rețineți, în timp ce nailonul este puternic, alama este mai puternică, deci recunoaștem doar alamă pentru această caracteristică.
| Caracteristică | Nailon | Alamă |
| Conductiv |
✔ |
|
| Izolează |
✔ |
|
| La impact mare |
✔ |
|
| Greutate mică |
✔ |
|
| Rezistă la coroziune |
✔ |
✔ |
| Cost ridicat |
✔ |
Separatoare pentru plăci de circuite din nailon şi alamă
De asemenea, puteți obține cele mai bune din ambele lumi în separatoare din nailon cu inserții din alamă. Alama vă oferă conductivitatea de care aveți nevoie, dar nailonul reduce șansele de scurtcircuite electrice.
Dimensiuni separator PCB
Dimensiunile filetului distanțier sunt identice cu dimensiunile obișnuite ale șuruburilor. Pentru a măsura un distanțier, măsurați diametrul exterior al corpului, lungimea corpului și dimensiunea filetului. Separatoarele sunt adesea listate după dimensiunile numărului de șuruburi, dar nu întotdeauna.
Printre exemplele: Diametre șurub sua
| Dimensiuni număr şurub | Diametru Nominal filet | |
| Decimal (mm) | Cel mai apropiat fracțional (in) | |
| 0 | 1,5 | 1/16 |
| 1. | 1,8 | 5/64 |
| 2. | 2,0 | 3/32 |
| 3. | 2,3 | 7/64 |
| 4. | 2,8 | 7/64 |
| 5. | 3,1 | 1/8 |
| 6. | 3,3 | 9/64 |
| 8. | 4,2 | 5/32 |
Înălțimea pe care o alegeți se bazează pe spațiul pe care doriți să-l creați între plăcile de circuite imprimate individuale sau PCB și șasiul acestuia.
Separatoare Standard
Deși un distanțier pentru plăci de circuite imprimate M3 este cea mai comună dimensiune metrică, puteți obține un echivalent standard dacă aveți nevoie.
Metric sau standard?
| Inch- | Dimensiune metrică — pas, ISO și Rec. IFI | |
| (UNC) | (UNF) | |
| 1- 64 | 1- 72 | M2 x 0,4 |
| 3- 48 | 3- 56 | M2.5 x 0,45 |
| 4- 40 | 4- 48 | M3 x 0,5 |
| 6- 32 | 6- 40 | M3.5 x 0,6 |
| 8- 32 | 8- 36 | M4 x 0,7 |
| 10- 24 | 10- 32 | M5 x 0,8 |
| 1/4- 20 | 1/4- 28 | M6 x 1 |
| 5/16- 18 | 5/16- 24 | M8 x 1,25 |
| 3/8- 16 | 3/8- 24 | M10 x 1,5 |
| 7/16- 14 | 7/16- 20 | M12 x 1,75 |
| 1/2- 13 | 1/2- 20 | M14 x 2 |
Descărcați schițe CAD gratuite și puteți încerca mostre gratuite înainte de a cumpăra
Pentru majoritatea soluțiilor, avem disponibile spre descărcare schițe CAD gratuite. De asemenea, puteți solicita mostre gratuite pentru unele soluții, pentru a vă asigura că ați ales exact ceea ce aveți nevoie. Dacă nu sunteți sigur ce soluții vor funcționa cel mai bine pentru aplicația dvs., experții noștri sunt întotdeauna bucuroși să vă ajute.
Orice ați avea nevoie, puteți conta pe livrarea rapidă. Solicitați mostre gratuite sau descărcați schițe CAD gratuite acum.
Întrebări?
Trimiteți-ne un e-mail la info@essentracomponents.ro sau discutați cu unul dintre experții noștri pentru informații suplimentare despre soluția ideală pentru aplicația dvs. +40 317 112 790.