Ce sunt capetele şuruburilor, angrenajele şi filetele?
Înțelegerea diferenței dintre capul șurubului și șurubul — și părțile de bază ale filetului șurubului — vă vor ajuta să economisiți timp în alegerea elementelor de fixare potrivite pentru aplicația dvs. În acest ghid, vă vom răspunde la întrebări și vă vom prezenta tot ce trebuie să știți despre tipurile și unitățile cu cap de șurub, împreună cu subiectele relevante. Vom acoperi:
- Ce sunt capetele de şurub?
- Care sunt diferitele tipuri de capete de șurub?
- Pentru ce sunt utilizate şuruburi cu cap diferit?
- Avantajele şi dezavantajele diferitelor şuruburi cu cap
- Ce sunt şuruburile?
- Tipuri de acționări cu șurub
- La ce sunt utilizate diferite șuruburi?
- Avantajele şi dezavantajele diferitelor şuruburi
- Ce sunt filetele și elementele de fixare?
- Tipuri de filete cu șurub
- Părți ale filetului șurubului
- Cum se măsoară dimensiunea filetului șurubului
- Care sunt diferitele tipuri de şuruburi?
Ce sunt capetele de şurub?
În primul rând, haideți să facem o prezentare generală a unui șurub, așa cum se vede aici. Nu toate şuruburile arată aşa, dar ne ajută să ştim ce înțelegem prin părţi ale şuruburilor.
Cel mai bun loc pentru a începe este capul, care este proiectat în funcție de funcția șurubului. Veți găsi diferite forme cu cap de șurub, dar, în esență, capetele se încadrează în două categorii: înecate și neînecate. Șurubul cu cap înecat se află la nivel cu suprafața pe care este instalat sau puțin sub el. Șuruburile cu cap înecat sunt concepute pentru a se conice, astfel încât să se poată autobloca în materialul pe care îl fixați. Un exemplu în acest sens este capul cu șurub plat.
Un șurub care nu este înecat este invers. Acestea au capete proeminente și nu sunt conice. Șuruburile cu cap înecat sunt mai predispuse la deteriorări, deoarece partea conică este mai lată decât coada lor, care este corpul șurubului. Desigur, șuruburile care nu sunt înecate nu au această problemă. Formele de șuruburi cu cap înecat sunt, de asemenea, mult mai numeroase, variind de la rotund la ciupercă sau capete cu cap bombat.
Care sunt diferitele tipuri de șuruburi?
Aveţi o gamă de tipuri de şuruburi din care puteţi alege. Tipul de șurub de care aveți nevoie depinde de mai mulți factori, cum ar fi scopul șurubului, pe care îl vom introduce mai departe. Deocamdată, familiarizați-vă cu diferitele capete.
Șurub cu cap bombat cu fantă profundă, acestea sunt tipuri speciale de capete de șurub. Numite și șuruburi cu cap de prindere, acestea au, de obicei, o suprafață de rulment cu 10% mai mare decât șuruburile cu cap cilindric rotunjit.
Prezintă o suprafață la nivel, fără sudură sau puțin sub suprafață, cu un cap cu șurub canelat. Tipurile de şuruburi cu cap plat sunt adesea utilizate pe balustrade, mobilier şi corpuri de iluminat pentru a preveni încurcarea hainelor şi a pielii şi din motive estetice. De asemenea, veți găsi șuruburi cu cap plat utilizate în mod obișnuit în construcții pentru montarea balamalelor. Sunt, de asemenea, șuruburi de perete gips carton popular.
Similar unui șurub cu cap cilindric rotunjit, șurubul cu cap cilindric are o parte superioară circulară, o suprafață ușor convexă și o înălțime mai mare. Diametrul său permite o fantă mai profundă. Capul cilindric este foarte asemănător cu un șurub cu cap cilindric plat, cu excepția faptului că este mai înalt. Acestea sunt adesea utilizate ca șuruburi de schimb.
Un tip de șurub cu filet mecanic, acesta este practic un cap plat cu o suprafață rotundă — ambele sunt înecate. Capul șurubului ales pentru acoperirea comutatoarelor, șurubul cu cap oval este o alternativă decorativă la alte șuruburi.
Şurub cu cap cilindric rotunjit
Șuruburile mecanice cu cap cilindric rotunjit sunt disponibile în diferite direcții, cum ar fi canelate sau în cruce. Aceste profiluri cu cap de șurub au un diametru mai mare decât majoritatea șuruburilor. De asemenea, oferă un cuplu mai mare pentru fixare și îndepărtare datorită marginii capului, care este ușor ridicată.
Deseori confundați cu un șurub hexagonal, dar nu sunt la fel. Un șurub hexagonal folosește o piuliță, în timp ce un șurub cu cap hexagonal este instalat într-un orificiu filetat. Disponibile cu sau fără hexagonal canelat. Cele șase laturi ale unui șurub cu cap hexagonal permit un cuplu mai mare decât alte șuruburi. Spre deosebire de şuruburile cu cap circular acţionat intern, se instalează un şurub cu cap hexagonal cu forţa de lucru asupra exteriorului capului.
Nu mai sunt la fel de populare ca odată, majoritatea oamenilor preferă capetele bombate în aceste zile. Cu toate acestea, șurubul cu cap rotund are o fantă mai profundă decât cratița. Este încă utilizat la unele utilaje, dar în mare parte scopul său este de a oferi un aspect estetic deosebit.
Numit și șurub cu cap bombat. Șuruburile Cu cap bombat au capul lat, pentru a crea o suprafață mai mare a rulmenților, oferind în același timp un finisaj estetic. Utilizate frecvent la îmbinarea tablei, profilul redus ajută la rezistenţa la forţare.
Numele are multe variante, inclusiv șuruburi cu cap cilindric, cap hexagonal cu cap cilindric, șurub cu cap tubular și șurub cu cap cilindric. Unul dintre cele mai puternice capete de șurub, șurubul cu cap tubular are un cuplu ridicat și o forță de strângere excelentă. Capul circular are o acționare hexagonală, deci are nevoie de o cheie hexagonală sau imbus pentru strângere și desfacere. Ideale atunci când spațiul este limitat și rezistența ridicată este esențială.
Pentru ce sunt utilizate şuruburi cu cap diferit?
Utilizările cu șurub înecat sunt similare — și anume atunci când doriți un finisaj la nivel. Dar în caz contrar, capetele de șuruburi variază în funcție de aplicație, după cum se vede în aceste exemple de mai jos. Rețineți că puteți utiliza un capac pentru șurub pentru a ascunde șurubul pe care îl utilizați. Un alt punct: Dacă doriți izolație electrică de la capul șurubului, alegeți un filet din plastic cu șurub și capul ca material preferat.
Șuruburi de strângere
Acest tip cu cap de șurub este adesea utilizat pentru legarea de cărți sau pentru materiale care trebuie fixate temporar. Aplicaţiile lor industriale sunt limitate, dar sunt excelente la fixarea echipamentelor electrice uşoare şi la asamblarea componentelor mecanice mici.
Șuruburi cu cap plat — Canelat
Cele mai eficiente utilizări pentru aceste șuruburi cu vârf plat sunt prelucrarea lemnului și dulapurile, cum ar fi balamalele de fixare, mânerele și alte elemente de fixare. Popularitatea în prelucrarea lemnului este de ce este cunoscut și sub numele de șurub pentru lemn cu cap plat.
Șuruburi cu cap cilindric bombat
Acestea sunt un alt șurub versatil. Comparativ cu capul plat, oferă o suprafață mai mare a rulmenților și o prindere îmbunătățită datorită designului capului ridicat. Fillisterele sunt cel mai adesea utilizate în echipamentele electrice și electronice.
Șuruburi cu cap Oval
Comune pentru fixarea accesoriilor arhitecturale, cum ar fi capace comutatoare, mânere și balamale. Sunt, de asemenea, șuruburi populare pentru industria auto, în special pentru fixarea panourilor și a garniturilor atunci când sunt necesare tipuri de șuruburi cu cap înecat pentru a oferi un finisaj neted.
Șuruburi mecanice - Cap rotunjit
Comune pentru aplicații de fixare metal pe metal. Sunt adesea utilizate în industrii precum cele de mașini, electronică și piese auto.
Șuruburi cu cap hexagonal
Uneori numite cap hexagonal, acestea se instalează cu o cheie. Capul iese în afară cu șase puncte de acces, ceea ce le face ușor de strâns sau de îndepărtat, ceea ce le poate face uneori la îndemână în spații înguste, în funcție de dimensiunea cheii necesare. Ele sunt, de asemenea, populare ca șuruburi electronice. Alte aplicații includ utilaje și echipamente, cum ar fi angrenaje și scripete.
Șuruburi cu cap rotund
Utilizările cu șuruburi cu cap rotund includ aplicații montate pe suprafață în care capul șurubului trebuie să fie la nivel sau ușor ridicat, cum ar fi în mobilier. Capul rotund al șurubului asigură un finisaj plăcut și decorativ.
Șuruburi cu cap bombat
Ideale pentru aplicații electrice, instalații sanitare și HVAC. Capul curbat, cu înălțime redusă, descurajează accesul neautorizat, adăugând o atingere estetică.
Șuruburi cu cap tubular
Un șurub cu cap tubular este utilizat de obicei pe liniile de asamblare în producție, în special în industria auto, mașini-unelte, fabricarea metalelor și mobilă.
Avantajele şi dezavantajele diferitelor şuruburi cu cap
Diferite tipuri de șuruburi au toate avantajele și dezavantajele lor. Fiecare are un scop specific, care subliniază faptul că nu toate șuruburile sunt potrivite pentru fiecare aplicație. Cunoașteți avantajele și dezavantajele fiecărui șurub înainte de a alege orice șurub, ceea ce veți evita surprizele.
| Cap şurub | Avantaje | Dezavantaje |
|---|---|---|
| De strângere | - Nepermanent, deci este uşor de actualizat manualele şi cataloagele - Tăietura inferioară a capului permite blocarea conexiunilor cablurilor pentru aplicații electrice desubt |
- Nu este conceput pentru niveluri ridicate de tensionare şi stres (doar pentru aplicaţii uşoare) - Uneori poate costa mai mult de un alt tip de cap de şurub |
| Plat (crestat) | - Stă la acelaşi nivel, astfel încât să nu prindă pielea, hainele sau obiectele în mişcare - Ușor de prelucrat, ceea ce le face economice |
- Designul de fante limitează cuplul care poate fi aplicat, ceea ce îl face mai puțin sigur pentru aplicații de înaltă tensiune - Predispuse la dezlipire dacă se strâng excesiv sau dacă şurubelniţa alunecă |
| Semirotunde | - Diametrul mai mic și profilul mai mare decât capul rotund sau rotunjit îl face eficient pentru o fantă mai profundă |
- Nu este conceput pentru instalare de mare viteză, cu cuplu ridicat |
| Oval | - Profil redus - Asigură un finisaj decorativ |
- Forma capului creează o suprafață mare care necesită mai multă forță pentru a conduce șurubul |
| Plat | - Rezistă la vibrații - Suprafață mare de îmbinare pentru o prindere fermă |
- Predispuse la dezlipire - Nu la fel de puternic ca alte capete de şurub, deci nu trebuie utilizat pentru aplicaţii intense |
| Hex | - Cap de șurub cu cuplu maxim disponibil - Rezistă la vibrații |
- Profil înalt - Forma hexagonală poate fi uneori utilă în spațiile înguste, dar nu întotdeauna. Profilul înalt și dimensiunea cheii vor necesita spațiu |
| Rotund | - Finisaj decorativ pentru aplicații montate pe suprafață | - Forma nu poate transfera la fel de mult cuplu ca și alte tipuri de capete de șurub, ceea ce îl face mai puțin sigur pentru aplicații de înaltă tensiune |
| Ciupercă | - Suprafaţă mai mare a rulmenţilor - Finisaj decorativ |
- Datorită configuraţiei sale, nu trebuie utilizat acolo unde este necesară rezistenţa |
| Soclu | - Rezistă la forţare - Forţă de strângere excepţională, deci sunt necesare mai puţine şuruburi în comparaţie cu alte şuruburi - Șuruburi cu cuplu ridicat pentru o prindere sigură |
- De obicei, mai scump decât alte tipuri de șuruburi - Poate fi dificil de condus în spații înguste |
Ce sunt şuruburile?
Unghiul de acționare al șurubului este partea componentei care îi permite să se rotească pe poziție. Se află pe capul șurubului. Gândiți-vă la forma tăiată în capul șurubului. Aceste forme sunt șuruburile. Șurubul determină tipul de unealtă necesară pentru introducerea șurubului în materialele pe care le fixați. De obicei, șuruburile se referă la tipul de unealtă utilizată pentru instalarea sau extragerea șurubului.
Uneori, un șurub cu cap în cruce are acest nume doar pentru că este nevoie de o șurubelniță în cruce pentru instalare. Este un instrument cu care aproape toată lumea este familiarizată. Totuşi, Phillips se referă la unitate, nu la cap. Un șurub de tip acționare poate fi, de exemplu, un șurub cu cap oval cu cap în cruce, în timp ce un șurub în cruce este orice cap de șurub cu acționare în cruce.
Tipuri de acționări cu șurub
Familiarizați-vă cu tipurile de șuruburi și aflați diferențele dintre ele.
Crestate
Șurubul cu cap canelat este acționarea cea mai elementară, deoarece este o singură fantă numită adesea șuruburi cu cap canelat. Șurubul cu cap plat este un exemplu. Funcționează cel mai bine atunci când este aplicat manual, deoarece o unealtă electrică poate aluneca și deteriora cu ușurință zona înconjurătoare.
În cruce
Două fante în cruce împiedică strângerea excesivă a elementului de fixare. După ce s-a atins o anumită viteză, șurubelnița va aluneca de pe acționare. Acest lucru este cunoscut sub numele de „cam out”. Mai sigur decât acționarea canelată și poate fi utilizat cu șurubelnițe electrice. Șurubul pozi este similar, dar are o cruce suplimentară pentru a reduce ieșirea. O șurubelniță Philips se poate monta într-un cap de șurub pozi, dar o șurubelniță „pozidriv” nu se poate monta într-o acționare în cruce.
Torx
Design stea în șase puncte. Torx permite aplicarea unui cuplu mai mare pe șurub în comparație cu alte elemente de fixare. Spre deosebire de designul în cruce, șurubul cu cap în stea nu are un nivel maxim de cuplu care ar cauza cama șurubelnița. Capetele de șuruburi cu acționare în stea necesită mai puțină efort pentru utilizator.
Hex
Cele șase puncte de contact reduc uzura șurubului. Ca și în cazul acționărilor Torx, designul înseamnă că este necesară o forță mai mică pentru introducerea elementului de fixare, astfel încât oboseala utilizatorului să fie redusă în comparație cu alte tipuri de acționare. Acestea sunt utile și în spații înguste, deoarece pot fi strânse fără unelte.
Sens unic
Cunoscută și sub denumirea de acționare fără forțare și poate fi rotită într-o singură direcție. Se introduce cu o șurubelniță cu fantă, dar poate fi îndepărtată numai cu unelte speciale.
Robertson
Cunoscut și sub denumirea de șurub pătrat, este un tip de cap de șurub care are o priză pătrată în centrul capului. De asemenea, acționarea pătrată permite aplicarea unui cuplu mai mare, ceea ce îl face ideal pentru aplicațiile în care sunt necesare niveluri ridicate de forță de strângere.
La ce sunt utilizate diferite șuruburi?
Unele acționări cu șuruburi sunt mai bune decât altele pentru a obține performanța de care aveți nevoie pentru aplicația dvs. specifică. De asemenea, rețineți că există diferite capete de șurubelniță dintr-un motiv. De exemplu, un cap pătrat de șurub — sau capul șurubului Robertson — are nevoie de o șurubelniță Robertson, dar o șurubelniță cu fante poate manipula șuruburi cu cap canelat și cu cap unic. Pentru rezultate optime, utilizaţi întotdeauna şurubelniţa adecvată.
| Cu şurub: | Cel mai bun pentru: |
|---|---|
| Crestate | Prelucrarea lemnului și dulapurilor |
| În cruce | Produse electronice și electrocasnice |
| Torx | Aplicații care necesită un nivel ridicat de securitate, electronice, automobile și computere |
| Hex | Produse electronice, auto, construcții și echipamente industriale, cum ar fi asamblarea sistemelor transportoare sau atașarea pieselor la utilaje |
| Sens unic | Încurajarea accesului neautorizat în aplicaţii precum porţi, plăcuţe de înmatriculare şi seif |
| Robertson | Prelucrarea lemnului, dulapuri și construcții ușoare |
Avantajele şi dezavantajele diferitelor şuruburi
Toate tipurile de acționare cu cap de șurub au niveluri diferite de putere de reținere, rezistență la camă și ușurință în utilizare cu diferite unelte. Cunoașterea caracteristicilor specifice fiecărei șuruburi vă poate ajuta să utilizați șurubul potrivit pentru lucrarea dvs., ceea ce vă poate ajuta să creșteți eficiența, precizia și calitatea generală a muncii.
| Cu şurub | Avantaje | Dezavantaje |
|---|---|---|
| Crestate | - Simplu și ieftin - Concepute pentru a descuraja suprastrângerea şurubului |
- Predispuse la alunecare, care se pot deteriora material înconjurător - Pentru a preveni un cap de şurub despicat, şurubelniţa manuală trebuie utilizată cu atenţie |
| În cruce | - Disponibile într-o gamă largă de forme, stiluri și materiale - Concepute pentru a permite deşurubarea cu camă: şurubelniţa alunecă din capul şurubului dacă se aplică un cuplu în exces - Împiedică alunecarea laterală a șurubelniței, protejând aplicația și utilizatorul |
- Încastrarea poate distruge locașul șurubului - Designul face dificilă aplicarea unui cuplu suficient pentru a fi prins în lemn tare - Disponibile pe scară largă: nu sunt utilizate în mod obișnuit pentru modele rezistente la forțare |
| Torx | - Capul şurubului în şase colţuri Pfuncţionează bine în condiţii de cuplu ridicat - Rezistă la vibrații - Capetele pot fi angrenate în șase poziții, ceea ce îl face util în spații restricționate, cum ar fi motoarele și computerele - Mai puţină uzură şi rupere pe capul conducătorului auto - Rezistent la forţare - Şuruburile ruginite şi corozive sunt uşor de îndepărtat |
- Șuruburile uzate sau deformate sunt ineficiente, deci trebuie întotdeauna înlocuite - Are nevoie de driverul exact de dimensiunea potrivită pentru a fixa șurubul - Șurubelnițele Torx sunt mai scumpe decât alte tipuri de șurubelnițe - Gamă limitată de stiluri şi dimensiuni |
| Hex | - Utilizate pe scară largă, atât de ușor disponibile - Designul permite un cuplu ridicat fără camă - Ieftin de fabricat - Puțin probabil să fie deteriorate de cheia imbus la instalare |
- Nu la fel de specializate ca alte sisteme cu cap de şurub - Dimensiunea elementului de fixare și a burghiului trebuie să se potrivească pentru a fi cuplat |
| Sens unic | - Construcție rezistentă la forțare - Se poate monta ușor cu o șurubelniță standard cu fantă |
- Dificil de îndepărtat: are nevoie de un extractor special cu instrument unic pentru deșurubare (deși alte metode includ găurirea, tăierea și utilizarea cleștelor de blocare pot funcționa, de asemenea) |
| Robertson | - Spaţiul conic asigură o prindere superbă, reducând cama şi permiţând utilizatorului să se strângă cu o singură mână - Designul pătrat are patru poziţii utile de cuplare — utile în colţuri înguste - Concepute pentru a face faţă unui cuplu ridicat, fără a provoca deteriorări |
- Poate fi mai dificil de aprovizionat - Are nevoie exact de şurubul de dimensiune potrivită tom Enge |
Ce sunt filetele și elementele de fixare?
Striațiile șurubului sunt filetul — acele spirale care se înfășoară pe suprafața diametrală internă sau externă a șurubului. Fileturile externe sunt numite tată, iar filetele interne, cum ar fi ceea ce vedem cu piulițe, sunt de tip mamă. Filetul se cuplează cu materialul fixat, oferind o conexiune mecanică sigură. Sunt concepute pentru a permite șurubului să intre și să se rotească în material. Această acțiune creează o interblocare strânsă și sigură.
Tipuri de filete cu șurub
La fel cum există diferite tipuri de șuruburi, există diferite filete pe șuruburi și alte elemente de fixare. Fiecare are un scop. Cele patru tipuri principale de filet includ:
Standard (unificat sau metric)
Filetele unificate cu șurub respectă toleranțele și specificațiile standard din diferite industrii. Sunt economice, oferind o valoare excelentă și sunt ușor de aplicat. Atât unificat, cât și metric au același profil 60Ëš. În standardul unificat, direcția standard a filetului este pe dreapta, ceea ce înseamnă că, dacă vă uitați la șurub de la vârf, filetul spiralează în sens orar pe măsură ce vă îndepărtați de vârf și spre capul șurubului.
Pătrat
Unghiul filetului pătrat nu are niciun unghi, desigur. Și asta înseamnă că nu există presiune de spargere asupra piuliței. Printre șuruburile electrice, filetele pătrate oferă cea mai mică fricțiune și cea mai mare eficiență. Acestea sunt dificil de fabricat, deci costul este mai mare decât majoritatea celorlalte tipuri. Utilizate pentru aplicații de transmisie a puterii, filetele pătrate se regăsesc adesea în procese mecanice.
Acme
Utilizate în aplicații cu sarcini mari, filetele acme sunt mai puternice decât filetele pătrate de forfecare. Cu unghi de filet 29˚, filetele acme sunt relativ ușor de fabricat. Aplicațiile variază, dar cele mai frecvente utilizări ale acestui șurub includ mașini-unelte și transportoare.
Cârlig
Filetele de susținere suportă o presiune axială extrem de mare într-o singură direcție, ceea ce se traduce printr-o rezistență ridicată a filetului. Cu fricțiune redusă și rezistență ridicată la forfecare, aceste filete își mențin integritatea în timp când sunt utilizate cu piulițe separate. Filetele de susținere sunt adesea utilizate pentru etanșarea hidraulică în aplicații precum industria auto.
Folosind un filet standard ca ilustrație, haideți să analizăm anatomia fileturilor șuruburilor. Terminologia filetului șurubului este aceeași cu cea utilizată pentru terminologia șurubului.
Pas
Ce este pasul cu şurub? Este distanța de la un punct de pe filetul șurubului la punctul de pe următorul filet. Cum se identifică înclinația filetului șurubului: Utilizați un indicator pas. Verificați fiecare dimensiune a formularului de pe calibru în funcție de filetul pe care îl identificați. Când un formular se potrivește, calibrul vă spune pas.
Unghi filet
Numită și flanșă, unghiul filetului șurubului este distanța dintre laturile filetului. Ne spune că ambele părți ale filetului sunt înclinate în aceeași măsură. Filetele unificate au un unghi de 60 °, după cum s-a menționat mai sus.
Adâncime
Distanța de la creasta filetului la rădăcină. Aceasta este măsurată perpendicular pe axa șurubului.
Diametre majore şi minore
Diametrul șurubului include filetul? Da După cum sugerează și numele, diametrul major este cel mai mare diametru al șurubului. Diametrul minor este diametrul extrem mai mic al filetului.
Diametru pas
Aceasta este jumătate din distanţa dintre diametrele majore şi minore.
Rădăcină
Șanțul filetului, care corespunde diametrului minor.
Crestă
Suprafața superioară a filetului, care corespunde diametrului major al șurubului.
Unghi elicoidal
Cunoscută și sub denumirea de flanc filetat, unghiul elicei este unghiul produs de elicoidala filetului și relația sa cu axa filetului. Pe un filet conic, unghiul spiralei este unghiul realizat de spirala conică a filetului cu axa filetului. O modalitate ușoară de a vă gândi la unghiul de spirală este că este forma formată de fileturile șurubului.
Cum se măsoară dimensiunea filetului șurubului
Unele șuruburi necesită piese corespunzătoare, ceea ce înseamnă că veți avea nevoie de dimensiunea filetului șurubului. Exemplele includ șuruburi mecanice, care pot fi fixate într-un orificiu filetat sau cu o piuliță, și șuruburi prizoniere. Măsurarea filetului cu șurub depinde dacă aveți sau nu de a face cu filete metrice sau cu șurub unificat.
Filet șurub metric ISO
Acesta este desemnat prin pas în milimetri (mm). Măsuraţi distanţa dintre două filete adiacente la vârfurile lor. Provocarea este precizia, din cauza spațierii de minute implicate, deci utilizați un etrier. Pentru a măsura filetul șurubului, luați diametrul major al șurubului. Să spunem că este 6 mm, care este reprezentat ca M6. Acum să spunem că terenul este 1 mm. Șurubul dvs. este M6 x 1 mm.
În acest exemplu, filetul șurubului M6 este de 6 mm x 1 mm. Dimensiunile filetului Metric ale șuruburilor sunt întotdeauna determinate de diametrul major și de înclinarea filetului șurubului.
Filet cu şurub unificat
Aceasta este desemnată în fileturi per inch (TPI), ceea ce sună exact așa. Este numărul de filete complete care apar într-un inch de lungime filetată. Să spunem că aveți un capac pentru șuruburi cu cap cilindric. TPI dvs. este fixat pe diametrul major. De exemplu, în cazul în care diametrul dvs. este de un ̊ inci, iar TPI este de 20, atunci aveți un șurub cu cap tubular S- 20.
Care sunt diferitele tipuri de şuruburi?
Acum că aveți o mai bună înțelegere a părților unui șurub, haideți să ne uităm la diferite șuruburi. Am ales aceste tipuri pentru a vă oferi o idee despre cât de mult pot varia șuruburile, împreună cu diferitele aplicații ale acestora. Pentru o privire amplă asupra diferitelor tipuri de șuruburi, puteți consulta gama noastră completă acum.
Șuruburi mecanice cu cap cilindric rotunjit
- Disponibile în capete și acționări diferite
- Tind să fie mai mici decât majoritatea șuruburilor
- Șurub autofiletant cu cap cilindric rotunjit — un șurub autofiletant are un vârf ascuțit pentru a crea propriile filete pe măsură ce este introdus în materialul fixat
- Este excelent pentru aplicații electrice
Şuruburi de reglaj
- Disponibile în diferite tipuri de acționare cu cap de șurub
- Nu sunt utilizate în mod obișnuit, deoarece servesc funcții specifice ale șuruburilor, cum ar fi menținerea unor suprafețe neparalele pe alta, cum ar fi fixarea unui ax într-un conector sau a unui angrenaj pentru a preveni alunecarea sau rotația
Șuruburi cu filet parțial
- Utilizat atunci când mișcarea corectă de rotație este esențială
- Este un arbore cu umăr acționează ca lagăre sau bucșe sau ca un ghid pentru piesele glisante
- Capacitate tubulară hexagonală pentru un cuplu crescut
Şuruburi cu cap striat din nailon
- Poate fi strâns sau slăbit manual
- Capul mare al şurubului permite prinderea uşoară şi fermă
- Viteza de instalare sau îndepărtare economiseşte timp şi costuri
- Utilizat pentru aplicaţii care necesită întreţinere regulată (nu este potrivit pentru proiectele structurale)
Șuruburi cu cap tubular
- Tipul de șurub mecanic care conține acționare hexagonală — adesea utilizat atunci când distanța de instalare este restricționată
- Pentru aplicații de producție mecanică și industrială exigente
- Ușor de instalat și slăbit
- Rezistență superioară la strângere
Descărcați schițe CAD gratuite și puteți încerca mostre gratuite înainte de a cumpăra
Pentru majoritatea soluțiilor, avem disponibile spre descărcare schițe CAD gratuite. De asemenea, puteți solicita mostre gratuite pentru unele soluții, pentru a vă asigura că ați ales exact ceea ce aveți nevoie. Dacă nu sunteți sigur ce soluții vor funcționa cel mai bine pentru aplicația dvs., experții noștri sunt întotdeauna bucuroși să vă ajute.
Orice ați avea nevoie, puteți conta pe livrarea rapidă. Solicitați mostre gratuite sau descărcați schițe CAD gratuite acum.
Întrebări?
Trimiteți-ne un e-mail la info@essentracomponents.ro sau discutați cu unul dintre experții noștri pentru informații suplimentare despre soluția ideală pentru aplicația dvs. +40 317 112 790.