Sigilii și garnituri explicate

profiluri de etanșare

Scopul unui profil de etanşare

Profilurile de etanșare includ garnituri, garnituri și protecții pentru margini. Toate acestea protejează marginile ușilor, ferestrelor și utilajelor împotriva deteriorării, prevenind în același timp pătrunderea prafului, a reziduurilor și umezelii. În funcție de material, pot atenua vibrațiile și zgomotul. În acest ghid, vă vom explica ce trebuie să știți despre aceste componente esențiale, inclusiv:

Care este diferența dintre garnituri și sigilii? 

Cei doi termeni sunt adesea utilizați interschimbabil, dar tehnic, sunt diferiți. Sunt ambele profile de etanșare și servesc, în esență, aceeași funcție. Diferența constă în aplicațiile lor.

Aflați mai multe despre garnituri

conținut-imagine-dreapta

De exemplu, o bandă de etanșare din cauciuc este utilizată pentru mutarea componentelor. Pompele, rulmenții și arborii rotativi sunt exemple bune care necesită un profil de etanșare. Sigiliile sunt de obicei rotunde şi relativ plate. Aici sunt prezentate garniturile inelare, care se încadrează în această categorie. Aceste sigilii speciale sunt utilizate pentru aplicaţiile pneumatice şi hidraulice.

GARNITURI

Garniturile, pe de altă parte, sunt utilizate în medii statice pentru a umple spațiul dintre suprafețele plane. Imaginea prezentată este un model CAD 3D al unei garnituri de geam, cunoscută și sub denumirea de etanșare pentru fereastră sau garnitură de fereastră. Garniturile sunt de obicei tăiate în forma necesară pentru a se potrivi componentelor pe care sunt fixate.

Cum să vă alegeți garnitura

Garniturile pot fi mai dificil de ales decât cele de etanșare datorită formelor lor. Va trebui să luați în considerare acești factori:

  • Câtă forţă vor exercita cele două suprafeţe asupra garniturii?
  • Suprafețele sunt egale sau neuniforme? Acest lucru va determina cât de groasă ar trebui să fie garnitura dvs.
  • La ce lichide și contaminanți potențiali va fi expusă garnitura? Va trebui să acordați atenție materialului pe care îl alegeți.
  • Cât de uşor poate fi comprimată garnitura? Materialul joacă un rol important și vom vorbi despre opțiunile pe care le aveți în continuare.

Tipuri și aplicații profil de etanșare

Iată câteva exemple de tipuri diferite de profile de etanșare, împreună cu utilizările acestora.

Protecție din pvc pentru margini

Protecție din pvc pentru margini

  • Potrivite pentru muchiile din oțel care trebuie să fie netede și protejate
  • Nucleu din arc de oțel
  • Pvc flexibil — ușor de aplicat prin apăsarea manuală
  • Interval de temperatură de funcţionare: de la -25 °C la 90 °C
  • Ușor de îndoit în jurul colțurilor

Utilizate pentru: panouri de Control şi ferestre pe generatoare şi alte utilaje; interioare auto şi dedesubtul maşinii

Garnitură cu cavitate

Garnitură cu cavitate

  • Două suprafeţe adiacente comprimă „bula” pentru a forma o etanşare
  • EPDM cu miez de arc din oţel
  • Flexibile şi uşor de aplicat — apăsaţi manual
  • Profiluri de garnituri laterale sau superioare
  • Previne scurgerile și curenții de aer
  • Disponibil cu suport adeziv

Utilizate pentru: incinte, cutii de racorduri, garnituri de geamuri duble; sigilii pentru ferestre; garnituri de etanşare pentru uşi din jurul uşii; garnitură de etanşare pentru uşi din UPVC

Clapetă etanșare garnitură

Clapetă etanșare garnitură

  • Disponibile cu garnituri simple sau duble
  • Garnitura este formată dintr-o clapetă înclinată, poziţionată pe o suprafaţă de închidere
  • EPDM flexibil — fixare manuală prin apăsare
  • Oferă o excelentă etanşare de compresie

Utilizat pentru: Înlocuirea uşii; Înlocuirea garniturii pentru ferestre; Garnituri pentru uşi cu geam dublu, garnituri pentru uşi din UPVC

Garnituri vitrare

Garnituri vitrare

  • EPDM ușor de montat
  • Profil S
  • Adecvate pentru aplicaţii uşoare

Utilizate pentru: garnituri de ferestre pentru panouri de inspecție în care panourile de sticlă sau acrilice nu sunt supuse presiunii ridicate sau expunerii la elemente meteorologice

Bandă de izolare și etanșare

Bandă de izolare și etanșare

  • Spuma cu celulă închisă asigură o excelentă protecţie împotriva umezelii şi aerului
  • Polietilenă (PE) — Flexibilă la temperaturi scăzute
  • Rezistenţă excelentă la intemperii şi oxidare
  • Conformitate remarcabilă
  • Disponibile și din PVC de joasă densitate și EPDM

Utilizate pentru: HVAC; electrocasnice; Construcții; Asamblare generală și bandă de etanșare UPVC

Garnituri impermeabile

Garnituri impermeabile

  • Banda de etanşare UPVC este un amestec de neopren, nitril şi PVC cu celule închise
  • Rezistenţă excelentă la acid, ozon şi oxidare
  • Interval de temperatură de funcționare de la -28 °C la 101 °C
  • Amortizează vibrațiile și zgomotul
  • Partea din spate adezivă

Utilizate pentru: HVAC; incinte electrice; corpuri de iluminat; bandă de etanşare pentru uşi şi ferestre

Garnitură cu dublu material

Garnitură cu dublu material

  • EPDM și PVC oferă protecție și etanșare pentru margini
  • Adecvate pentru amortizarea vibraţiilor şi zgomotului pe tablă
  • Sigiliu autoadeziv pentru cadrul uşii

Utilizat pentru: etanşare suplimentară pe incinte

Garnitură cordon rotund

Garnitură cordon rotund

  • Profilurile solide din EPDM sau EPDM oferă protecţie şi etanşare pentru margini
  • Utilizate adesea în locul garniturilor inelare
  • Rezistență la ozon, intemperii, umezeală și îmbătrânire
  • Ideale pentru aplicații de etanșare exterioară

Utilizate pentru: garnituri rotative; izolație fonică; Marină: orificii, chepenguri și garnituri din cauciuc pentru ferestre de expediere

Garnitură cordon rotund

Garnitură cordon rotund

  • Profilurile solide din EPDM sau EPDM oferă protecţie şi etanşare pentru margini
  • Utilizate adesea în locul garniturilor inelare
  • Rezistență la ozon, intemperii, umezeală și îmbătrânire
  • Ideale pentru aplicații de etanșare exterioară

Utilizate pentru: garnituri rotative; izolație fonică; Marină: orificii, chepenguri și garnituri din cauciuc pentru ferestre de expediere

Profil de etanșare

Ce este profilul de etanşare?

Unele garnituri și garnituri conțin miezuri de arc din oțel. Acestea sunt utilizate atunci când aveţi nevoie de o etanşare fiabilă în aplicaţii critice care funcţionează de obicei în condiţii extreme. O aplicație la temperaturi ridicate este un bun exemplu atunci când ar trebui să alegeți o garnitură cu nucleu de arc din oțel.

Garnitură de etanșare pe incintele de exterior

Importanţa materialelor pentru sigilii şi garnituri

Utilizarea materialului potrivit este esențială pentru performanța profilului de etanșare. Fiecare are propriul avantaj. Acestea fiind spuse, același material nu este întotdeauna același. De exemplu, EPDM produs de un producător ar putea oferi o rezistență chimică mai bună decât o garnitură din EPDM realizată de un alt producător. Citiţi întotdeauna folia de material a producătorului cu atenţie.

Cu toate acestea, putem vorbi despre materiale în termeni generali ca punct de plecare. Cele mai populare materiale pentru profilele de etanşare sunt:

EPDM

Etilen-propilen-dien monomeri, sau EPDM, este un cauciuc sintetic. Mai exact, este un elastomer, ceea ce înseamnă că are proprietăți elastice. Este adesea denumit „cauciuc epdm” datorită similitudinilor sale cu cauciucul. Acest lucru îl face ideal pentru garnituri și sigilii. Pe lângă flexibilitatea sa, rezistă și la căldură și substanțe chimice. 

Profiluri populare de etanșare în: auto, utilaje, generatoare și HVAC, dispozitive medicale, electronice, etanșare cu geamuri duble și construcții.

Cauciuc

În general, cauciucul este compatibil cu acizi și substanțe alcaline, dar unele garnituri și garnituri din cauciuc nu rezistă bine la fluidele petroliere. Alte profiluri de cauciuc sunt excelente pentru a rezista la temperaturi ridicate. Toate acestea fiind spuse, cauciucul este excelent ca etanșare pentru a preveni scurgerile.

Profilele populare de etanșare în: Auto, Pompe și supape pentru utilaje industriale și sigilii pentru dispozitive medicale

Spumă cu celulă închisă

Materialele obișnuite din spumă includ poliuretan, neopren, nitril și PVC. Două straturi de material sunt lipite de bandă adezivă. Aceste tipuri de garnituri costă de obicei mai mult decât altele, dar pentru atenuarea vibrațiilor, reducerea zgomotului și asigurarea izolației, nu puteți face mult mai bine.

Profiluri populare de etanșare în: Produse electronice, incinte și construcții

PVC

Clorura de polivinil, cunoscută sub denumirea de PVC, este disponibilă ca rigidă sau flexibilă. Evident, pentru sigilarea profilurilor, este vorba despre flexibilitate. Profilurile de etanșare realizate din PVC rezistă la radiații ultraviolete, astfel încât sunt deosebit de potrivite pentru aplicații în aer liber. PVC-ul absoarbe, de asemenea, șocurile și reduce zgomotul.

Profiluri populare de etanșare în: garnituri pentru ferestre din UPVC, garnituri vitrare

Descărcați schițe CAD gratuite și puteți încerca mostre gratuite înainte de a cumpăra.

Schițele CAD gratuite sunt disponibile pentru majoritatea soluțiilor, pe care le puteți descărca gratuit. De asemenea, puteți solicita mostre gratuite, pentru a avea garanția că soluțiile alese sunt exact ceea ce vă trebuie. Dacă nu sunteți siguri ce produs va funcționa cel mai bine pentru aplicația dvs., experții noștri sunt întotdeauna bucuroși să vă ajute.

Solicitați mostre gratuite sau descărcați schițe CAD gratuite acum.

Întrebări?

Trimiteți-ne un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro sau discutați cu unul dintre experții noștri pentru informații suplimentare despre soluția ideală pentru aplicația dvs. +40 317 112 790.