Ghidul rapid al cumpărătorului de echipamente pentru căi de acces

Ghidul rapid al cumpărătorului pentru antetul dispozitivelor de acces

De la siguranță și funcționalitate până la reducerea zgomotului în aplicația dvs., există o multitudine de factori de luat în considerare la construirea dulapurilor de serviciu, utilajelor, dulapurilor electrice și incintelor. Echipamentele pentru căi de acces mai sunt necesare și în cadrul componentelor HVAC și ca piese ale generatoarelor industriale.

Aflați mai multe din ghidul nostru, acoperind:

Clasificări IP și NEMA
Încuietori cu Compresie
Balamale
Încuietori cu
Sfert de turăGarnituride etanșare Mânere

Acest ghid este conceput pentru a vă oferi o introducere în domeniu. La cerere, oferim modele 3D (schițe CAD) sau opțiunea unui singur pachet, astfel încât să puteți verifica forma, compatibilitatea și funcția.

Vă putem ajuta și cu gama noastră vastă de încuietori, zăvoare, mânere, balamale, garnituri de etanșare și multe altele. Indiferent de nevoile dvs., puteți avea încredere că veți beneficia de serviciu pentru clienți și de livrare fără bătăi de cap.
 

Clasifiări IP ȘI NEMA

IP și NEMA sunt sisteme de clasificare pentru echipamente sau sisteme care pot fi expuse la lichide, umezeală, gheață, coroziune și contaminare, cum ar fi praful și resturile. Sunt importante pentru incintele electrice și de exterior. În funcție de mediul lor, unele dulapuri de interior pot necesita o clasificare IP sau NEMA la nivel de sistem. Alegerea unei încuietori sau încuietori care îndeplinește aceste cerințe este esențială. IP înseamnă protecție la pătrundere, iar NEMA înseamnă Asociația Națională a Producătorilor de Electrice.

Cele două clasificări stabilesc gradul de protecție împotriva intrării obiectelor solide străine și intrării umezelii. Iată mai jos cum se traduc clasificările NEMA și IP. Rețineți: numerele care alcătuiesc clasificarea IP denotă protecție împotriva materialelor solide și lichide.

Tip incintă

NEMA Cod IP Definiții NEMA Protecție împotriva obiectelor solide Protecție împotriva 
4 IP65

Pentru utilizare în spații închise sau în aer liber

Protejează personalul împotriva contactului accidental cu echipamentele închise împotriva căderii murdăriei, prafului suflat de vânt; ploii, laviței, zăpezii, stropirii cu apă, apei direcționate pentru furtun; și formării externe a gheții    

5 = Protejat împotriva pătrunderii limitate a prafului
permisă    
6 = Jeturi puternice de apă din toate direcţiile
sunt permise cu intrare limitată

 

Încuietori cu compresie

Ideale pentru: dulapuri de interior și de exterior

Încuietorile cu compresie oferă protecție IP/NEMA, precum și reducerea sau eliminarea zgomotului și vibrațiilor. Gama include stilurile operate manual, cu dispozitiv de acționare, și versiunea operată cu cheie, precum cea cu aceeași cheie, cu chei diferite, cu chei euro, CH751 și cu sistem de siguranță ridicată. De asemenea, puteți afla mai multe informații cu ajutorul ghidului nostru pentru încuietori.

Finisaj: Opțiunile de finisare oferă o notă estetică încuietorii cu compresie. Printre acestea se numără cele din oțel inoxidabil, cele cromate și cele vopsite electrostatic în negru

Material: Opțiunile de materiale includ aliaj de zinc (Zamak 5) și oțel inoxidabil

Caracteristici: Versiuni cu compresie, ajustabile, conformitate IP, o varietate de adâncimi de prindere, blocare în stil de acționare, versiuni cu blocare cu cheie și cu lacăt pentru majoritatea condițiilor de aplicare.
 

Descoperiți încuietorile noastre cu compresie

ÎNCUIETORI CU COMPRESIE — AJUSTABILE

Încuietori cu compresie ajustabilă

  • Compresie 6 mm
  • Conform IP65
  • Ajustabile pentru majoritatea dispozitivelor de prindere
  • Profil rotund redus
  • Mânerul de blocare a camei poate fi acționat înainte sau inversat
  • Caracteristici de izolare împotriva sunetului și vibrațiilor
  • Finisaj cromat, din oțel inoxidabil sau vopsit electrostatic negru
     
încuietori cu camă cu compresie fixă

Încuietori cu camă cu compresie fixă

  • Încuietoare cu compresie pentru dulapuri IP65
  • Cama se roteşte în poziţia de blocare când cheia este rotită la 90°
  • Cama se roteşte în poziţia de fixare când cheia este rotită la 180°
  • Compresie bună
  • Izolație fonică bună
  • Disponibilă cu diverse adâncimi de prindere și tipuri de capete
  • Aliaj de zinc
Încuietori extensibile și opritoare

Încuietori extensibile și opritoare

  • Încuietoare extensibilă cu compresie cu placă opritoare
  • Design discret
  • Opritoarea este ascunsă și prinsă sub încuietoare
  • Mânerul din cauciuc negru rezistă la coroziune
  • Opritor şi brăţară din oţel inoxidabil
Încuietori cu compresie ajustabilă şi mâner fluture

Încuietori cu compresie ajustabilă şi mâner fluture

  • Încuietoarea joasă ajustabilă cu compresie, cu mâner fluture, izolează vibrațiile
  • Încuietoare cu Mâner fluture din aliaj de zinc vopsit electrostatic în negru sau cromat
  • Disponibile în versiuni cu blocare sau fără
     
Încuietori cu compresie cu pârghie, cu compresie la nivel

Încuietori cu compresie și pârghie, cu declanșator îngropat

  • Design încastrat declanșator
  • Disponibil cu sau fără cilindru
  • Încuietoare cu compresie, cu pârghie, potrivită pentru grosimea ușii de 2 mm (maximă)
  • Aliaj de zinc

Balamale

Ideale pentru: generatoare și dulapuri industriale

De cele mai multe ori, pentru accesarea unei aplicații este necesară o gamă completă, restricționată sau controlată de mișcări ale ușii. Utilizarea balamalelor potrivite poate îmbunătăți semnificativ funcționalitatea pentru utilizatorul final. 

Caracteristici: Indiferent de aplicația dvs., alegeți dintre diferitele tipuri de balamale, inclusiv mascate, plate, cu ridicare, cuplu, decalat, pian, lateral, colț, chingă, arc și sudatecolț, chingă, arc și sudate

Material: O gamă diversă de materiale adecvate mediului dvs., inclusiv aluminiu, aliaj de zinc (Zamak 5), nailon, oțel inoxidabil, oțel, alamă și polipropilenă

Specificații: Orientare de montare universală, stângă sau dreaptă și o gamă de forme ale orificiilor de montare, metode de fixare și unghiuri de rotație

 

Descoperiți balamalele noastre

Balamale metalice de colț

Balamale de colț metalice

Utilizate pentru panourile din oțel din cadrul aplicațiilor vaste
Balamale disponibile din aliaj de zinc, nailon sau oțel inoxidabil
 

CU FIXARE CU ȘURUB

Balamale mascate cu fixare cu șurub

Gamă diversă de balamale mascate
Cu montare cu sistem de prindere și prin sudură
Disponibile din oțel, oțel inoxidabil și aliaj de zinc
Versiuni din oțel disponibile cu opțiuni de mână, știft, știft demontabil și arc

Balamale continue — Plastic

Balamale continue - Plastic

  • Balama continuă cunoscută și sub denumirea de balama pian
  • Aplicații lejere până la potrivite, precum panouri de acces și părți ale sistemului HVAC
  • Polipropilenă
     
Balama spate

Balama inferioară

  • Balama de spate, special gândită pentru sectorul HVAC
  • Susține greutățile mari
  • Cu basculare liberă
  • Nailon

Încuietori cu sfert de rotație

Ideale pentru: dulapuri de interior și de exterior, utilaje industriale, dulapuri pentru unelte, dulăpioare, fișete, industria maritimă, camioane, remorci, transportul feroviar și dulapuri și incinte electrice

Dispozitivele de blocare cu sfert de rotație oferă o gamă largă de stiluri, de la versiunile cu instalare rapidă și opțiunile cu arc, până la mânerele de tip „L”, „T” și tip fluture și cu caracteristici de lacăt. Opțiunea de sfert de rotație permite o mișcare ușoară de blocare și deblocare, fiind prevăzute cu o varietate de alegeri economice.

Caracteristici: Alegeți dintre versiunile de chei bazate pe cerințele de securitate și control al accesului. Printre tipurile de chei se numără: cu chei identice, cu chei diferite și sistem cu cheie principală. Sunt disponibile și versiunile cu lacăt

Material: Opțiunile de materiale includ nailon durabil și aliaj de zinc turnat, cu finisaj negru sau cromat

Specificații: Sunt disponibile game variate de mânere, în funcție de adâncimea ușii din aplicație

 

Descoperiți încuietorile noastre cu sfert de rotație

Încuietori cu arc cu sfert de rotație

Încuietori cu arc cu sfert de rotație

  • Încuietoare IP65 cu sfert de rotație și arc
  • Ideale pentru incinte electrice
  • Disponibile din nailon, oțel inoxidabil și aliaj de zinc turnat sub presiune
Încuietori cu sfert de rotaţie şi închidere prin apăsare

Încuietori cu sfert de rotaţie şi închidere prin apăsare

  • Cunoscute și sub denumirea de încuietoare cu apăsare
  • Cama se ridică și revine la închiderea ușii
  • Tipuri de mânere disponibile: acționate cu scule și mâner rotativ
Încuietori cu sfert de rotaţie şi cilindru de blocare

Încuietori cu sfert de rotaţie şi cilindru de blocare

  • Încuietori IP65 cu sfert de rotație
  • Compresie bună
  • Izolație fonică bună
  • Disponibile cu diverse adâncimi de prindere și tipuri de capete
  • Aliaj de zinc turnat sub presiune
Încuietori cu sfert de rotație - mâner fluture

Încuietori cu sfert de rotație - mâner fluture

  • Încuietoare cu sfert de rotație și mâner fluture furnizate cu garnitură de cauciuc pentru o bună etanșare
  • Disponibile din nailon, oțel inoxidabil și aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Disponibile cu carcasă extra-lungă

Garnituri

Ideale pentru: sisteme HVAC, dulapuri, incinte, generatoare

Componentele de sistem HVAC adesea trebuie să reziste la condiții dure. Preveniți defectarea echipamentelor esențiale prin izolarea zgomotului și a vibrațiilor utilizând soluții de rezistență industrială, cum ar fi benzile de etanșare și garniturile de etanșare.

Caracteristici: Garnitură de etanșare, garnitură pentru margini, margine impermeabilă și bandă de etanșare

Material: neopren, PVC și EPDM. Notă, banda de izolare impermeabilă din neopren și banda de etanșare din PVC funcționează bine în interior; alegeți opțiunile EPDM pentru aplicații de exterior pentru capacitatea sa de a rezista la efectele luminii solare

Adaptabilitate: Profilul de garnituri poate fi manipulat manual pentru a permite flexibilitate în timpul montării
 

Descoperiți produsele noastre de garnituri

Garnituri de etanșare

Garnituri de etanșare

  • Profiluri prinse cu cleme, care oferă protecție și etanșare pentru margini
  • Utilizate în cazul foilor de metal
  • Protecție împotriva vibrațiilor și pătrunderii umezelii și murdăriei
  • Asigură o etanșare suplimentară pentru incinte
Bandă de izolare și etanșare

Bandă de izolare și etanșare

  • Funcționează atât ca bandă de izolare impermeabilă, cât și ca bandă de etanșare
  • Spuma celulară oferă o protecție ridicată împotriva umezelii și aerului
  • EPDM oferă o rezistență excelentă la oxidare și intemperii
  • Bandă garnitură adezivă cu conformitate superioară
  • Flexibilă chiar și la temperaturi reduse
     

Mânere

Ideal pentru: construcții de utilaje, dulapuri, incinte

Mânerele industriale nu oferă doar funcționalitate, ci și estetică și confort, mai ales dacă mânerul este supus unei utilizări frecvente. Oferim o gamă vastă de mânere cu un design ergonomic, cu opțiuni de finisaj care vor conferi utilajului dumneavoastră un aspect plăcut.

Caracteristici: Alegeți dintre mânere industriale de tragere, încastrate, ajustabile, mânere în T și L

Material: Opțiunile de materiale includ aliaj de zinc (Zamak 5), oțel inoxidabil, aluminiu, oțel, nailon 6 și nailon, polioximetilenă, polipropilenă cu fibre de sticlă și ABS

Specificații: Gamă de diametre, centre de fixare și înălțimi de proiecție pentru a se potrivi mediului în care vor fi utilizate mânerele dvs.
 

Mâner de tragere — prin orificiu pe o parte

Mâner — fixare laterală prin orificiu

  • Ideale pe post de mânere pentru utilaje, pentru carcase
  • Montate frontal, cu mâner dreptunghiular de prindere
  • Mâner de prindere, cu punte
  • Nailon 6
Mânere încastrate

Mânere încastrate

  • Mâner încastrat cu fixare prin înclichetare
  • Ideal pentru carcase de utilaje
  • Asamblare ușoară cu cleme
  • Design încastrat
  • Avem disponibilă și versiunea cu montare cu șurub
  • Nailon 6
Mânere metalice de tragere

Mânere metalice de tragere

  • Mâner bară dreptunghiulară cu prindere în unghi dreapta, cu flanșă
  • Orificiu posterior nefiletat
  • Oțel
încuietori cu camă și mâner — Mâner în formă de L

Încuietori cu camă și mâner — Mâner în formă de L

  • Comune în utilizările în cazul panourilor electrice și al capacelor pentru utilaje
  • Braţ în unghi
  • Prevăzute cu chei identice sau diferite
  • Nailon 6/6
     
Mâner înclinat pentru orificii

Mâner înclinat pentru dulap

  • Orificiu contracarat cu instalare frontală
  • Mânere industriale ideale pentru carcase de utilaje
  • Mâner de prindere de tip punte, pentru o prindere ușoară
  • Aluminiu cu capete din nailon
  • Disponibile și din oțel cu suport de nailon

Suport de încredere și o gamă largă de echipamente

Lăsați-i pe Essentra să vă ușureze munca cu ajutorul gamei noastre extinse de soluții de feronerie pentru a se potrivi proiectului dvs.

Produse de cea mai bună calitate din industrie

Aprobat conform acreditărilor și standardelor industriale: ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, OHSAS 18001, ISO 27001: 2013, ISO 50001: 2001

Servicii prompte

În sprijinul afacerii dumneavoastră, cu 1 miliard de produse pe stoc, livrare promptă și acces la expertiza a numeroși specialiști din sector

Securitatea lanțului de distribuție

Diminuăm timpii de pregătire prin cele 12 unități de producție, cele 33 de centre de distribuție și cele 39 de puncte de vânzare și service.

Soluțiile de care aveți nevoie

Conceperea și producerea soluțiilor personalizate pentru a vă îndeplini cerințele exigente, precum și o gamă de produse standard

Avem disponibile schițe CAD 3D

Schițele CAD sunt disponibile pentru majoritatea soluțiilor; solicitați-le astăzi pe cele care vă trebuie. Dacă nu sunteți siguri ce produs va funcționa cel mai bine pentru aplicația dvs., experții noștri sunt întotdeauna bucuroși să vă ajute.

Întrebări?

Trimiteți-ne un e-mail la info@essentracomponents.ro sau discutați cu unul dintre experții noștri pentru informații suplimentare despre soluția ideală pentru aplicația dvs. +40 317 112 790.