Ghid pentru mânere de prindere
Acest ghid este conceput pentru a vă ajuta să înțelegeți mânerele de prindere care reprezintă o parte importantă a elementelor de prindere, ce le face unice în comparație cu alte mânere și când este alegerea potrivită:
Ce sunt mânerele de prindere?
Mânerele de fixare sunt tipuri de mânere manuale. Numit și mâner de fixare, acest tip de mâner este proiectat ergonomic pentru a oferi utilizatorului o aderență suplimentară și control prin utilizarea unor caracteristici precum texturare, striații, lobi sau aripi.
Manetele și manivelele se încadrează în aceeași categorie ca și elementele de control, dar servesc în scopuri diferite. Manivele, cu toate acestea, sunt atașate pe arbori pentru a roti osia unui utilaj. Mânerele sunt disponibile în diferite tipuri, unele fiind utilizate pentru strângerea manuală.
La ce se utilizează mânerele de prindere?
Mânerul de fixare este, de asemenea, un mâner filetat. Poate avea filet mamă, prezoane tată sau fileturi prin orificiu. Mai exact, aceste mânere filetate permit o prindere confortabilă pentru operații de prindere repetitive și continue pentru aplicații în care este necesară un cuplu mediu pentru strângere.
Mânerele de fixare nu trebuie confundate cu butoanele de control care sunt utilizate cu indicatoare de poziţie. Butoanele de Control, prezentate aici, sunt un tip de mâner rotund moletat — la fel ca și unele mânere de fixare — și trebuie utilizate atunci când trebuie să efectuați ajustări fine și precise ale poziției.
Tipuri de mânere de fixare
Aceste exemple vă arată cât de variate pot fi stiluri, cu forme și materiale diferite, de la plastic la metal.
Mânere rotative moletate
Diamantul se află în jurul exteriorului mânerului, creând o suprafață de prindere fermă, dar confortabilă.
- Material: polipropilenă cu inserție din alamă
- Gaură oarbă filetată
- Interval diametru exterior: de la 31 mm la 70 mm
- Disponibile și: mânere cu prindere mamă pentru aplicații cu filet tată
Mânere cu lob
Marginea curbată oferă o prindere maximă și confort. Mânerele cu lob sunt mânere cu lobi, rezistente la impact și substanțe chimice și oferă un aspect plăcut aplicațiilor finisate care necesită ajustare. Turnat în prizoane și inserții pentru o rezistență maximă.
- Material: nailon negru şi oţel placat cu zinc
- Filet tată
- Interval diametru exterior: de la 30 mm la 60 mm
- Sunt disponibile și mânere rotunde cu înșurubare: Filet mamă
Mâner gofrat
Canelurile sau canelurile permit o prindere sigură, chiar și în prezența uleiurilor, lubrifianților și transpirației de pe mâini. Mânerele canelate sunt adecvate pentru situațiile în care nu este necesară distanța dintre element de prindere și echipament. și adaugă stabilitate. Oferă stabilitate.
- Materiale disponibile: polipropilenă moale la atingere (absoarbe vibrațiile), nailon sau nailon armat cu fibră de sticlă 25%.
- Interval diametru exterior: de la 7 mm la 100 mm
Mânere tip stea
Mânerul tip stea este un alt nume al unui mâner cu lobi, dar acest tip merită să fie evidențiat. Lobii multipli permit o aderență optimă și confort. Mânerele tip stea sunt mânere de fixare cu cap în stea, proiectate pentru a se potrivi aplicației dvs. și pentru a se potrivi unei varietăți de aplicații, de la echipamente de fabricație la mobilier de prezentare.
- Materiale disponibile: polipropilenă, răşină fenolică sau TPE în formă excesivă cu polipropilenă. Prezon filetat: oţel placat cu zinc
Mâner fluture
Proiectate cu un umăr metalic proeminent pentru a asigura asamblarea metal-metal, oferind în același timp o bună capacitate de prindere. Mânerele fluture eșalonate rezistă la acțiunea solvenților, uleiurilor, lubrifianților și substanțelor chimice.
- Materiale disponibile: oţel placat cu Zinc sau oţel inoxidabil
- Mânere fluture din Plastic, disponibile și din nailon
Mânere rotunde pentru şuruburi
Acest mâner rotund pentru șuruburi este un tip de mâner rotund moletat care apasă pe șuruburi, creând un mâner mic pentru strângere sau fixare a unei aplicații. Marginea acestui mâner de fixare moletat permite prinderea ușoară pentru strângere și desfacere.
- Materiale disponibile: oţel, polioximetilenă (POM), nailon 6/ 6, oţel inoxidabil
- Interval diametru exterior: de la 12 mm la 40 mm
Aplicații și industrii care utilizează mânere de prindere
Mânerele de prindere sunt utilizate într-un fel în aproape toate industriile, inclusiv în medii industriale. Butonul ales va depinde de spațiul cu care trebuie să lucrați, de gradul de confort necesar și de aplicație și de materiale.
Echipamente medicale, mobilier și utilaje de preparare a alimentelor
Aceste industrii sunt ambele un exemplu în care materialul este esențial. Accentul se pune pe igienă, ceea ce face din oțel inoxidabil o alegere bună.
Oțelul inoxidabil poate rezista la curățarea constantă cu substanțe chimice dure și rezistă la coroziune. Alegeți un design simplificat care evită utilizarea canelurilor în care bacteriile se pot ascunde, cum ar fi acest mâner cu lobi, conceput special pentru aceste industrii.
Mânerele din Polipropilenă sunt un alt material excelent pentru aceste industrii, mai ales atunci când confortul utilizatorului este esențial. O alegere economică, acest material are o rezistență chimică ridicată, rezistând la curățarea detergenților și dezinfectanților.
Mânere rotative din inox
Oțelul inoxidabil, cum ar fi acest mâner fluture, este utilizat pentru reglaje, în special în:
- Utilaje de construcții
- Echipamente de exterior
Sisteme hidraulice
Pentru aplicații care implică sisteme hidraulice, alegeți un design moletat sau canelat pentru a asigura o prindere fără alunecare, cum ar fi acest mâner cu prindere canelată.
Prelucrarea lemnului şi fabricarea metalelor
Toate mânerele de fixare funcționează bine pentru aceste industrii, dar merită să subliniem mânerele simple cu șurub și roțile de mână și mânerele rotunde cu lobi. Acestea sunt utile în special pentru:
- Prese de burghiu
- Fierăstrău
- Strunguri
- Dispozitive de dirijare
- Mobilier
Utilaje Industriale
De la utilaje de ambalare la vehicule grele, luați în considerare mânere cu lobi și mânere cu prindere canelată.
Descărcați schițe CAD gratuite și puteți încerca mostre gratuite înainte de a cumpăra.
Pentru majoritatea soluțiilor, avem disponibile spre descărcare schițe CAD gratuite. De asemenea, puteți solicita mostre gratuite pentru a vă asigura că produsul pe care l-ați ales este exact ceea ce aveți nevoie.
Dacă nu sunteți sigur ce mâner sau element de fixare va funcționa cel mai bine, experții noștri sunt întotdeauna bucuroși să vă ajute. Orice ați avea nevoie, puteți conta pe livrarea rapidă. Solicitați mostre gratuite sau descărcați schițe CAD gratuite acum.
Întrebări?
Trimiteți-ne un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro sau discutați cu unul dintre experții noștri pentru informații suplimentare despre soluția ideală pentru aplicația dvs +40 317 112 790.