Ce sunt clemele pentru cabluri și cum să le folosiți?

cleme pentru cabluri din plastic pentru aplicații electrice

Clemele pentru cabluri se folosesc la fixarea pe suprafață a firelor și cablurilor lungi. Sunt componente practice pentru menținerea cablurilor ordonate și ferite, protejându-le de deteriorare și evitând riscurile de împiedicare.

Poți fixa cablurile pe pereți, le poți prinde de plinte, le poți trece prin carcase electrice, pe panouri sau în spatele elementelor de montaj – totul cu ajutorul clemelor pentru cabluri.

În acest articol vă vom prezenta următoarele întrebări și subiecte:

 

Cum se utilizează clipsurile pentru cabluri?

Clipsurile pentru cabluri sunt disponibile în modele diferite, cum ar fi clipsurile rotunde pentru cabluri, clipsurile pentru cabluri plate, clipsurile autoadezive pentru cabluri și multe altele, dar toate au un suport sau un cârlig pentru fixarea cablului pe poziție. Modul în care montați și fixați clema pe o suprafață poate varia, după cum este ilustrat de diferitele tipuri, de mai jos. Unele au un orificiu pentru a fixa clema. Desigur, suprafaţa va trebui să fie adecvată pentru cuie sau şuruburi. Puteți atașa cablurile pe pereți fără cuie cu cleme autoadezive pentru cabluri. Scoateți partea din spate de pe clemă pentru a fixa cablul pe perete sau oriunde altundeva.

Ori de câte ori vă gândiți la cabluri, trebuie să luați în considerare calificativele de inflamabilitate. Vă recomandăm să consultați standardele și aprobările în ceea ce privește protecția cablurilor. Acest lucru vă va ajuta să alegeți clemele de fixare pentru cabluri potrivite nu numai pentru aplicația dvs., ci și pentru respectarea standardelor de siguranță.

Descoperiți cleme pentru cabluri

 

Care este diferența dintre o clemă pentru cabluri și un clips pentru cabluri?

Clemele pentru cabluri ajută la definirea traseului firelor și cablurilor, în timp ce clipsurilre pentru cabluri pot fi denumite la fel de ușor cleme de montare pentru cabluri sau cleme de montare pentru fire. Adică, clipsurile pentru cabluri fixează cablurile sau firele pe suprafață. Unele cleme pentru cabluri pot fi utilizate în același rol îndeplinit de clipsurile pentru cabluri. Puteți afla mai multe despre clemele pentru cabluri din Ghidul nostru pentru alegerea clemei potrivite pentru cabluri.

Tipuri de clipsuri pentru cabluri și utilizările acestora

Clipsurile pentru cabluri includ clipsuri pentru cabluri, denumite și clipsuri pentru fire, precum și unele cleme și suporturi pentru cabluri.
 

Clemă pentru cabluri — Şină metalică extinsă

Clemă pentru cabluri — Șină metalică extinsă

Incinte electrice necesită șine DIN, care sunt șine metalice utilizate pentru montarea întrerupătoarelor de circuite, a blocurilor terminale și a altor tipuri de echipamente electrice. Aceste clipsuri glisează în șanțurile șinei și sunt concepute special pentru a gestiona firele și cablurile echipamentului.

Clips pentru fire cu montare cu șurub

Clips pentru fire - cu suport, cu șurub

Acest tip este compus din două piese. Utilizată de obicei pe panouri, bara de reținere a clipsului poate fi îndepărtată pentru întreținere sau pentru modificarea cablurilor. Pentru fixarea clipsului se utilizează un șurub mecanic cu cap plat.
 

Clips pentru fire cu suport autoadeziv

Clips pentru fire, cu suport autoadeziv

Bandă cu burete dublu adeziv pentru o instalare rapidă și ușoară, care poate fi îndepărtată fără a deteriora suprafața. Acestea stau la nivel cu suprafața pe care sunt fixate. Brațul se îndoaie pentru a fixa firele sau cablurile, prevenind deteriorarea datorită spumei sale groase de protecție.

Clipsuri ajustabile cu suport autoadeziv

Clipsuri ajustabile cu suport autoadeziv

Mecanismul cu clichet permite fixarea sigură a mănunchiurilor de cabluri. Funcționează în aplicații cu vibrații ridicate. Acest tip este deosebit de util, deoarece poate fi redeschis pentru modificarea traseului și nu se va redeschide decât dacă clapeta este eliberată.
 

Cleme pentru cabluri plate

Cleme pentru cablu plat

Clemele pentru cabluri plate sunt concepute pentru a fixa și proteja în siguranță fibra optică și cablurile. Profilul său redus îl face ideal pentru dulapuri cu șasiu pentru computere apropiate sau pentru incinte cu montare pe perete. Utilizate și ca cleme de perete pentru cabluri ethernet și pentru fixarea cablurilor pe pereți.
 

Bride pentru cabluri – cu sistem de blocare, montaj rapid (snap-in)

Bride pentru cabluri – cu sistem de blocare, montaj rapid (snap-in)

Reduce presiunea asupra firelor și cablurilor, menținându-le în același timp stabile în cadrul plăcilor de circuite. Elementul de fixare prin înclichetare face ca acestea să fie rapid și ușor de instalat.
 

clemă cu arc pentru cabluri

clemă cu arc pentru cabluri

Clema de blocare pentru cabluri panglică fixează cablul-panglică, pe computere, cabluri rotunde și tuburi. Când sunt realizate din nailon sau acetal, aceste cleme de cablu cu înșurubare sunt suficient de flexibile pentru a îndepărta cablurile atunci când este necesar, fără a scoate clema în sine.
 

Clemă din Plastic pentru cabluri — Suport autoadeziv

Clemă din Plastic pentru fire — Suport autoadeziv

Partea superioară a clemei de fixare pentru cabluri se pliază peste fir, asigurând o prindere sigură pentru cabluri de 1 mm. Numite și mânere pentru cabluri. Partea posterioară autoadezivă face ca aceste cleme mici să se fixeze ușor pe suprafața dvs. Utilizate pentru direcționarea firelor de-a lungul incintelor și echipamentelor.
 

cleme P din oţel cu tampon din cauciuc

Cleme P din oţel cu tampon din cauciuc

Le puteți folosi ca elemente de fixare pentru cabluri în dimensiuni mici, la fel cum ați utiliza clemele. Utilizate de obicei în industria auto și utilaje.
 

Firele fixate cu cleme pentru cabluri

Cleme pentru cabluri metalice vs. cleme din plastic pentru cabluri

Clemele metalice pentru cabluri electrice sunt disponibile sub formă de cleme de cablu din oțel inoxidabil, oțel și chiar aluminiu, cupru. Clemele din oțel pentru cabluri sunt, de obicei, zincate pentru a proteja împotriva coroziunii. Desigur, oțelul inoxidabil este faimos pentru rezistența la coroziune, la fel ca și aluminiul. Clemele din cauciuc pentru cabluri, cum ar fi clemele P, sunt de obicei din oțel inoxidabil sau oțel cu căptușeală din cauciuc, ca în exemplul de mai sus. Aceste materiale le fac excelente la izolarea electrică și absorbția vibrațiilor.

Dacă există posibilitatea ca clema pentru cabluri din cupru sau alamă să intre în contact cu oțelul galvanizat, alegeți un alt material. Contactul va induce coroziunea rapidă. În aceste cazuri, clemele din plastic pentru cabluri, cum ar fi clemele pentru cabluri din nailon, sunt o alegere excelentă. Nailonul este, de asemenea, o modalitate extrem de rentabilă de gestionare a cablurilor.

Aplicarea este importantă atunci când se decide între metal și plastic. În cazul cablării unei clădiri, orice cleme din plastic — sau orice soluție de gestionare a cablurilor din plastic — nu trebuie utilizate ca unică metodă de susținere. Utilizați suporturi metalice de-a lungul rutelor de intrare și ieșire ale unei clădiri în caz de incendiu, pentru simplul motiv că plasticul se topește și cablurile care cad reprezintă un pericol evident. Verificați întotdeauna recomandările și cerințele locale. Plasticul este un pariu sigur pentru majoritatea celorlalte aplicaţii.

Descărcați schițe CAD gratuite și puteți încerca mostre gratuite înainte de a cumpăra.

Schițele CAD gratuite sunt disponibile pentru majoritatea soluțiilor, pe care le puteți descărca gratuit. De asemenea, puteți solicita mostre gratuite, pentru a avea garanția că soluțiile alese sunt exact ceea ce vă trebuie. Dacă nu sunteți siguri ce produs va funcționa cel mai bine pentru aplicația dvs., experții noștri sunt întotdeauna bucuroși să vă ajute.

Solicitați mostre gratuite sau descărcați schițe CAD gratuite acum.

Întrebări?

Trimiteți-ne un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro sau discutați cu unul dintre experții noștri pentru informații suplimentare despre soluția ideală pentru aplicația dvs. +40 317 112 790.