Meniu Caută

Capacități

Ușurăm lucrurile cu expertiza noastră în producție

Suntem turnător prin injecție de peste 65 de ani.

Turnarea prin injecție este un proces cheie în cadrul companiei noastre. Echipa noastră globală de tehnicieni experți se asigură că le oferim clienților noștri componente compatibile de înaltă calitate în întreaga lume.

Cu 45000 de matrițe din care să alegeți, oferim, de asemenea, una dintre cele mai mari game de componente industriale din plastic de pe piață. Îmbinăm acest lucru cu un serviciu fără bătăi de cap, care vă livrează componentele acolo unde aveți nevoie de ele, atunci când aveți nevoie de ele.

Cum producem componente precise și compatibile cu procesul corect de turnare prin injecție?

Producerea de componente de înaltă calitate și adecvate scopului înseamnă stabilirea de baze corecte în procesul de turnare prin injecție care le produce.

Managerul nostru de dezvoltare regională a proceselor, Chris Butler, oferă o prezentare generală a procesului de turnare prin injecție și a factorilor care trebuie să fie strict controlați pentru a produce piese de standarde înalte.

Printre acești factori se numără:

  • Temperaturi termoplastic și cilindru
  • Presiunile de injectare și menținere
  • Selectarea termoplasticului
  • Echipamente precise și de înaltă calitate

Urmăriți videoclipul nostru în limba engleză pe YouTube pentru a afla cum ne asigurăm de faptul că avem componente de cea mai înaltă precizie și calitate.

5 beneficii ale turnării prin injecție

1. Componente precise și de înaltă calitate de fiecare dată

Un producător experimentat controlează îndeaproape parametrii procesului. Deci, aveți rezultate consecvente pe tot parcursul procesului.

2. Componentele turnate prin injecție au proprietăți materiale excelente

Procesul creează componente rezistente și durabile în comparație cu piesele fabricate prin alte metode, cu toleranțe solide.

3. Este posibilă crearea de modele complexe

Adaptabilitatea echipamentului de matrițare înseamnă că procesul poate crea componente cu modele complexe și complicate.

4. Există o mulțime de materiale termoplastice din care puteți alege

Indiferent dacă aveți nevoie de o piesă care să reziste la temperaturi ridicate sau care să fie rezistentă la apă, cu siguranță există un tip de termoplastic potrivit pentru proiectul dumneavoastră.

5. Tehnologia înseamnă că procesul este eficient și rentabil

Automatizarea și crearea rapidă de prototipuri permit crearea rapidă și la un cost redus a mii de componente personalizate sau standard.

Fiind producător industrial experimentat de produse prin turnare prin injecție, dispunem de o gamă largă de echipamente de turnare. Le putem adapta pentru a se potrivi cerințelor dumneavoastră sau putem colabora cu dumneavoastră pentru a crea altele noi. Acest proces permite modele complexe și complicate, pentru a se potrivi nevoilor dumneavoastră.

Progresele înregistrate în realizarea de materiale termoplastice înseamnă că puteți specifica rezistența, flexibilitatea, substanțele chimice și nivelurile de rezistență la temperatură, precum și ceva aparent simplu precum culoarea.

De asemenea, ne inovăm lanțul de aprovizionare prin utilizarea proceselor și tehnologiilor Industry 4.0

Essentra Components utilizează procesele Industry 4.0 pentru a furniza un lanț de aprovizionare conectat, utilizând echipamente inteligente de planificare, date și producție. Acest lucru înseamnă că beneficiați de o experiență de comandă și livrare simplă, fără bătăi de cap, în:

  • Dezvoltarea de produse
  • Producție
  • Distribuție

Dezvoltarea de produse

Cu o gamă de 45.000 de produse, avem capacitatea de a fabrica 80 mil. de piese săptămânal.

Pentru a avea garanția că piesele sunt potrivite scopului dorit, clienții pot comanda mostre gratuite și pot descărca schițe CAD, pe care să le introducă în schițele de proiect. De asemenea, oferim soluții personalizate, inclusiv design, imprimare 3D și prototipuri. Având capacitatea de a crea prototipuri la o imprimantă industrială 3D, putem, de asemenea, să ne asigurăm că putem personaliza componentele noastre.

Producție

Atunci când se efectuează o comandă, software-ul de planificare inteligentă comunică cu utilajele inteligente pentru a produce numărul dorit în cel mai rapid și mai rentabil mod.

Avem capacitatea de a monitoriza și analiza nivelurile OEE (eficiența generală a echipamentelor) în timp real. Datele sunt captate în timpul producției și utilizate pentru rafinarea procesului.

Mașinile noastre de turnare prin injecție sunt conectate de la distanță la producător, astfel încât performanța să poată fi îmbunătățită, iar erorile să fie diagnosticate imediat. În plus, datorită investiției noastre în automatizarea industrială, cum ar fi echipamentele de selectare robotizată a canalelor de injecție, timpii de producție sunt în permanență îmbunătățiți.

• Distribuție

Prin utilizarea tehnologiilor automatizate și interconectate în distribuție, depozitele noastre implementează tehnologia Industry 4.0. Dispozitivele inteligente sunt conectate la software-ul de planificare și din fabrică. Acest lucru înseamnă că întregul lanț de aprovizionare este conectat și accelerează timpul de livrare.

În plus, rețeaua noastră existentă de distribuție înseamnă că putem oferi peste 1 miliard de piese pentru expediere rapidă.