Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Silikon Malowanie i obróbka powierzchni

 (18 Produkty)


Korki do otworów wysoko temperaturowe

Body Plugs are great for closing panel cavities and firmly sealing apertures or holes. They are particularly useful for sealing openings with sharp edges.

Acts as a protective barrier that helps to prevent potential harm and compromise to the integrity of the enclosed space.

Provides a tight and secure fit thanks to a push fit design. Used in various applications, including automotive, industrial equipment, and machinery.

  • Zabezpieczają przed kurzem, brudem, wilgocią i innymi zanieczyszczeniami.
  • Do różnych zastosowań, w tym w branży motoryzacyjnej, urządzeniach przemysłowych i maszynach.
  • Wytrzymują temperaturę od -40 C do 135 C.
Materiał: TPR, TPE/TPV - PIR Kolor: Czarny Grupa SR: SR1765

Korki maskujące z uchwytem

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Do maskowania otworów gwintowanych i gładkich.Specjalny uchwyt ułatwia montaż i demontaż, umożliwiając łatwe wkładanie i pewne mocowanie.Stosowane do lakierowania proszkowego, uszczelniania, montażu samochodowego i produkcji elektroniki. Materiał: EPDM, Silikon, Guma silikonowa Kolor: Czarny, Przezroczysty, Naturalny, Czerwony, Szary, Biały, Fiolet, Zielony, Różowy, Pomarańczowy, Żółty, Niebieski Grupa SR: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Kołki stożkowe odporne na działanie wysokich temperatur

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Dostępne w wersji litej lub wydrążonej, ułatwiającej docisk, dzięki czemu pasują do otworów gwintowanych i niegwintowanych.Wielokrotnego użytku, wykonane z silikonu odpornego na wysokie temperatury lub ekonomicznego materiału EPDM o obniżonej temperaturze.Stosowane w przemyśle chemicznym, obróbce skrawaniem i maszynach przemysłowych. Materiał: EPDM, Silikon, TPR Kolor: Czarny, Naturalny, Żółty, Niebieski, Zielony, Fiolet, Pomarańczowy, Różowy, Czerwony Grupa SR: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Maskowanie nakrętek spawanych

Masking Weld Nuts are designed to cover and protect threaded and unthreaded weld nuts. It has a pull-tab and teeth that hold the thread. Can endure temperatures as high as +250C.

Nakrętki spawane są wyposażone w gwint. Istotne jest, by nie zostały poddane malowaniu proszkowemu czy obróbce powierzchniowej. Nasz asortyment zaślepek maskujących z uchwytem zaprojektowano specjalnie z myślą o maskowaniu niegwintowanych i gwintowanych otworów przelotowych. Idealnie nadaje się do maskowania nakrętek spawanych.Uchwyt do wyciągania umożliwia szybki i łatwy demontaż.Korpus zatyczki jest wyposażony w ząbki, które blokują się na gwincie. Gwarantuje to dobre mocowanie elementu maskującego. Materiał: Silikon Kolor: Czerwony, Niebieski, Żółty, Czarny Grupa SR: SRF0061

Nasadki maskujące

Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.

Idealne rozwiązanie do zabezpieczania i maskowania części poddawanych różnym procesom maskowania.Można je również stosować jako zatyczki otworów gwintowanych i gładkich.Do zabezpieczania końcówek kołków gwintowanych, sworzni i rurek. Materiał: Guma silikonowa, EPDM, Silikon Kolor: Naturalny, Czarny, Żółty, Różowy, Zielony, Niebieski, Jasnoniebieski, Pomarańczowy, Jasnozielony, Szary Grupa SR: SR1052, SR1095

Nasadki maskujące typu EZE

Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.

Nasadki maskujące typu EZE zapewniają optymalną ochronę końcówek profili, takich jak pręty, rury i rurki podczas procesów produkcyjnych.Typowe zastosowania obejmują anodowanie, śrutowanie, lakierowanie proszkowe, nakładanie powłok niskoemisyjnych, galwanizację i maskowanie ogólne.Aby zapewnić jak najlepsze dopasowanie, średnica wewnętrzna powinna być o około 10% mniejsza niż średnica zewnętrzna części maskowanej. Materiał: EPDM, Silikon, Guma silikonowa, PVC Kolor: Czarny, Naturalny, Przezroczysty, Żółty Grupa SR: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Nasadki maskujące z kołnierzem

Masking Washer Caps are intended as caps with an additional washer to hide grounding or plug holes, when inverted. Protects against solvents, abrasives, and suitable for temperatures of up to +250ºC.

Nasadki maskujące z kołnierzem można stosować jako nasadki ochronne na końcówki gwintowane i gładkie.Zintegrowana podkładka maskuje otaczającą powierzchnię, a także zapewnia ochronę krawędzi.Można je również odwrócić i zastosować do zaślepiania otworów. Materiał: Silikon Kolor: Szary, Naturalny, Fiolet, Żółty, Czarny, Czerwony, Różowy, Zielony Grupa SR: SR5756

Nasadki na trzpienie do wysokich temperatur

Nasadki z kołnierzem zaprojektowano z myślą o łatwym montażu i demontażu ręcznym lub za pomocą zautomatyzowanego sprzętu. Zwykle są używane do zabezpieczania gwintów metrycznych lub calowych z O-ringami lub bez nich. Większy kołnierz przyspiesza montaż i demontaż ręczny.

Nasadki w kolorze naturalnym ułatwiają kontrolę jakości: dzięki temu, że są przezroczyste, umożliwiają sprawdzenie, czy w danym złączu zamontowano O-ring czy nie.

Zapewniają ciasne i pewne dopasowanie.

  • Zaprojektowane z myślą o osłonięciu i ochronie gwintów.
  • Chronią przed uszkodzeniem oraz wnikaniem brudu i wilgoci.
  • Stosowane w branży motoryzacyjnej i inżynieryjnej.
Materiał: TPE/TPV – PIR Kolor: Czarny Grupa SR: SR1026

Nasadki z kołnierzem do wysokich temperatur

Nasadki z kołnierzem zaprojektowano z myślą o łatwym montażu i demontażu ręcznym lub za pomocą zautomatyzowanego sprzętu. Zwykle są używane do zabezpieczania gwintów metrycznych lub calowych z O-ringami lub bez nich. Większy kołnierz przyspiesza montaż i demontaż ręczny.

Nasadki w kolorze naturalnym ułatwiają kontrolę jakości: dzięki temu, że są przezroczyste, umożliwiają sprawdzenie, czy w danym złączu zamontowano O-ring czy nie.

Zapewniają ciasne i pewne dopasowanie.

  • Zaprojektowane z myślą o osłonięciu i ochronie gwintów.
  • Chronią przed uszkodzeniem oraz wnikaniem brudu i wilgoci.
  • Stosowane w branży motoryzacyjnej i inżynieryjnej.
Materiał: Silikon Kolor: Żółty, Szary, Przezroczysty, Różowy Grupa SR: SR5754

Oczka maskujące

Masked Eye Bolts have a loop on one end, and are commonly used with hooks or other hanging systems. Used as a hanging solution for powder coating and painting. The tapered silicone provides a tight seal to the component, while a threaded insert secures the item.

  • Śruba oczkowa to typ śruby z pętelką z jednej strony. Zazwyczaj stosowana jest z hakami lub innymi systemami zawieszania. Są powszechnie używane jako rozwiązanie do zawieszania na czas powlekania proszkowego, malowania, śrutowania lub innego procesu obróbki powierzchni.
  • Silikonowa powłoka chroni śrubę oczkową podczas użytkowania i wydłuża jej żywotność.
  • Bardzo ekonomiczny i ekologiczny wybór.
Materiał: Silikon Kolor: Brązowy, Czerwony, Fiolet, Zielony, Biały, Żółty, Pomarańczowy, Przezroczyste, Różowy Grupa SR: SRF0062

Rurki maskujące

Masking Straight Tubing is meant to cover long studs and pins with short caps. Can be trimmed to the desired size and masked off with a through-hole by drawing the tubes outside diameter through. Supplied in rolls for enhanced convenience.

  • Doskonałe rozwiązanie maskujące do stosowania na dłuższych częściach, gdy standardowe nasadki są zbyt krótkie.
  • Dostarczane w rolkach. Można je przycinać na odpowiednią długość.
  • Dopasowują się do nieregularnych kształtów, można ich używać wielokrotnie.
Materiał: Silikon Kolor: Czerwony, Naturalny Grupa SR: SRF0064, SR1088, SRF0065

Rurki maskujące gwiazdkowe

Masking Star Tubes have a star-shaped form that is suitable for lengthy studs and pins. The flexibility makes it easy to insert and remove. Fits over threaded studs, non-threaded tubes and other irregular forms.

  • Idealne rozwiązanie maskujące do długich trzpieni i kołków, których nasadki są zbyt krótkie.
  • Elastyczne, łatwo dopasowują się do mniejszych średnic.
  • Stosowane na trzpienie gwintowane, rurki niegwintowane lub w przypadku nieregularnych kształtów.
Materiał: Silikon Kolor: Zielony, Niebieski, Biały, Żółty, Czerwony Grupa SR: SR1051

Wkręty bez łba powlekane silikonem

Silicone Coated Grub Screws provide a unique shape that enables for secure grasping or connecting without the use of a nut. It is entirely threaded and fits into existing tapped and socket holes. Easy to attach and remove with a hexagonal key (not provided).

  • Wkręt dociskowy to rozwiązanie mocujące powszechnie stosowane do trwałego łączenia ze sobą elementów. Ich wyjątkowa konstrukcja umożliwia bezpieczne dokręcanie lub łączenie bez użycia nakrętki. Różni się ona od standardowego sposobu montowania śrub i wkrętów.
  • Gwintowanie na całej długości umożliwia wkręcenie w istniejące otwory gwintowane lub gniazdowe.
  • Idealne do zastosowań związanych z maskowaniem.
Materiał: Silikon Kolor: Czarny, Niebieski, Żółty, Czerwony Grupa SR: SRF0066

Worki maskujące

Worki maskujące są doskonałą alternatywą dla konwencjonalnych nasadek, gdy części wymagające osłony mają nieregularne kształty. Nasza oferta obejmuje worki wykonane z LDPE i PE, które są zaprojektowane do rozciągania i mają elastyczny koniec. W ofercie dostępne są również silikonowe pokrowce, które opierają się na naturalnej elastyczności materiału w celu dopasowania.

Elastyczne nasadki LDPE i PE zapewniają luźniejsze dopasowanie. To czyni je idealnymi do ogólnej ochrony podczas transportu i przechowywania, a także do lekkich wymagań maskujących.

W przeciwieństwie do nich, silikonowe nakładki oferują mocniejszy chwyt na elemencie. To czyni je odpowiednimi do zastosowań gdzie w grę wchodzi ciśnienie.

  • Specjalnie zaprojektowane w celu ochrony części przy powlekaniu malowaniu, galwanizowaniu lub obróbką skrawaniem.
  • Najlepiej stosować jako zabezpieczenie ogólne podczas transportu i przechowywania.
  • Może wytrzymać temperatury do 100 C dla materiałów silikonowych i LDPE oraz do 60 C dla materiałów PE.
Materiał: PE, LDPE, Silikon Kolor: Przezroczysty, Niebieski, Czerwony, Biały Grupa SR: SRF0083, SR1097, SRF0019

Zatyczki maskujące bez kołnierza

Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.

  • Służą do zakrywania otworów bez maskowania powierzchni czołowej wokół otworu.
  • Specjalny uchwyt ułatwia montaż i demontaż – łatwo je założyć, a dobre dopasowanie zapobiega niepożądanym wyciekom lub przesiąkaniu.
  • Mają wiele zastosowań, w tym lakierowanie proszkowe, malowanie, platerowanie i uszczelnianie.
Materiał: EPDM, Silikon, TPE, PVC Kolor: Czarny, Naturalny, Niebieski, Zielony, Fiolet, Pomarańczowy, Żółty, Różowy, Czerwony Grupa SR: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Zaślepki maskujące stożkowe

Masking Cones can be used as plugs or caps. The tapered form allows them to fit a variety of inner and outer diameters. Can be secured with paint hooks. Available in Silicone and EPDM.

  • Uniwersalne rozwiązanie maskujące, nadają się do stosowania jako nasadki lub zaślepki.
  • Stożkowy kształt.
  • Dostępne w wersjach z materiałów wysokiej klasy i ekonomicznych.
Materiał: Silikon, EPDM Kolor: Fiolet, Czerwony, Naturalny, Rdzawy, Czarny, Niebieski, Zielony, Brązowy, Żółty Grupa SR: SR1075, SR1091

Zaślepki maskujące z kołnierzem

High temperature Washer Plugs are designed to mask the surface around a threaded or plain hole, with an integrated washer and plug that function as a single item. Easy to install and remove; they ensure a snug fit and secure seal to prevent leakage or contamination. Capable of withstanding temperatures of up to 250C.

Wyposażone w zintegrowaną podkładkę i zaślepkę, które działają jako jeden element.Wytrzymują wysokie temperatury do 250 stopni Celsjusza.Do lakierowania proszkowego, malowania, platerowania, uszczelniania, montażu samochodowego i produkcji elektroniki. Materiał: Silikon, EPDM Kolor: Naturalny, Czarny, Biały, Szary, Ciemnozielony, Żółty, Różowy, Fiolet, Czerwony Grupa SR: SR1065, SR1092, SR5753

Zaślepki stożkowe zamknięte

Covered Tapered Plugs have convex edges that guarantee a secure fit. Features a push-fit design that makes it simple to use and remove. Used for pipes, blind holes and furniture.

Ich wypukłe boki zapewniają dobre mocowanie.Chronią przed zanieczyszczeniami, odpadkami i uszkodzeniami.Możliwość ponownego użycia dzięki zastosowanemu materiałowi i bez wpływu na skuteczność. Materiał: Silikon Kolor: Szary, Żółty, Ciemnozielony, Jasnozielony, Biały, Czerwony, Czarny, Różowy, Fiolet, Niebieski, Ciemnoniebieski, Przezroczysty Grupa SR: SR5751