W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(29 Produkty)
Samoprzylepne odbojniki zapewniają amortyzację i ochronę wielu powierzchni w różnych zastosowaniach.
Ten asortyment obejmuje czarne krążki samoprzylepne z umieszczoną po jednej stronie pianką, która ma właściwości antypoślizgowe. Dostępne w opakowaniach po cztery sztuki, na rolce albo na podkładce, te wszechstronne krążki przeznaczone są do łączenia z wieloma powierzchniami, w tym tekturą falistą, płytą wiórową, drewnem, tworzywami sztucznymi o niskiej energii powierzchniowej oraz powłokami proszkowymi.
W zestawie znajdują się również podkładki antypoślizgowe wykonane z polietylenowej taśmy piankowej, z papierową wyściółką pokrytą silikonem. Można je stosować w temperaturze od -29C do 66C.
Dekoracyjne osłony do śrub służą do szybkiego i łatwego zakrywania otworów na śruby. Z tyłu mają warstwę samoprzylepną i są dostępne w wielu wersjach kolorystycznych.
Dźwignie mimośrodowe z gwintem wewnętrznym umożliwiają szybkie mocowanie i zwalnianie bez użycia narzędzi. Umożliwiają także dokładną regulację zaciśnięcia. Zwolnienie uchwytu zwalnia dokręcony element bez zmiany położenia gwintowanego sworznia lub wkładki.
Kieszenie na dokumenty są miejscem do umieszczenia dokumentów, które muszą być łatwo dostępne na osłonach maszyn, panelach elektrycznych i w podobnych miejscach. Uchwyty są wyposażone w paski taśmy samoprzylepnej, które ułatwiają szybkie mocowanie.
Te ceramiczne koraliki izolacyjne służą do okrywania przewodów wysokonapięciowych i wysokoprądowych. Można ich też używać jako niegwintowanego elementu dystansowego do urządzeń o dużej mocy.
Ten wykonane z czarnej gumy krążki samoprzylepne nadają się do gładkich i suchych powierzchni. Mają właściwości antypoślizgowe i nie pozostawiają śladów po zdjęciu.
Kółka do zastosowań medycznych mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia mobilności urządzeń w sektorze opieki zdrowotnej: w szpitalach, domach opieki, laboratoriach i innych placówkach. Po wejściu do dowolnej placówki medycznej łatwo zauważyć przenośne urządzenia, takie jak monitory i urządzenia do kontroli stanu pacjenta, wentylatory, łóżka, wózki medyczne, podnośniki, wózki inwalidzkie i inne przedmioty wyposażone w kółka lub koła. Nasz szeroki asortyment obejmuje różne rodzaje kółek, w tym kółka Levina, Linea, podwójne, obrotowe, z nieruchomą płytką i inne. Są oferowane w różnych kolorach i wykonane z różnych materiałów, na przykład z poliuretanu, stali cynkowanej czy nylonu. Oferujemy ogromny wybór nośności i wielkości, co pozwala dopasować produkt do danego zastosowania.
Opaski zakręcane są łatwe w użyciu. Wystarczy umieścić kable w otwartej opasce, a następnie skręcić ramiona ze sobą w celu spięcia wiązki kabli. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Okrągłe tuleje z poliformaldehydu (POM) lub acetalu , dostępne w różnych długościach i średnicach. Umożliwiają zapewnienie dystansu między zespołami, a także termiczne i elektryczne odizolowanie komponentów. POM zapewnia zwiększoną wytrzymałość cieplną, większą sztywność i niższe tarcie niż elementy z PA.
Wszechstronna i mocna tuleja idealna do zastosowań dekoracyjnych. Produkt można kupić w różnych rozmiarach, w wersji ze stali nierdzewnej lub niklowanego mosiądzu.
Nasze tuleje z polistyrenu (PS) dostępne są w kolorze białym lub czarnym, w szerokiej gamie rozmiarów. Oferują dobrą izolację termiczną i elektryczną.
Okrągłe tuleje są wykonane z poliamidu (PA) lub nylonu. Dostępne są w różnych długościach i średnicach. Umożliwiają oddzielenie elementów od siebie i ich termiczne i elektryczne odizolowanie. Dostępna jest również wersja wykonana z PA z włóknem szklanym do zastosowań wymagających wyższej maksymalnej temperatury roboczej, a także większej wytrzymałości i sztywności.
Okrągłe tuleje z polichlorku winylu (PVC) do zastosowań wymagających dobrej izolacji elektrycznej i odporności chemicznej. Produkty są dostępne w kolorze jasnoszarym, w różnych rozmiarach.
Opaski zakręcane są łatwe w użyciu. Wystarczy umieścić kable w otwartej opasce, a następnie skręcić ramiona ze sobą w celu spięcia wiązki kabli. Element dystansowy pozwala spinać przewody z dala od płyty. Idealne do płytek drukowanych (PCB) kiedy wymagany jest pewny brak kontaktu płytek PCB z otoczeniem
Podkładki z zabezpieczeniem przed wypadnięciem służą przede wszystkim do utrzymywania śrub i wkrętów w miejscu podczas montażu. Dzięki specjalnej konstrukcji przytrzymują zewnętrzną część trzonu śruby lub wkrętu. Zapewniają również izolację, amortyzację i dystans. Gwarantują izolację elektryczną elementów złącznych i chronią je przed wilgocią.
Podkładki z tego asortymentu zawierają warianty z zewnętrznymi i wewnętrznymi ząbkami o kształcie stożkowym. Podkładkę łatwo wsuwa się na śrubę lub wkręt, które po montażu ją utrzymują. Wewnętrzna część podkładki w pełni dopasowuje się do kształtu trzonu śruby, zapewniając uszczelnienie.
Podkładki te umożliwiają wstępny montaż śruby lub wkrętu przed zabezpieczeniem ich nakrętką. Są idealnym rozwiązaniem w sytuacji, gdy konieczny jest wstępny montaż śruby i podkładki. Przyczyniają się również do skrócenia czasu montażu i obniżenia kosztu.
Asortyment zawiera opcje materiałowe charakteryzujące się odpornością na korozję, ścieranie i działanie środków chemicznych.
Prowadnice światłowodowe ułatwiają zachowanie promienia zagięcia na skrętach o kącie 90 stopni. Są wykonane z nylonu w kolorze czarnym i naturalnym; dostępne warianty o klasie palności UL94 V0 i UL94 V2.
Nasze rolki kulowe do transportu szkła zaprojektowano do stosowania w warunkach suchych i mokrych. Gwarantują łatwe przesuwanie delikatnych lub wypolerowanych płaskich materiałów. Elementy kulowe są dostępne w dwóch wersjach materiałowych i kolorystycznych. Element kulowy z czerwonego poliuretanu (twardość shore A 90-95) wykazuje większą odporność w trudnych warunkach użytkowania. Element kulowy z czarnej gumy (twardość shore A 80-85) nadaje się do większości pozostałych zastosowań. Wysokość można regulować, co czyni ten produkt niezwykle praktycznym. Zawiera błyszczący trzpień ocynkowany. Dostępne są opcje lewo- i prawostronne, co pozwala dopasować produkt do danego zastosowania. Są dostarczane w postaci całkowicie lub częściowo zmontowanej, a także dostępne w wersji „tylko element kulowy”.
Samoprzylepne osłony kołnierzy powierzchni czołowych są mocowanie przy użyciu specjalnego kleju, który nie pozostawia śladów po odklejeniu. Na tylnej stronie z materiału PE znajduje się zrywalna warstwa kleju. Osłona spełnia wymogi specyfikacji ANSI B16.5 oraz ASME B16.47 dotyczące kołnierzy klasy 150 funtów.
Osłony powierzchni czołowej kołnierzy są wyposażone w warstwę samoprzylepną, wystarczy zerwać zabezpieczenie i przykleić. Specjalny klej zapewnia dobre wiązanie, a w zwykłych warunkach użytkowania po zerwaniu nie pozostawia śladów.
Osłony w kształcie krążka zapewniają zabezpieczenie całej powierzchni czołowej kołnierza. Dostępne są warianty pasujące do kołnierzy DIN i ANSI. Są dostępne z otworami umożliwiającymi piaskowanie powierzchni otworu wewnętrznego kołnierza. Ich grubość standardowa to 1,5 mm.
Krążki są również odporne na warunki atmosferyczne, a także na działanie ozonu, benzyny, oleju i kwasów nieutleniających. Wytrzymują temperaturę od -15C do +70C.
Nie wymagają stosowania elementów złącznych.
Grupa samoprzylepnych uchwytów opasek kablowych oferuje wszechstronność montażu. Produkty są wyposażone w warstwę samoprzylepną, a także umożliwiają montaż śrubą. Dostępne są w wariancie do montażu stałego z czterodrożnym kierunkiem mocowania opaski kablowej oraz z podstawą obrotową. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Samoprzylepne uchwyty kablowe do przewodów 1 mm są dostępne w wariancie stałym i zawiasowym. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Te wsporniki dystansowe samozabezpieczające z łatwością zatrzaskują się w płycie i gwarantują utrzymanie odstępu nawet po wykręceniu śruby. Dostępne są różne długości dystansu, grubości śrub i panelu. Produkt jest dostępny w wersji standardowej i nadającej się do ustawiania w stos.
Te uchwyty przewodów są dostępne z mocowaniem śrubowym lub samoprzylepnym. Wariant samoprzylepny z taśmą samoprzylepną wysokiej jakości. Okrągły kształt uchwytu sprawia, że element ten pasuje do szerokiej gamy średnic przewodów. Wykonanie z nylonu o klasie palności UL94 V-2. Kolory: naturalny i czarny.
Uchwyty drzwi i pokryw w kształcie mostka to mocne uchwyty stosowane do otwierania i zamykania drzwi i pokryw ciężkich szaf. Asortyment obejmuje różne materiały i siły ciągnienia umożliwiające dostosowanie do danego środowiska oraz możliwość montażu od przodu i od tyłu panelu.
Łukowe uchwyty drzwi i pokryw są lekkie i stanowią bardziej stylowe ergonomiczne wykończenie. Dostępne są produkty montowane od przodu i od tyłu panelu.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować