Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Śruby dociskowe M5

 (4 Produkty)


Wkręty bez łba z gniazdem sześciokątnym PEEK

Śruby ustalające PEEK, z napędem sześciokątnym, są wysokowydajnymi elementami złącznymi.Zaprojektowane w celu bezpiecznego utrzymywania komponentów w miejscu poprzez wywieranie nacisku za pomocą gwintowanego napędu.

PEEK (polieteroeteroketon) oferuje wyjątkową wytrzymałość, odporność na ciepło (do 260 C) oraz odporność chemiczną. To czyni go idealnym do zastosowań o wysokiej wydajności. Posiada również niską zawartość substancji lotnych oraz odporność na zużycie, co zapewnia trwałość nawet w trudnych warunkach.

Śruby ustalające PEEK są często stosowane w kilku sektorach, w tym w medycynie i półprzewodnikach. Są przydatne w sprzęcie medycznym, mogą podlegać sterylizacji, ponieważ są odporne na działanie chemikaliów i promieniowania. W sektorze półprzewodników działają niezawodnie w warunkach wysokotemperaturowych i korozyjnych, co czyni je idealnymi do precyzyjnych urządzeń, takich jak systemy obsługi półprzewodników i komory próżniowe. Materiał: PEEK Kolor: Beżowy Standard palności materiału: UL94 V-0Grupa SR: SRP0507

Wkręty bez łba — plastikowe z gniazdem sześciokątnym

Wkręt bez łba z gniazdem sześciokątnym można dokręcać i wykręcać za pomocą klucza imbusowego.

Wkręty bez łba — plastikowe z nacięciem

Wkręty bez łba służ do mocowania elementów poprzez zapewnienie nacisku lub tarcia o inny element, na przykład przy mocowaniu koła pasowego czy koła zębatego na wale.

Artykuły z tego asortymentu wykonano z niebarwionego nylonu 6/6. Są dostępne z gwintami o różnych rozmiarach i długości oraz z nacięciami o różnych wielkościach. Wkręty bez łba doskonale się sprawdzają w sytuacji, gdy łeb śruby nie powinien wystawać z elementu.

  • Odporność na korozję i działanie większości środków chemicznych
  • Odniesienia do normy DIN 551 służą wyłącznie celom informacyjnym
  • Spełnia wymogi tolerancji wymiarowej norm NFE 25-125, DIN 912
  • Klasa palności: UL94 V2.


Grupa SR: SR1957

Śruby sześciokątne – metalowe, sześciokątne, imbusowe z końcem wgłębionym

Śruby stalowe są wykonane ze stopu poddanego obróbce termicznej. Śruby ze stali nierdzewnej nie zostały poddane obróbce termicznej.