Śruby ustalające PEEK, z napędem sześciokątnym, są wysokowydajnymi elementami złącznymi.Zaprojektowane w celu bezpiecznego utrzymywania komponentów w miejscu poprzez wywieranie nacisku za pomocą gwintowanego napędu.
PEEK (polieteroeteroketon) oferuje wyjątkową wytrzymałość, odporność na ciepło (do 260 C) oraz odporność chemiczną. To czyni go idealnym do zastosowań o wysokiej wydajności. Posiada również niską zawartość substancji lotnych oraz odporność na zużycie, co zapewnia trwałość nawet w trudnych warunkach.
Śruby ustalające PEEK są często stosowane w kilku sektorach, w tym w medycynie i półprzewodnikach. Są przydatne w sprzęcie medycznym, mogą podlegać sterylizacji, ponieważ są odporne na działanie chemikaliów i promieniowania. W sektorze półprzewodników działają niezawodnie w warunkach wysokotemperaturowych i korozyjnych, co czyni je idealnymi do precyzyjnych urządzeń, takich jak systemy obsługi półprzewodników i komory próżniowe. Materiał: PEEK Kolor: Beżowy Standard palności materiału: UL94 V-0Grupa SR: SRP0507
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 | l1 | A/F | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,7731 zł - 26,4145 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
4.0
|
1.5
|
||
| 12,459 zł - 13,8433 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
8.0
|
1.5
|
||
| 13,6257 zł - 15,1397 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
10.0
|
1.5
|
||
| 11,4711 zł - 12,7456 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
6.0
|
1.5
|
||
| 12,8049 zł - 14,2277 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
8.0
|
2.0
|
||
| 13,1674 zł - 14,6304 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
6.0
|
2.0
|
||
| 14,3341 zł - 15,9268 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
8.0
|
2.5
|
||
| 14,7091 zł - 16,3435 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
15.0
|
2.5
|
||
| 17,4067 zł - 19,3408 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
25.0
|
4.0
|
||
| 15,8342 zł - 17,5935 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
25.0
|
3.0
|
||
| 15,606 zł - 17,34 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
10.0
|
4.0
|
||
| 15,9061 zł - 17,6735 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
12.0
|
4.0
|
||
| 16,1762 zł - 17,9736 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
15.0
|
4.0
|
||
| 19,2074 zł - 21,3416 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
30.0
|
4.0
|
||
| 15,5425 zł - 17,2694 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
15.0
|
3.0
|
||
| 17,1066 zł - 19,0073 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
20.0
|
4.0
|
||
| 14,5841 zł - 16,2046 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
12.0
|
2.5
|
||
| 15,3758 zł - 17,0843 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
12.0
|
3.0
|
||
| 13,2924 zł - 14,7693 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
10.0
|
2.0
|
||
| 13,7507 zł - 15,2786 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
15.0
|
2.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować