Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Materiał: LDPE Kolor: Naturalny, Niebieski, Żółty, Czarny Grupa SR: SR1022, SR1033
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | Rozmiar gwintu | Kolor | h | Standard gwintu | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,224 zł - 0,5489 zł | 6370 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Żółty
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metryczny
|
1
|
||
| 0,3719 zł - 0,9113 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
M22
|
Żółty
|
0.866 in
22.0 mm
|
Metryczny
|
1
|
||
| 0,326 zł - 0,7987 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
M18
|
Żółty
|
0.709 in
18.0 mm
|
Metryczny
|
1
|
||
| 0,3404 zł - 0,8339 zł | 10196 Na stanie |
0.835 in
21.2 mm
|
1/2-19 in
|
Żółty
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,2843 zł - 0,6967 zł | 11700 Na stanie |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8-19 in
|
Żółty
|
0.472 in
12.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,4107 zł - 1,0064 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4-19 in
|
Żółty
|
0.937 in
23.8 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,2398 zł - 0,5876 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
M14
|
Żółty
|
0.555 in
14.1 mm
|
Metryczny
|
1
|
||
| 0,178 zł - 0,4363 zł | 5500 Na stanie |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20
|
Naturalny
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2886 zł - 0,7073 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.031 in
26.2 mm
|
3/4 in
|
Niebieski
|
0.63 in
16.0 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,787 zł - 1,9283 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.642 in
41.7 mm
|
1-1/4 in
|
Niebieski
|
0.839 in
21.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,8847 zł - 0,8847 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.693 in
17.6 mm
|
|
Naturalny
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
1
|
||
| 0,2183 zł - 0,5348 zł | 2949 Na stanie |
0.819 in
20.8 mm
|
1/2 in
|
Niebieski
|
0.642 in
16.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,2456 zł - 0,6017 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Niebieski
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2886 zł - 0,7073 zł | 2500 Na stanie |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16
|
Niebieski
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1838 zł - 0,4504 zł | 47 Na stanie |
0.665 in
16.9 mm
|
3/8 in
|
Niebieski
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,2886 zł - 0,7073 zł | 2100 Na stanie |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
Naturalny
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2197 zł - 0,5383 zł | 758 Na stanie |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Niebieski
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2927 zł - 0,4098 zł | 11050 Na stanie |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Niebieski
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2499 zł - 0,6122 zł | 6143 Na stanie |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Niebieski
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2585 zł - 0,6334 zł | 1050 Na stanie |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16 in
|
Niebieski
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować