Menu Search

Zrywalne nasadki

Na stanie

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Szybki montaż i demontaż.
  • Prosta konstrukcja uchwytu zrywającego.
  • Uniwersalne nasadki, które doskonale sprawdzą się w wielu zastosowaniach.
  • Ochrona gwintów UNF/JIC lub NPT.
Materiał: LDPE Kolor: Naturalny, Niebieski, Żółty, Czarny Grupa SR: SR1022, SR1033

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
77 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d Rozmiar gwintu Kolor h Standard gwintu Typ Kup
0,787 zł - 1,9283 zł 19393 Na stanie
41.7 mm
1-1/4 in
Niebieski
21.3 mm
NPT
2
0,1838 zł - 0,4504 zł 597 Na stanie
16.9 mm
3/8 in
Niebieski
12.5 mm
NPT
2
0,9651 zł - 0,9651 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
21.1 mm
Naturalny
14.9 mm
1
0,3576 zł - 0,8761 zł 20190 Na stanie
20.0 mm
M20
Żółty
20.0 mm
Metryczny
1
0,4654 zł - 0,6516 zł 8800 Na stanie
29.8 mm
1-3/16-12 in
Niebieski
19.0 mm
JIC
1
0,4581 zł - 1,1225 zł 38000 Na stanie
26.7 mm
1-1/16-12 in
Niebieski
19.0 mm
JIC
1
0,3145 zł - 0,7706 zł 63695 Na stanie
17.1 mm
11/16-16 in
Niebieski
12.1 mm
JIC
1
0,3806 zł - 0,9325 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.0 mm
5/8-19 in
Żółty
18.5 mm
GAS
1
0,2843 zł - 0,6967 zł 27700 Na stanie
16.0 mm
3/8-19 in
Żółty
12.0 mm
GAS
1
0,4034 zł - 0,7472 zł 10025 Na stanie
29.8 mm
1-3/16-12
Naturalny
19.1 mm
JIC
2
0,2958 zł - 0,7248 zł 325 Na stanie
22.2 mm
7/8-14
Naturalny
16.5 mm
JIC
2
0,3576 zł - 0,8761 zł 2500 Na stanie
26.8 mm
1-1/16-12 in
Naturalny
19.1 mm
JIC
2
0,2886 zł - 0,7073 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.4 mm
13/16-16 in
Naturalny
14.2 mm
JIC
2
1,0499 zł - 2,5723 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
47.9 mm
1-1/2 in
Niebieski
21.6 mm
NPT
2
0,2886 zł - 0,7073 zł 1400 Na stanie
26.2 mm
3/4 in
Niebieski
16.0 mm
NPT
2
1,7809 zł - 4,3634 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
47.5 mm
1-7/8-12 in
Niebieski
24.1 mm
JIC
2
0,2499 zł - 0,6122 zł 6143 Na stanie
9.3 mm
3/8-24
Niebieski
11.1 mm
JIC
2
0,2197 zł - 0,5383 zł 758 Na stanie
12.5 mm
1/2-20
Niebieski
11.7 mm
JIC
2
0,2958 zł - 0,7248 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.2 mm
7/8-14 in
Niebieski
16.5 mm
JIC
2
0,3576 zł - 0,8761 zł 2236 Na stanie
26.8 mm
1-1/16-12 in
Niebieski
19.1 mm
JIC
2
  • z 4
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty NPT 41.73 mm LDPE Niebieski

10178508

Przedział cen netto
1,9283 zł - 0,787 zł

Zapasy magazynowe
19393 Na stanie
Atrybuty
  • d
    41.7 mm
  • h
    21.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-1/4 in
  • Standard gwintu
    NPT
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty NPT 16.89 mm LDPE Niebieski

10178577

Przedział cen netto
0,4504 zł - 0,1838 zł

Zapasy magazynowe
597 Na stanie
Atrybuty
  • d
    16.9 mm
  • h
    12.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/8 in
  • Standard gwintu
    NPT
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka z uchwytem do demontażu 21.1 mm 14.9 mm LDPE Naturalny

10325223

Przedział cen netto
0,9651 zł - 0,9651 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    21.1 mm
  • h
    14.9 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ
    1
Nasadka z uchwytem do demontażu 20.0 mm LDPE Żółty

10072486

Przedział cen netto
0,8761 zł - 0,3576 zł

Zapasy magazynowe
20190 Na stanie
Atrybuty
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M20
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty UNF, Gwinty JIC 29.8 mm LDPE Niebieski

10091364

Przedział cen netto
0,6516 zł - 0,4654 zł

Zapasy magazynowe
8800 Na stanie
Atrybuty
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-3/16-12 in
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    UNF
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty UNF, Gwinty JIC 26.7 mm LDPE Niebieski

10073018

Przedział cen netto
1,1225 zł - 0,4581 zł

Zapasy magazynowe
38000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    26.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-1/16-12 in
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    UNF
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty UNF, Gwinty JIC 17.1 mm LDPE Niebieski

10091326

Przedział cen netto
0,7706 zł - 0,3145 zł

Zapasy magazynowe
63695 Na stanie
Atrybuty
  • d
    17.1 mm
  • h
    12.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    11/16-16 in
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    UNF
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty BSP, Gwinty gazowe 23.0 mm LDPE Żółty

10084724

Przedział cen netto
0,9325 zł - 0,3806 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    23.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    5/8-19 in
  • Standard gwintu
    GAS
  • Standard gwintu
    BSP
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty BSP, Gwinty gazowe 16.0 mm LDPE Żółty

10071120

Przedział cen netto
0,6967 zł - 0,2843 zł

Zapasy magazynowe
27700 Na stanie
Atrybuty
  • d
    16.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/8-19 in
  • Standard gwintu
    GAS
  • Standard gwintu
    BSP
Nasadka z uchwytem do demontażu 29.77 mm LDPE Naturalny

10177426

Przedział cen netto
0,7472 zł - 0,4034 zł

Zapasy magazynowe
10025 Na stanie
Atrybuty
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-3/16-12
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu 22.17 mm LDPE Naturalny

10177365

Przedział cen netto
0,7248 zł - 0,2958 zł

Zapasy magazynowe
325 Na stanie
Atrybuty
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    7/8-14
  • Standard gwintu
    SAE
  • Standard gwintu
    JIC
Nasadka z uchwytem do demontażu 26.75 mm LDPE Naturalny

10177402

Przedział cen netto
0,8761 zł - 0,3576 zł

Zapasy magazynowe
2500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-1/16-12 in
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu 20.37 mm LDPE Naturalny

10177686

Przedział cen netto
0,7073 zł - 0,2886 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Rozmiar gwintu
    13/16-16 in
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty NPT 47.85 mm LDPE Niebieski

10178492

Przedział cen netto
2,5723 zł - 1,0499 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    47.9 mm
  • h
    21.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-1/2 in
  • Standard gwintu
    NPT
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty NPT 26.24 mm LDPE Niebieski

10178560

Przedział cen netto
0,7073 zł - 0,2886 zł

Zapasy magazynowe
1400 Na stanie
Atrybuty
  • d
    26.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/4 in
  • Standard gwintu
    NPT
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka z uchwytem do demontażu 47.52 mm LDPE Niebieski

10177518

Przedział cen netto
4,3634 zł - 1,7809 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-7/8-12 in
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu 9.25 mm LDPE Niebieski

10177532

Przedział cen netto
0,6122 zł - 0,2499 zł

Zapasy magazynowe
6143 Na stanie
Atrybuty
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/8-24
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu 12.45 mm LDPE Niebieski

10177594

Przedział cen netto
0,5383 zł - 0,2197 zł

Zapasy magazynowe
758 Na stanie
Atrybuty
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/2-20
  • Standard gwintu
    SAE
  • Standard gwintu
    JIC
Nasadka z uchwytem do demontażu 22.17 mm LDPE Niebieski

10177358

Przedział cen netto
0,7248 zł - 0,2958 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    7/8-14 in
  • Standard gwintu
    SAE
  • Standard gwintu
    JIC
Nasadka z uchwytem do demontażu 26.75 mm LDPE Niebieski

10177396

Przedział cen netto
0,8761 zł - 0,3576 zł

Zapasy magazynowe
2236 Na stanie
Atrybuty
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-1/16-12 in
  • Standard gwintu
    SAE
  • Standard gwintu
    JIC