Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Materiał: LDPE Kolor: Naturalny, Niebieski, Żółty, Czarny Grupa SR: SR1022, SR1033
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | Rozmiar gwintu | Kolor | h | Standard gwintu | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3848 zł - 0,9429 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.488 in
12.4 mm
|
1/2-20 in
|
Niebieski
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 1,393 zł - 3,413 zł | 43 Na stanie |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12 in
|
Niebieski
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,2942 zł - 0,7208 zł | 40400 Na stanie |
0.65 in
16.5 mm
|
M16
|
Żółty
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metryczny
|
1
|
||
| 0,3695 zł - 0,9053 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
7/8-14 in
|
Niebieski
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,2384 zł - 0,5841 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Niebieski
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2802 zł - 0,6867 zł | 2500 Na stanie |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16
|
Niebieski
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,4908 zł - 1,2025 zł | 1400 Na stanie |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Naturalny
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,3207 zł - 0,7857 zł | 6250 Na stanie |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Naturalny
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1617 zł - 0,3963 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Naturalny
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,4606 zł - 0,853 zł | 2340 Na stanie |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Niebieski
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,4908 zł - 1,2025 zł | 44000 Na stanie |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Niebieski
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,297 zł - 0,7276 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14 in
|
Niebieski
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,6733 zł - 4,0996 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.87 in
47.5 mm
|
1 7/8” x 12
|
Niebieski
|
0.949 in
24.1 mm
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
| 0,297 zł - 0,7276 zł | 15418 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14
|
Naturalny
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,3917 zł - 0,7254 zł | 10025 Na stanie |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Naturalny
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 2,1474 zł - 5,2612 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Naturalny
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1729 zł - 0,4236 zł | 5500 Na stanie |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20
|
Naturalny
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2802 zł - 0,6867 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
Naturalny
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,0193 zł - 2,4974 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.886 in
47.9 mm
|
1-1/2 in
|
Niebieski
|
0.85 in
21.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 1,1546 zł - 2,8287 zł | 2400 Na stanie |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12 in
|
Naturalny
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować