Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Materiał: LDPE Kolor: Naturalny, Niebieski, Żółty, Czarny Grupa SR: SR1022, SR1033
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | Rozmiar gwintu | Kolor | h | Standard gwintu | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2118 zł - 5,4191 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Naturalny
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,3317 zł - 0,8128 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4” x 16
|
Niebieski
|
0.559 in
14.2 mm
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
| 0,303 zł - 0,7424 zł | 15400 Na stanie |
0.65 in
16.5 mm
|
M16
|
Żółty
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metryczny
|
1
|
||
| 0,3044 zł - 0,746 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.61 in
15.5 mm
|
5/8-18 in
|
Niebieski
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,3806 zł - 0,9325 zł | 2000 Na stanie |
0.866 in
22.0 mm
|
7/8-14 in
|
Niebieski
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,6024 zł - 0,8434 zł | 3200 Na stanie |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12 in
|
Niebieski
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,4654 zł - 0,6516 zł | 8800 Na stanie |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12 in
|
Niebieski
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 1,4348 zł - 3,5154 zł | 43 Na stanie |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12 in
|
Niebieski
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,293 zł - 0,7178 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Niebieski
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,3964 zł - 0,9712 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.488 in
12.4 mm
|
1/2-20 in
|
Niebieski
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,4452 zł - 1,0908 zł | 4497 Na stanie |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12 in
|
Naturalny
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,3576 zł - 0,8761 zł | 2500 Na stanie |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12 in
|
Naturalny
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2958 zł - 0,7248 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14 in
|
Niebieski
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,833 zł - 2,0409 zł | 22036 Na stanie |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12 in
|
Niebieski
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,5055 zł - 1,2386 zł | 1400 Na stanie |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Naturalny
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,1892 zł - 2,9136 zł | 3600 Na stanie |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Niebieski
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,3576 zł - 0,8761 zł | 20190 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
M20
|
Żółty
|
0.787 in
20.0 mm
|
Metryczny
|
1
|
||
| 0,3964 zł - 0,9712 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
1" x 14
|
Niebieski
|
0.65 in
16.5 mm
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
| 0,5253 zł - 0,7354 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.303 in
33.1 mm
|
15⁄16” x 12
|
Niebieski
|
0.748 in
19.0 mm
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
| 0,3734 zł - 0,9149 zł | 3200 Na stanie |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
Niebieski
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
1
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować