Menu Search

Zrywalne nasadki

Na stanie

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Szybki montaż i demontaż.
  • Prosta konstrukcja uchwytu zrywającego.
  • Uniwersalne nasadki, które doskonale sprawdzą się w wielu zastosowaniach.
  • Ochrona gwintów UNF/JIC lub NPT.
Materiał: LDPE Kolor: Naturalny, Niebieski, Żółty, Czarny Grupa SR: SR1022, SR1033

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
77 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d Rozmiar gwintu Kolor h Standard gwintu Typ Kup
0,2398 zł - 0,5876 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
M14
Żółty
14.1 mm
Metryczny
1
0,2843 zł - 0,6967 zł 12700 Na stanie
16.0 mm
3/8-19 in
Żółty
12.0 mm
GAS
1
0,4581 zł - 1,1225 zł 38000 Na stanie
26.7 mm
1-1/16-12 in
Niebieski
19.0 mm
JIC
1
0,3145 zł - 0,7706 zł 63695 Na stanie
17.1 mm
11/16-16 in
Niebieski
12.1 mm
JIC
1
0,5386 zł - 1,3195 zł 1300 Na stanie
29.5 mm
7/8-19 in
Żółty
25.0 mm
GAS
1
2,2118 zł - 5,4191 zł 285 Na stanie
63.7 mm
2-1/2-12 in
Niebieski
30.5 mm
JIC
2
0,178 zł - 0,4363 zł 5500 Na stanie
11.0 mm
7/16-20
Naturalny
11.7 mm
JIC
2
0,2456 zł - 0,6017 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.2 mm
11/16-16
Niebieski
12.1 mm
JIC
2
0,2886 zł - 0,7073 zł 2100 Na stanie
20.4 mm
13/16-16 in
Naturalny
14.2 mm
JIC
2
0,2927 zł - 0,4098 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
9/16-18
Naturalny
12.1 mm
JIC
2
0,2927 zł - 0,4098 zł 11050 Na stanie
14.0 mm
9/16-18 in
Niebieski
12.1 mm
JIC
2
0,2499 zł - 0,6122 zł 6143 Na stanie
9.3 mm
3/8-24
Niebieski
11.1 mm
JIC
2
0,2456 zł - 0,6017 zł 7475 Na stanie
17.2 mm
11/16-16
Naturalny
12.1 mm
JIC
2
1,7809 zł - 4,3634 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
47.5 mm
1-7/8-12 in
Niebieski
24.1 mm
JIC
2
0,3303 zł - 0,8093 zł 6250 Na stanie
12.5 mm
1/2-20
Naturalny
11.7 mm
JIC
2
1,1892 zł - 2,9136 zł 2400 Na stanie
42.4 mm
1-11/16-12
Naturalny
21.0 mm
JIC
2
0,2671 zł - 0,6545 zł 397 Na stanie
11.0 mm
7/16-20 in
Niebieski
11.7 mm
JIC
2
0,2585 zł - 0,6334 zł 77 Na stanie
18.8 mm
3/4-16
Naturalny
14.2 mm
JIC
2
0,2886 zł - 0,7073 zł 2500 Na stanie
20.4 mm
13/16-16
Niebieski
14.2 mm
JIC
2
0,2197 zł - 0,5383 zł 758 Na stanie
12.5 mm
1/2-20
Niebieski
11.7 mm
JIC
2
  • z 4
Nasadka z uchwytem do demontażu 14.0 mm LDPE Żółty

10072462

Przedział cen netto
0,5876 zł - 0,2398 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    14.0 mm
  • h
    14.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M14
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty BSP, Gwinty gazowe 16.0 mm LDPE Żółty

10071120

Przedział cen netto
0,6967 zł - 0,2843 zł

Zapasy magazynowe
12700 Na stanie
Atrybuty
  • d
    16.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/8-19 in
  • Standard gwintu
    GAS
  • Standard gwintu
    BSP
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty UNF, Gwinty JIC 26.7 mm LDPE Niebieski

10073018

Przedział cen netto
1,1225 zł - 0,4581 zł

Zapasy magazynowe
38000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    26.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-1/16-12 in
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    UNF
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty UNF, Gwinty JIC 17.1 mm LDPE Niebieski

10091326

Przedział cen netto
0,7706 zł - 0,3145 zł

Zapasy magazynowe
63695 Na stanie
Atrybuty
  • d
    17.1 mm
  • h
    12.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    11/16-16 in
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    UNF
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty BSP, Gwinty gazowe 29.5 mm LDPE Żółty

10084731

Przedział cen netto
1,3195 zł - 0,5386 zł

Zapasy magazynowe
1300 Na stanie
Atrybuty
  • d
    29.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    7/8-19 in
  • Standard gwintu
    BSP
  • Standard gwintu
    GAS
Nasadka z uchwytem do demontażu 63.27 mm LDPE Niebieski

10177556

Przedział cen netto
5,4191 zł - 2,2118 zł

Zapasy magazynowe
285 Na stanie
Atrybuty
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    2-1/2-12 in
  • Standard gwintu
    SAE
  • Standard gwintu
    JIC
Nasadka z uchwytem do demontażu 11.0 mm LDPE Naturalny

10177587

Przedział cen netto
0,4363 zł - 0,178 zł

Zapasy magazynowe
5500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    7/16-20
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu 17.15 mm LDPE Niebieski

10177631

Przedział cen netto
0,6017 zł - 0,2456 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    11/16-16
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu 20.37 mm LDPE Naturalny

10177686

Przedział cen netto
0,7073 zł - 0,2886 zł

Zapasy magazynowe
2100 Na stanie
Atrybuty
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Rozmiar gwintu
    13/16-16 in
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu 14.0 mm LDPE Naturalny

10177624

Przedział cen netto
0,4098 zł - 0,2927 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    9/16-18
  • Standard gwintu
    SAE
  • Standard gwintu
    JIC
Nasadka z uchwytem do demontażu 14.0 mm LDPE Niebieski

10177617

Przedział cen netto
0,4098 zł - 0,2927 zł

Zapasy magazynowe
11050 Na stanie
Atrybuty
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    9/16-18 in
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu 9.25 mm LDPE Niebieski

10177532

Przedział cen netto
0,6122 zł - 0,2499 zł

Zapasy magazynowe
6143 Na stanie
Atrybuty
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/8-24
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu 17.15 mm LDPE Naturalny

10177648

Przedział cen netto
0,6017 zł - 0,2456 zł

Zapasy magazynowe
7475 Na stanie
Atrybuty
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    11/16-16
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu 47.52 mm LDPE Niebieski

10177518

Przedział cen netto
4,3634 zł - 1,7809 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-7/8-12 in
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu 12.45 mm LDPE Naturalny

10177600

Przedział cen netto
0,8093 zł - 0,3303 zł

Zapasy magazynowe
6250 Na stanie
Atrybuty
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/2-20
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu 42.37 mm LDPE Naturalny

10177501

Przedział cen netto
2,9136 zł - 1,1892 zł

Zapasy magazynowe
2400 Na stanie
Atrybuty
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-11/16-12
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty UNF, Gwinty JIC 11.0 mm LDPE Niebieski

10177570

Przedział cen netto
0,6545 zł - 0,2671 zł

Zapasy magazynowe
397 Na stanie
Atrybuty
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    7/16-20 in
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    UNF
Nasadka z uchwytem do demontażu 18.8 mm LDPE Naturalny

10177662

Przedział cen netto
0,6334 zł - 0,2585 zł

Zapasy magazynowe
77 Na stanie
Atrybuty
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/4-16
  • Standard gwintu
    SAE
  • Standard gwintu
    JIC
Nasadka z uchwytem do demontażu 20.37 mm LDPE Niebieski

10177679

Przedział cen netto
0,7073 zł - 0,2886 zł

Zapasy magazynowe
2500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Rozmiar gwintu
    13/16-16
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu 12.45 mm LDPE Niebieski

10177594

Przedział cen netto
0,5383 zł - 0,2197 zł

Zapasy magazynowe
758 Na stanie
Atrybuty
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/2-20
  • Standard gwintu
    SAE
  • Standard gwintu
    JIC