Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Poszerzony asortyment połączeń meblowych obejmujących złącza wbijane, śrubowe i łącznikowe. Łatwo wbija się je w elementy drewniane i na bazie drewna, co zapewnia ich dobre zamocowanie.
Przykłady takich mocowań to: łączniki wbijane, kątowniki meblowe, łączniki płyt i łączniki do blatów.
Łączniki wbijane posiadają obudowę zewnętrzną z białego ABS i stalową podstawę. Są też wyposażone w śrubę mocującą. Kątowniki meblowe są wykonane z polietylenu (PE). Mocuje się je śrubami nr 6 (sprzedawanymi oddzielnie). Są dostępne w różnych wariantach kolorystycznych, np. w kolorze białym, beżowym, brązowym i bukowym. Łączniki płyt są powszechnie używane do łączenia elementów drewnianych, najczęściej w meblach przeznaczonych do samodzielnego montażu. Są dostępne w wariantach małych litych oraz małych i dużych drążonych. Są wytwarzane z PE w kolorze białym lub teakowym. Łączniki do blatów są wytwarzane z polipropylenu (PP) w kolorze białym lub szarym. Mocuje się je kołkiem ustalającym w otworach o średnicy 8 mm.
Trzpienie łączące są toczone ze stali lub stopu cynku i wykończone ocynkiem. Są dostępne z gwintami M6 w standardzie Euro lub metrycznym z gniazdem Pozi.
Dostępne są dwa rodzaje: Mimośrodowe elementy złączne są wykonane z niklowanego stopu cynku. Są dostępne w dwóch rodzajach.
Każdy rodzaj sprzedawany jest oddzielnie.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować