Nasadki uniwersalne z uchwytem są zaprojektowane w celu ochrony różnych rodzajów śrub. Zapewniają zarówno bezpieczeństwo, jak i poprawioną przyczepność dla pewnego chwytu. Wewnętrzne żeberka zapewniają pewne dopasowanie i są elastyczne, aby dostosować się do różnych średnic. Te nakrętki zapobiegają rdzy i korozji, jednocześnie chroniąc śruby przed ścieraniem. Łatwy montaż i demontaż. Są odpowiednie do różnych zastosowań, w tym do produkcji, balustrad, ogrodzeń i mebli.
Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRCA2PCR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | D | Minimalna długość płyty | H | h1 | d1 | Minimalna długość płyty | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2443 zł - 0,2715 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
|
||
| 0,1676 zł - 0,2607 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,5518 zł - 0,8583 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
|
||
| 0,3002 zł - 0,3336 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować