Menu Search

Zawiasy sprężynowe — z położeniem otwarcia/zamknięcia

Na stanie

Zawiasy sprężynowe są wyposażone w sworzeń środkowy z zamocowaną sprężyną, dzięki czemu zawias zawsze wraca do położenia początkowego. Te zawiasy nadają się do stosowania w drzwiach i panelach wymagających mechanizmu gwarantującego powrót do pierwotnego położenia (otwarcia lub zamknięcia). Dostępne są różne warianty materiału i wykończenia, mechanizmy działania sprężyny, siły otwierania i zamykania.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
41 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Grubość skrzydła Całkowita długość Liczba otworów Metoda montażu Otwarte/Zamknięte Kup
100,5396 zł - 120,6475 zł 29 Na stanie
4.5 mm
67.0 mm
150,587 zł - 252,9863 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.5 mm
67.0 mm
99,1607 zł - 118,9929 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.5 mm
67.0 mm
116,7628 zł - 140,1153 zł 26 Na stanie
4.5 mm
67.0 mm
116,4167 zł - 139,70 zł 48 Na stanie
4.5 mm
67.0 mm
50,7441 zł - 60,893 zł 16 Na stanie
1.0 mm
60.0 mm
262,9097 zł - 315,4917 zł 88 Na stanie
5.5 mm
100.0 mm
148,593 zł - 178,3116 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
120.0 mm
4
Through Hole
Closed
257,4998 zł - 308,9998 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
240.0 mm
8
Through Hole
Closed
148,593 zł - 178,3116 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
180.0 mm
6
Through Hole
Closed
68,5792 zł - 82,2951 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.0 mm
50.0 mm
52,4454 zł - 62,9344 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.8 mm
75.0 mm
105,2255 zł - 126,2706 zł 6 Na stanie
2.0 mm
50.0 mm
75,6212 zł - 90,7454 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
120.0 mm
0
Through Hole
Open
62,1173 zł - 74,5407 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.3 mm
30.0 mm
111,01 zł - 133,212 zł 51 Na stanie
4.5 mm
67.0 mm
134,4672 zł - 161,3606 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
180.0 mm
6
Spawane
Open
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
240.0 mm
0
Spawane
Open
239,2529 zł - 287,1035 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.5 mm
100.0 mm
71,1032 zł - 85,3238 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
60.0 mm
  • z 3
Zawiasy sprężynowe 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Aluminium

10207888

Przedział cen netto
120,6475 zł - 100,5396 zł

Zapasy magazynowe
29 Na stanie
Atrybuty
  • Kod towaru
    7616991099
  • Grubość skrzydła
    4.5 mm
  • Całkowita długość
    67.0 mm
  • Szerokość całkowita
    55.0 mm
  • Wykończenie
    Przezroczysty
Zawiasy sprężynowe 150 ° 67.0 mm 55.0 mm Aluminium

10299715

Przedział cen netto
252,9863 zł - 150,587 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kod towaru
    7616999099
  • Grubość skrzydła
    4.5 mm
  • Całkowita długość
    67.0 mm
  • Szerokość całkowita
    55.0 mm
  • Wykończenie
    Przezroczysty
Zawiasy sprężynowe 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Aluminium

10207895

Przedział cen netto
118,9929 zł - 99,1607 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kod towaru
    7616999099
  • Grubość skrzydła
    4.5 mm
  • Całkowita długość
    67.0 mm
  • Szerokość całkowita
    55.0 mm
  • Wykończenie
    Czarny
Zawiasy sprężynowe 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Aluminium

10207932

Przedział cen netto
140,1153 zł - 116,7628 zł

Zapasy magazynowe
26 Na stanie
Atrybuty
  • Kod towaru
    7616991099
  • Grubość skrzydła
    4.5 mm
  • Całkowita długość
    67.0 mm
  • Szerokość całkowita
    55.0 mm
  • Wykończenie
    Czarny
Zawiasy sprężynowe 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Aluminium

10207925

Przedział cen netto
139,70 zł - 116,4167 zł

Zapasy magazynowe
48 Na stanie
Atrybuty
  • Kod towaru
    7616999099
  • Grubość skrzydła
    4.5 mm
  • Całkowita długość
    67.0 mm
  • Szerokość całkowita
    55.0 mm
  • Wykończenie
    Przezroczysty
Zawias sprężynowy Otwieranie 35.0 mm 60.0 mm Galvanised Steel

10281307

Przedział cen netto
60,893 zł - 50,7441 zł

Zapasy magazynowe
16 Na stanie
Atrybuty
  • Kod towaru
    7318190090
  • Grubość skrzydła
    1.0 mm
  • Całkowita długość
    60.0 mm
  • Szerokość całkowita
    35.0 mm
Zawiasy sprężynowe 180 ° 100.0 mm 83.0 mm Aluminium

10207956

Przedział cen netto
315,4917 zł - 262,9097 zł

Zapasy magazynowe
88 Na stanie
Atrybuty
  • Kod towaru
    7616991099
  • Grubość skrzydła
    5.5 mm
  • Całkowita długość
    100.0 mm
  • Szerokość całkowita
    83.0 mm
  • Wykończenie
    Przezroczysty
Zawias sprężynowy Zamknięte 40.0 mm 120.0 mm Stal nierdzewna

10299777

Przedział cen netto
178,3116 zł - 148,593 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kod towaru
    7318190090
  • Grubość skrzydła
    1.5 mm
  • Całkowita długość
    120.0 mm
  • Szerokość całkowita
    40.0 mm
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
Zawias sprężynowy Zamknięte 40.0 mm 240.0 mm Stal nierdzewna

10299852

Przedział cen netto
308,9998 zł - 257,4998 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kod towaru
    7326909890
  • Grubość skrzydła
    1.5 mm
  • Całkowita długość
    240.0 mm
  • Szerokość całkowita
    40.0 mm
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
Zawias sprężynowy Zamknięte 40.0 mm 180.0 mm Stal nierdzewna

10299814

Przedział cen netto
178,3116 zł - 148,593 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kod towaru
    7326909890
  • Grubość skrzydła
    1.5 mm
  • Całkowita długość
    180.0 mm
  • Szerokość całkowita
    40.0 mm
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
Zawias sprężynowy Zamknięte 50.0 mm 50.0 mm Galvanised Steel

10281369

Przedział cen netto
82,2951 zł - 68,5792 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kod towaru
    8302100090
  • Grubość skrzydła
    2.0 mm
  • Całkowita długość
    50.0 mm
  • Szerokość całkowita
    50.0 mm
Zawias sprężynowy Otwieranie 20.0 mm 75.0 mm Galvanised Steel

10281338

Przedział cen netto
62,9344 zł - 52,4454 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kod towaru
    7318190090
  • Grubość skrzydła
    0.8 mm
  • Całkowita długość
    75.0 mm
  • Szerokość całkowita
    20.0 mm
Zawias sprężynowy Otwieranie 50.0 mm 50.0 mm Stal nierdzewna 304

10281376

Przedział cen netto
126,2706 zł - 105,2255 zł

Zapasy magazynowe
6 Na stanie
Atrybuty
  • Kod towaru
    7326909890
  • Grubość skrzydła
    2.0 mm
  • Całkowita długość
    50.0 mm
  • Szerokość całkowita
    50.0 mm
Zawias sprężynowy Otwieranie 40.0 mm 120.0 mm Stal nierdzewna

10299784

Przedział cen netto
90,7454 zł - 75,6212 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kod towaru
    7318190090
  • Grubość skrzydła
    1.5 mm
  • Całkowita długość
    120.0 mm
  • Szerokość całkowita
    40.0 mm
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
Zawiasy sprężynowe 180 ° 30.0 mm 35.0 mm Aluminium

10207871

Przedział cen netto
74,5407 zł - 62,1173 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kod towaru
    7616999099
  • Grubość skrzydła
    3.3 mm
  • Całkowita długość
    30.0 mm
  • Szerokość całkowita
    35.0 mm
  • Wykończenie
    Czarny
Zawiasy sprężynowe 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Aluminium

10207918

Przedział cen netto
133,212 zł - 111,01 zł

Zapasy magazynowe
51 Na stanie
Atrybuty
  • Kod towaru
    7616991099
  • Grubość skrzydła
    4.5 mm
  • Całkowita długość
    67.0 mm
  • Szerokość całkowita
    55.0 mm
  • Wykończenie
    Czarny
Zawias sprężynowy Otwieranie 40.0 mm 180.0 mm Stal nierdzewna

10299821

Przedział cen netto
161,3606 zł - 134,4672 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kod towaru
    7326909890
  • Grubość skrzydła
    1.5 mm
  • Całkowita długość
    180.0 mm
  • Szerokość całkowita
    40.0 mm
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
Zawias sprężynowy 240.0 mm (L) 40.0 mm (W)

10630365


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kod towaru
    7326909890
  • Grubość skrzydła
    1.5 mm
  • Całkowita długość
    240.0 mm
  • Szerokość całkowita
    40.0 mm
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
Zawiasy sprężynowe 180 ° 100.0 mm 83.0 mm Aluminium

10207949

Przedział cen netto
287,1035 zł - 239,2529 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kod towaru
    7616999099
  • Grubość skrzydła
    5.5 mm
  • Całkowita długość
    100.0 mm
  • Szerokość całkowita
    83.0 mm
  • Wykończenie
    Czarny
Zawias sprężynowy Zamknięte 35.0 mm 60.0 mm Galvanised Steel

10281321

Przedział cen netto
85,3238 zł - 71,1032 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kod towaru
    7326909890
  • Grubość skrzydła
    1.0 mm
  • Całkowita długość
    60.0 mm
  • Szerokość całkowita
    35.0 mm