Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zawiasy sprężynowe są wyposażone w sworzeń środkowy z zamocowaną sprężyną, dzięki czemu zawias zawsze wraca do położenia początkowego. Te zawiasy nadają się do stosowania w drzwiach i panelach wymagających mechanizmu gwarantującego powrót do pierwotnego położenia (otwarcia lub zamknięcia). Dostępne są różne warianty materiału i wykończenia, mechanizmy działania sprężyny, siły otwierania i zamykania.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Grubość skrzydła | Całkowita długość | Liczba otworów | Metoda montażu | Otwarte/Zamknięte | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,5396 zł - 120,6475 zł | 29 Na stanie |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 150,587 zł - 252,9863 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 99,1607 zł - 118,9929 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 116,7628 zł - 140,1153 zł | 26 Na stanie |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 116,4167 zł - 139,70 zł | 48 Na stanie |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 50,7441 zł - 60,893 zł | 16 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
|
||
| 262,9097 zł - 315,4917 zł | 88 Na stanie |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
|
|
||
| 148,593 zł - 178,3116 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
4
|
Through Hole
|
Zamknięte
|
||
| 257,4998 zł - 308,9998 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
8
|
Through Hole
|
Zamknięte
|
||
| 148,593 zł - 178,3116 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
6
|
Through Hole
|
Zamknięte
|
||
| 68,5792 zł - 82,2951 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
|
||
| 52,4454 zł - 62,9344 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
|
|
||
| 105,2255 zł - 126,2706 zł | 6 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
|
||
| 75,6212 zł - 90,7454 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0
|
Through Hole
|
Otwieranie
|
||
| 62,1173 zł - 74,5407 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
|
||
| 111,01 zł - 133,212 zł | 51 Na stanie |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 134,4672 zł - 161,3606 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
6
|
Spawane
|
Otwieranie
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
0
|
Spawane
|
Otwieranie
|
|||
| 239,2529 zł - 287,1035 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
|
|
||
| 71,1032 zł - 85,3238 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować