Wpuszczane zawiasy skrzydełkowe to zawiasy o płaskich skrzydłach powszechnie używane w różnych zastosowaniach. Najlepiej pasują do drzwi bezprzylgowych. Produkty tej linii, nazywane również zawiasami do montażu powierzchniowego oferują różne formaty stożkowych otworów zależnie od tego, jakiej wytrzymałości wymaga dane zastosowanie. Dostępne są różne warianty materiałowe nadające się do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych. Dostępne są również różne kąty obrotu.
Grupa SR: SR5506 ,SR5562
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Grubość skrzydła | Całkowita długość | Liczba otworów montażowych | Wykończenie | Materiał | Kształt skrzydełkowy | Szerokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,3248 zł - 9,9898 zł | 186 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
Polerowany
|
Stal nierdzewna
|
Skośne
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 18,7063 zł - 18,7063 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
5.354 in
136.0 mm
|
6
|
|
Coated Steel
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 240,0273 zł - 288,0328 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
6
|
Przezroczyste wykończenie anodowane
|
Aluminium
|
Prostokątne
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
| 32,5329 zł - 39,0395 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.232 in
5.9 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 84,7688 zł - 101,7226 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
5.157 in
131.0 mm
|
5
|
Niklowane
|
GF PA
|
Strzałkowe
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 10203606 | 9,4544 zł - 11,3452 zł | 840 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Polerowany
|
Stal nierdzewna 304
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
| 16,2099 zł - 16,2099 zł | 618 Na stanie |
0.433 in
11.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Matowe
|
Nylon
|
Prostokątne
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 10203682 | 11,5321 zł - 13,8385 zł | 204 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
6
|
Polerowany
|
Stal nierdzewna 304
|
|
1.949 in
49.5 mm
|
|
| 10203590 | 8,0599 zł - 9,6719 zł | 279 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Polerowany
|
Stal nierdzewna 304
|
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
| 17,3561 zł - 24,2985 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Chromowany
|
Stop cynku
|
Kwadratowy
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 12,048 zł - 14,4576 zł | 249 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
Polerowany
|
Stal nierdzewna
|
Zaokrąglone
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 9,4544 zł - 11,3452 zł | 1089 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Polerowany
|
Stal nierdzewna 304
|
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 13,3449 zł - 16,0139 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
2.776 in
70.5 mm
|
4
|
Polerowany
|
Stal nierdzewna 304
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 17,2028 zł - 24,0839 zł | 110 Na stanie |
|
4.173 in
106.0 mm
|
5
|
|
Coated Steel
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 100,9026 zł - 121,0832 zł | 105 Na stanie |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Przezroczyste wykończenie anodowane
|
Aluminium
|
Prostokątne
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 7,7645 zł - 7,7645 zł | 257 Na stanie |
0.402 in
10.2 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
|
Nylon z włóknem szklanym
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 27,4413 zł - 32,9295 zł | 2 Na stanie |
0.205 in
5.2 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 21,007 zł - 29,4098 zł | 452 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Odlew cynkowy
|
Kwadratowy
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10203668 | 30,3712 zł - 36,4454 zł | 101 Na stanie |
0.118 in
3.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Polerowany
|
Stal nierdzewna 304
|
|
3.543 in
90.0 mm
|
|
| 15,2553 zł - 18,3064 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Polerowany
|
Stal nierdzewna
|
Zaokrąglone
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować