Nasze zawiasy listwowe są dostępne w różnych wymiarach dopasowanych do konkretnych zastosowań. Zawiasy te są lepiej prezentującą się alternatywą zawiasów splatanych. Mocuje się je na całej długości drzwi, pokrywy czy innego elementu, co zapewnia równomierny rozkład obciążenia. Gwarantują płynne otwieranie i odporność na zużycie.
Te trwałe zawiasy, powszechnie stosowane w pokrywach fortepianów, mogą być wykorzystywane w licznych zastosowaniach wymagających niewielkiej, średniej i wysokiej wytrzymałości, np. w drzwiach tarasu czy hangaru, w zastosowaniach komercyjnych i urządzeniach, szafach i innych obudowach, przy wyrobie mebli, elementów z blachy i innych elementów metalowych.
Asortyment obejmuje warianty ze stali i stali nierdzewnej AISI 304. Te zawiasy listwowe są dostępne w wariantach z nawierconymi otworami lub bez nich. Dostępne są również warianty z aluminium 6082 T5, które składają się z profilu aluminiowego ze sworzniem ze stali nierdzewnej o niewielkiej średnicy. Zawias ten nie ma otworów i jest przeznaczony do spawania. Dostępny jest z wykończeniem anodyzowanym lub niewykończony.
Grupa SR: SR5590
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Grubość skrzydła | Całkowita długość | Materiał | Rodzaj zawiasu | Szerokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,4563 zł - 24,4563 zł | 168 Na stanie |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal
|
Undrilled Hinge
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10389867 | 59,677 zł - 59,677 zł | 17 Na stanie |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Drilled Hinge
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 27,9149 zł - 27,9149 zł | 52 Na stanie |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Stal
|
Undrilled Hinge
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 32,6405 zł - 32,6405 zł | 1 Na stanie |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Stal
|
Drilled Hinge
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 89,6287 zł - 89,6287 zł | 2 Na stanie |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Drilled Hinge
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 10422717 | 41,1224 zł - 41,1224 zł | 30 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Stal
|
Drilled Hinge
|
2 in
50.8 mm
|
|
| 400,2619 zł - 400,2619 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
40 in
1016.0 mm
|
Stal nierdzewna 304
|
Drilled Hinge
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 10420454 | 347,4378 zł - 347,4378 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
40 in
1016.0 mm
|
Stal nierdzewna 304
|
Drilled Hinge
|
2.52 in
64.0 mm
|
|
| 39,1702 zł - 39,1702 zł | 24 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Stal
|
Undrilled Hinge
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 10389997 | 31,9175 zł - 31,9175 zł | 8 Na stanie |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Stal
|
Undrilled Hinge
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
| 10389874 | 27,1918 zł - 27,1918 zł | 80 Na stanie |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal
|
Undrilled Hinge
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
| 28,2893 zł - 28,2893 zł | 64 Na stanie |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal
|
Undrilled Hinge
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 80,1208 zł - 80,1208 zł | 38 Na stanie |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Drilled Hinge
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 32,9927 zł - 39,5913 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal
|
Drilled Hinge
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 355,818 zł - 355,818 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
40 in
1016.0 mm
|
Stal nierdzewna 304
|
Undrilled Hinge
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 10206959 | 81,498 zł - 81,498 zł | 10 Na stanie |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Undrilled Hinge
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| 94,6137 zł - 113,5364 zł | 5 Na stanie |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Drilled Hinge
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 102,9804 zł - 123,5765 zł | 12 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal
|
Undrilled Hinge
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 10206928 | 116,1859 zł - 139,423 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal
|
Drilled Hinge
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
| 10207048 | 387,2677 zł - 464,7213 zł | 90 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Undrilled Hinge
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować