Menu Search

Zawiasy boczne

Na stanie

Zawiasy boczne oferują kąt obrotu wynoszący 180 stopni. Typy 1 i 2 to wytrzymałe zawiasy do ciężkich i średnio ciężkich paneli drzwi. Również oferują wysoki poziom bezpieczeństwa i są montowane za pomocą specjalnych śrub dostępnych w zestawie. Typ 3 to tańsza alternatywa o niższym poziomie zabezpieczenia

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
6 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Całkowita długość Wykończenie Materiał Całkowita grubość Szerokość całkowita Kup
10130827 31,7683 zł - 49,4173 zł 312 Na stanie
60.0 mm
Chromowany mosiądz
20.0 mm
20.0 mm
18,1135 zł - 20,1262 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
81.0 mm
Chrom
Mosiądz
16.0 mm
12.0 mm
35,3215 zł - 49,4501 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
81.0 mm
Chrom
Mosiądz
21.0 mm
12.0 mm
20125929 47,6699 zł - 74,1532 zł 87 Na stanie
80.0 mm
Chromowany
Mosiądz
20.0 mm
20.0 mm
20077587 12,3421 zł - 19,1988 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
66.0 mm
Lakierowane proszkowo
Odlew cynkowy
20077594 16,1475 zł - 25,1183 zł 18 Na stanie
66.0 mm
Lakierowane proszkowo
Odlew cynkowy
Zawias boczny 180 ° 20.0 mm Chromowany mosiądz

10130827

Przedział cen netto
49,4173 zł - 31,7683 zł

Zapasy magazynowe
312 Na stanie
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    20.0 mm
  • Całkowita długość
    60.0 mm
  • Całkowita grubość
    20.0 mm
  • Szerokość całkowita
    20.0 mm
  • Pełny materiał
    Mosiądz
Zawias boczny 81.0 mm 16.0 mm Mosiądz

20079963

Przedział cen netto
20,1262 zł - 18,1135 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    81.0 mm
  • Całkowita grubość
    16.0 mm
  • Szerokość całkowita
    12.0 mm
  • Liczba otworów montażowych
    4
  • Orientacja montażu
    Uniwersalne
Zawias boczny 81.0 mm 21.0 mm Mosiądz

20079987

Przedział cen netto
49,4501 zł - 35,3215 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    81.0 mm
  • Całkowita grubość
    21.0 mm
  • Szerokość całkowita
    12.0 mm
  • Liczba otworów montażowych
    4
  • Orientacja montażu
    Uniwersalne
Zawias boczny 80.0 mm 20.0 mm Mosiądz

20125929

Przedział cen netto
74,1532 zł - 47,6699 zł

Zapasy magazynowe
87 Na stanie
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    20.0 mm
  • Całkowita długość
    80.0 mm
  • Całkowita grubość
    20.0 mm
  • Szerokość całkowita
    20.0 mm
  • Liczba otworów montażowych
    4
Zawias boczny 66.0 mm Odlew cynkowy

20077587

Przedział cen netto
19,1988 zł - 12,3421 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    66.0 mm
  • Pełny materiał
    Odlew cynkowy
  • Materiał osi
    Stal nierdzewna
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Lakierowane proszkowo
Zawias boczny 66.0 mm Odlew cynkowy

20077594

Przedział cen netto
25,1183 zł - 16,1475 zł

Zapasy magazynowe
18 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    66.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
  • Materiał osi
    Stal nierdzewna
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Lakierowane proszkowo