20079987
9933121E
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 49 | 49,4501 zł |
| 50 + | 35,3215 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Całkowita długość | 81.0 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 3.189 in |
| Całkowita grubość | 21.0 mm |
| Całkowita grubość | 0.827 in |
| Szerokość całkowita | 12.0 mm |
| Szerokość całkowita | 0.472 in |
| Liczba otworów montażowych | 4 |
| Orientacja montażu | Uniwersalne |
| Metoda montażu | Open Hole |
| Rodzaj mocowania | Mocowanie boczne |
| Możliwość demontażu | Fixed |
| Pełny materiał | Mosiądz |
| Materiał osi | Stal nierdzewna |
| Kolor | Mosiądz |
| Wykończenie | Chrom |
| Kod towaru | 7326909890 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować