Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zawiasy boczne oferują kąt obrotu wynoszący 180 stopni. Typy 1 i 2 to wytrzymałe zawiasy do ciężkich i średnio ciężkich paneli drzwi. Również oferują wysoki poziom bezpieczeństwa i są montowane za pomocą specjalnych śrub dostępnych w zestawie. Typ 3 to tańsza alternatywa o niższym poziomie zabezpieczenia
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Wykończenie | Materiał | Całkowita grubość | Szerokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10130827 | 31,7683 zł - 49,4173 zł | 262 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
|
Chromowany mosiądz
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
| 20125929 | 47,6699 zł - 74,1532 zł | 87 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
Chromowany
|
Mosiądz
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
| 18,1135 zł - 20,1262 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.189 in
81.0 mm
|
Chrom
|
Mosiądz
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 35,3215 zł - 49,4501 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.189 in
81.0 mm
|
Chrom
|
Mosiądz
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 20077587 | 12,3421 zł - 19,1988 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.598 in
66.0 mm
|
Lakierowane proszkowo
|
Odlew cynkowy
|
|
|
|
| 20077594 | 16,1475 zł - 25,1183 zł | 18 Na stanie |
2.598 in
66.0 mm
|
Lakierowane proszkowo
|
Odlew cynkowy