Menu Search

Zatyczki zatrzaskowe

Na stanie

Te zatyczki zatrzaskowe zaprojektowano z myślą o ułatwieniu montażu i demontażu na komponencie. Zabezpieczają otwór przed wnikaniem zanieczyszczeń, takich jak brud, pył i ciała obce.

Łatwy montaż i demontaż: po wciśnięciu w miejsce docelowe i przekręceniu zapewniają ciasne dopasowanie. Umieszczona na górze wypustka ułatwia chwycenie podczas dokręcania lub usuwania. Artykuły z tego asortymentu pasują do złączek hydraulicznych z gwintem metrycznym, BSP, UNF i JIC.

Każda zatyczka pasuje do kilku różnych rozmiarów i typów gwintów.

  • Łatwy montaż i demontaż. Po wciśnięciu w miejsce docelowe i przekręceniu zapewniają ciasne dopasowanie.
  • Jest wyposażona w umieszczoną w górnej części wypustkę, która ułatwia chwycenie podczas dokręcania lub usuwania.
  • Pasują do gwintów metrycznych, BSP i UNF.
Materiał: LDPE - PIR, LDPE Kolor: Czerwony, Żółty, Niebieski Grupa SR: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 4
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
59 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Kolor d h D Standard gwintu Typ Kup
0,2958 zł - 0,7248 zł 7300 Na stanie
3/4 in x 16 UNF/JIC
Niebieski
17.4 mm
8.6 mm
24.9 mm
0,2499 zł - 0,6122 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5/8 in x 18 UNF/JIC
Niebieski
14.3 mm
6.5 mm
23.7 mm
0,3145 zł - 0,7706 zł 5378 Na stanie
Without Lugs
Czerwony
19.2 mm
7.0 mm
23.8 mm
0,3547 zł - 0,8691 zł 6037 Na stanie
11/16
Żółty
15.5 mm
7.4 mm
Gwinty UNF
1
0,461 zł - 1,1295 zł 200 Na stanie
9/16
Żółty
12.6 mm
7.4 mm
Gwinty UNF
1
0,3533 zł - 0,8656 zł 2950 Na stanie
Without Lugs
Czerwony
25.5 mm
6.1 mm
30.0 mm
0,4581 zł - 1,1225 zł 4150 Na stanie
1 1/16 in x 12 UNF/JIC
Niebieski
24.8 mm
10.0 mm
35.5 mm
0,3102 zł - 0,76 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7/8 in x 14 UNF/JIC
Niebieski
20.3 mm
10.4 mm
26.6 mm
0,6937 zł - 1,6996 zł 985 Na stanie
Without Lugs
Czerwony
30.9 mm
8.0 mm
35.0 mm
0,4064 zł - 0,9958 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1 in x 14 UNF/JIC
Niebieski
23.5 mm
10.0 mm
31.0 mm
2,6427 zł - 6,4747 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1-7/8
Żółty
45.1 mm
11.7 mm
Gwinty UNF
1
0,3777 zł - 0,9254 zł 3000 Na stanie
13/16
Żółty
18.6 mm
7.4 mm
Gwinty UNF
1
0,3317 zł - 0,8128 zł 3500 Na stanie
5/8
Żółty
14.2 mm
7.4 mm
Gwinty UNF
1
0,7195 zł - 1,7629 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.000 in
Żółty
23.4 mm
7.4 mm
Gwinty UNF
1
0,9924 zł - 2,4315 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1-3/16
Żółty
27.7 mm
8.6 mm
Gwinty UNF
1
0,2341 zł - 0,5735 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1/2 in x 20 UNF/JIC
Niebieski
11.0 mm
7.0 mm
17.0 mm
0,6894 zł - 1,689 zł 600 Na stanie
3/8
Żółty
8.2 mm
6.0 mm
Gwinty UNF
1
2,0395 zł - 4,9968 zł 27 Na stanie
1-5/8
Żółty
38.7 mm
11.7 mm
Gwinty UNF
1
0,4021 zł - 0,9852 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7/8
Żółty
20.3 mm
7.4 mm
Gwinty UNF
1
0,6434 zł - 1,5764 zł 4850 Na stanie
1/4
Żółty
5.2 mm
5.6 mm
Gwinty UNF
1
  • z 3
Zatyczka zatrzaskowa UNF 3/4 in x 16 UNF/JIC 17.4 mm Niebieski LDPE - PIR

10085189

Przedział cen netto
0,7248 zł - 0,2958 zł

Zapasy magazynowe
7300 Na stanie
Atrybuty
  • D
    24.9 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    8.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/4 in x 16 UNF/JIC
  • Kolor
    Niebieski
Zatyczka zatrzaskowa 14.3 mm (DIA) (H) Niebieski

10085172

Przedział cen netto
0,6122 zł - 0,2499 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    23.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • h
    6.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    5/8 in x 18 UNF/JIC
  • Kolor
    Niebieski
Zaślepka wciskana 19.2 mm 7.0 mm 23.8 mm LDPE - PIR Czerwony

10085233

Przedział cen netto
0,7706 zł - 0,3145 zł

Zapasy magazynowe
5378 Na stanie
Atrybuty
  • D
    23.8 mm
  • d
    19.2 mm
  • h
    7.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    Without Lugs
  • Kolor
    Czerwony
Zatyczka zatrzaskowa UNF 11/16" UNF Żółty LDPE

10158791

Przedział cen netto
0,8691 zł - 0,3547 zł

Zapasy magazynowe
6037 Na stanie
Atrybuty
  • d
    15.5 mm
  • h
    7.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    11/16
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Kolor
    Żółty
Zatyczka zatrzaskowa UNF 9/16" UNF Żółty LDPE

10158876

Przedział cen netto
1,1295 zł - 0,461 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • d
    12.6 mm
  • h
    7.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    9/16
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Kolor
    Żółty
Zaślepka wciskana 25.5 mm 6.1 mm 30.0 mm LDPE - PIR Czerwony

10085240

Przedział cen netto
0,8656 zł - 0,3533 zł

Zapasy magazynowe
2950 Na stanie
Atrybuty
  • D
    30.0 mm
  • d
    25.5 mm
  • h
    6.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    Without Lugs
  • Kolor
    Czerwony
Zatyczka zatrzaskowa UNF 1 1/16 in x 12 UNF/JIC 24.8 mm Niebieski LDPE - PIR

10085219

Przedział cen netto
1,1225 zł - 0,4581 zł

Zapasy magazynowe
4150 Na stanie
Atrybuty
  • D
    35.5 mm
  • d
    24.8 mm
  • h
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1 1/16 in x 12 UNF/JIC
  • Kolor
    Niebieski
Zatyczka zatrzaskowa UNF 7/8 in x 14 UNF/JIC 20.3 mm Niebieski LDPE - PIR

10085196

Przedział cen netto
0,76 zł - 0,3102 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    26.6 mm
  • d
    20.3 mm
  • h
    10.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    7/8 in x 14 UNF/JIC
  • Kolor
    Niebieski
Zaślepka wciskana 30.9 mm 8.0 mm 35.0 mm LDPE - PIR Czerwony

10085257

Przedział cen netto
1,6996 zł - 0,6937 zł

Zapasy magazynowe
985 Na stanie
Atrybuty
  • D
    35.0 mm
  • d
    30.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    Without Lugs
  • Kolor
    Czerwony
Zatyczka zatrzaskowa UNF 1 in x 14 UNF/JIC 23.5 mm Niebieski LDPE - PIR

10085202

Przedział cen netto
0,9958 zł - 0,4064 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    31.0 mm
  • d
    23.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1 in x 14 UNF/JIC
  • Kolor
    Niebieski
Zatyczka zatrzaskowa UNF 1-7/8" UNF Żółty LDPE

10158760

Przedział cen netto
6,4747 zł - 2,6427 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    45.1 mm
  • h
    11.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-7/8
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Kolor
    Żółty
Zatyczka zatrzaskowa UNF 13/16" UNF Żółty LDPE

10158807

Przedział cen netto
0,9254 zł - 0,3777 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    18.6 mm
  • h
    7.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    13/16
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Kolor
    Żółty
Zatyczka zatrzaskowa UNF 5/8" UNF Żółty LDPE

10158845

Przedział cen netto
0,8128 zł - 0,3317 zł

Zapasy magazynowe
3500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    14.2 mm
  • h
    7.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    5/8
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Kolor
    Żółty
Zatyczka zatrzaskowa UNF 1" UNF Żółty LDPE

10158708

Przedział cen netto
1,7629 zł - 0,7195 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    23.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    1.000 in
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Kolor
    Żółty
Zatyczka zatrzaskowa UNF 1-3/16" UNF Żółty LDPE

10158739

Przedział cen netto
2,4315 zł - 0,9924 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    27.7 mm
  • h
    8.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-3/16
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Kolor
    Żółty
Zatyczka zatrzaskowa UNF 1/2 in x 20 UNF/JIC 11.0 mm Niebieski LDPE - PIR

10085158

Przedział cen netto
0,5735 zł - 0,2341 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    17.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/2 in x 20 UNF/JIC
  • Kolor
    Niebieski
Zatyczka zatrzaskowa UNF 3/8" UNF Żółty LDPE

10158821

Przedział cen netto
1,689 zł - 0,6894 zł

Zapasy magazynowe
600 Na stanie
Atrybuty
  • d
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/8
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Kolor
    Żółty
Zatyczka zatrzaskowa UNF 1-5/8" UNF Żółty LDPE

10158753

Przedział cen netto
4,9968 zł - 2,0395 zł

Zapasy magazynowe
27 Na stanie
Atrybuty
  • d
    38.7 mm
  • h
    11.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-5/8
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Kolor
    Żółty
Zatyczka zatrzaskowa UNF 7/8" UNF Żółty LDPE

10158869

Przedział cen netto
0,9852 zł - 0,4021 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    20.3 mm
  • h
    7.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    7/8
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Kolor
    Żółty
Zatyczka zatrzaskowa UNF 1/4" UNF Żółty LDPE

10158784

Przedział cen netto
1,5764 zł - 0,6434 zł

Zapasy magazynowe
4850 Na stanie
Atrybuty
  • d
    5.2 mm
  • h
    5.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/4
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Kolor
    Żółty