Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Te zatyczki zatrzaskowe zaprojektowano z myślą o ułatwieniu montażu i demontażu na komponencie. Zabezpieczają otwór przed wnikaniem zanieczyszczeń, takich jak brud, pył i ciała obce.
Łatwy montaż i demontaż: po wciśnięciu w miejsce docelowe i przekręceniu zapewniają ciasne dopasowanie. Umieszczona na górze wypustka ułatwia chwycenie podczas dokręcania lub usuwania. Artykuły z tego asortymentu pasują do złączek hydraulicznych z gwintem metrycznym, BSP, UNF i JIC.
Każda zatyczka pasuje do kilku różnych rozmiarów i typów gwintów.
Materiał: LDPE - PIR, LDPE Kolor: Czerwony, Żółty, Niebieski Grupa SR: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Kolor | d | h | D | Standard gwintu | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10084717 | 0,7306 zł - 1,7901 zł | 7750 Na stanie |
1 in BSP/GAS; 1 5/16 in UNF/JIC; M32
|
Czerwony
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
Gwinty JIC
|
|
|
| 0,2886 zł - 0,7072 zł | 82430 Na stanie |
1/8 in BSP/GAS; 7/16 in UNF/JIC; M10
|
Czerwony
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gwinty JIC
|
|
||
| 0,4322 zł - 1,0591 zł | 9777 Na stanie |
1/2 in BSP/GAS; M20
|
Czerwony
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
Gwinty JIC
|
|
||
| 0,3151 zł - 0,7721 zł | 108500 Na stanie |
1/4 in BSP/GAS; 1/2 in UNF/JIC; M12; M13; M14
|
Czerwony
|
0.516 in
13.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
Gwinty JIC
|
|
||
| 0,5201 zł - 1,2743 zł | 8809 Na stanie |
3/4 in BSP/GAS; 1 1/16 in UNF/JIC; M25; M26
|
Czerwony
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
Gwinty JIC
|
|
||
| 0,9956 zł - 2,4393 zł | 10200 Na stanie |
1 1/4 in BSP/GAS; 1 5/8 in UNF/JIC; M40; M42
|
Czerwony
|
1.634 in
41.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.787 in
45.4 mm
|
Gwinty JIC
|
|
||
| 0,6233 zł - 1,5271 zł | 2500 Na stanie |
7/8 in BSP/GAS; 1 1/8 in UNF/JIC; M28
|
Czerwony
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
Gwinty JIC
|
|
||
| 0,4755 zł - 1,1649 zł | 9000 Na stanie |
5/8 in BSP/GAS; 7/8 in UNF/JIC; M22
|
Czerwony
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Gwinty JIC
|
|
||
| 0,3249 zł - 0,796 zł | 43731 Na stanie |
3/8 in BSP/GAS; 5/8 in UNF/JIC; M16
|
Czerwony
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Gwinty JIC
|
|
||
| 0,6693 zł - 1,6398 zł | 600 Na stanie |
3/8
|
Żółty
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
| 1,9801 zł - 4,8513 zł | 27 Na stanie |
1-5/8
|
Żółty
|
1.524 in
38.7 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
| 0,3904 zł - 0,9565 zł | 100 Na stanie |
7/8
|
Żółty
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
| 2,5658 zł - 6,2862 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1-7/8
|
Żółty
|
1.776 in
45.1 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
| 0,3597 zł - 0,8814 zł | 2804 Na stanie |
3/4
|
Żółty
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
| 0,4448 zł - 1,0898 zł | 4150 Na stanie |
1 1/16 in x 12 UNF/JIC
|
Niebieski
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
|
|
||
| 0,2273 zł - 0,5568 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1/2 in x 20 UNF/JIC
|
Niebieski
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
||
| 0,3876 zł - 0,9497 zł | 4300 Na stanie |
3/4 in UNF/JIC; M18
|
Czerwony
|
0.72 in
18.3 mm
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
Gwinty BSP
|
|
||
| 0,4964 zł - 1,2162 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M24
|
Czerwony
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
Gwinty Metryczne
|
|
||
| 0,8617 zł - 2,1113 zł | 1300 Na stanie |
1 1/8 in BSP/GAS; 1 1/2 in; 1 3/8 in UNF/JIC; M36
|
Czerwony
|
1.406 in
35.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
Gwinty JIC
|
|
||
| 0,6958 zł - 1,7047 zł | 31980 Na stanie |
7/16 in
|
Żółty
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować