Menu Search

Zatyczki zatrzaskowe

Na stanie

Te zatyczki zatrzaskowe zaprojektowano z myślą o ułatwieniu montażu i demontażu na komponencie. Zabezpieczają otwór przed wnikaniem zanieczyszczeń, takich jak brud, pył i ciała obce.

Łatwy montaż i demontaż: po wciśnięciu w miejsce docelowe i przekręceniu zapewniają ciasne dopasowanie. Umieszczona na górze wypustka ułatwia chwycenie podczas dokręcania lub usuwania. Artykuły z tego asortymentu pasują do złączek hydraulicznych z gwintem metrycznym, BSP, UNF i JIC.

Każda zatyczka pasuje do kilku różnych rozmiarów i typów gwintów.

  • Łatwy montaż i demontaż. Po wciśnięciu w miejsce docelowe i przekręceniu zapewniają ciasne dopasowanie.
  • Jest wyposażona w umieszczoną w górnej części wypustkę, która ułatwia chwycenie podczas dokręcania lub usuwania.
  • Pasują do gwintów metrycznych, BSP i UNF.
Materiał: LDPE - PIR, LDPE Kolor: Czerwony, Żółty, Niebieski Grupa SR: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 4 - Wysoka wytrzymałość
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
59 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Kolor d h D Standard gwintu Typ Kup
0,6735 zł - 1,6501 zł 985 Na stanie
Without Lugs
Czerwony
30.9 mm
8.0 mm
35.0 mm
0,3946 zł - 0,9668 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1 in x 14 UNF/JIC
Niebieski
23.5 mm
10.0 mm
31.0 mm
0,6986 zł - 1,7116 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.000 in
Żółty
23.4 mm
7.4 mm
Gwinty UNF
1
0,3012 zł - 0,7379 zł 5000 Na stanie
7/8 in x 14 UNF/JIC
Niebieski
20.3 mm
10.4 mm
26.6 mm
0,343 zł - 0,8404 zł 2950 Na stanie
Without Lugs
Czerwony
25.5 mm
6.1 mm
30.0 mm
0,3667 zł - 0,8985 zł 3000 Na stanie
13/16
Żółty
18.6 mm
7.4 mm
Gwinty UNF
1
0,3221 zł - 0,7891 zł 3500 Na stanie
5/8
Żółty
14.2 mm
7.4 mm
Gwinty UNF
1
0,2384 zł - 0,5841 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9/16 in x 18 UNF/JIC
Niebieski
12.5 mm
7.0 mm
20.5 mm
0,2426 zł - 0,5944 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5/8 in x 18 UNF/JIC
Niebieski
14.3 mm
6.5 mm
23.7 mm
0,3053 zł - 0,7482 zł 5378 Na stanie
Without Lugs
Czerwony
19.2 mm
7.0 mm
23.8 mm
0,6247 zł - 1,5305 zł 4500 Na stanie
1/4
Żółty
5.2 mm
5.6 mm
Gwinty UNF
1
0,2273 zł - 0,5568 zł 11729 Na stanie
7/16 in x 20 UNF/JIC
Niebieski
9.5 mm
7.0 mm
15.5 mm
0,1882 zł - 0,4612 zł 750 Na stanie
Without Lugs
Czerwony
11.9 mm
6.3 mm
16.4 mm
1,2229 zł - 2,9961 zł 1465 Na stanie
1-5/16
Żółty
30.9 mm
8.6 mm
Gwinty UNF
1
0,2872 zł - 0,7037 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3/4 in x 16 UNF/JIC
Niebieski
17.4 mm
8.6 mm
24.9 mm
1,0249 zł - 2,511 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1-1/4
Żółty
29.5 mm
8.6 mm
Gwinty UNF
1
0,3363 zł - 0,4708 zł 21790 Na stanie
1/2
Żółty
11.1 mm
6.9 mm
Gwinty UNF
1
0,6484 zł - 1,5886 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5/16 in
Żółty
6.7 mm
6.0 mm
Gwinty UNF
1
0,7557 zł - 1,8516 zł 198 Na stanie
1-1/16-12
Żółty
24.7 mm
7.4 mm
Gwinty UNF
1
0,4476 zł - 1,0966 zł 200 Na stanie
9/16
Żółty
12.6 mm
7.4 mm
Gwinty UNF
1
  • z 3
Zaślepka wciskana 30.9 mm 8.0 mm 35.0 mm LDPE - PIR Czerwony

10085257

Przedział cen netto
1,6501 zł - 0,6735 zł

Zapasy magazynowe
985 Na stanie
Atrybuty
  • D
    35.0 mm
  • d
    30.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    Without Lugs
  • Kolor
    Czerwony
Zatyczka zatrzaskowa UNF 1 in x 14 UNF/JIC 23.5 mm Niebieski LDPE - PIR

10085202

Przedział cen netto
0,9668 zł - 0,3946 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    31.0 mm
  • d
    23.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1 in x 14 UNF/JIC
  • Kolor
    Niebieski
Zatyczka zatrzaskowa UNF 1" UNF Żółty LDPE

10158708

Przedział cen netto
1,7116 zł - 0,6986 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    23.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    1.000 in
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Kolor
    Żółty
Zatyczka zatrzaskowa UNF 7/8 in x 14 UNF/JIC 20.3 mm Niebieski LDPE - PIR

10085196

Przedział cen netto
0,7379 zł - 0,3012 zł

Zapasy magazynowe
5000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    26.6 mm
  • d
    20.3 mm
  • h
    10.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    7/8 in x 14 UNF/JIC
  • Kolor
    Niebieski
Zaślepka wciskana 25.5 mm 6.1 mm 30.0 mm LDPE - PIR Czerwony

10085240

Przedział cen netto
0,8404 zł - 0,343 zł

Zapasy magazynowe
2950 Na stanie
Atrybuty
  • D
    30.0 mm
  • d
    25.5 mm
  • h
    6.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    Without Lugs
  • Kolor
    Czerwony
Zatyczka zatrzaskowa UNF 13/16" UNF Żółty LDPE

10158807

Przedział cen netto
0,8985 zł - 0,3667 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    18.6 mm
  • h
    7.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    13/16
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Kolor
    Żółty
Zatyczka zatrzaskowa UNF 5/8" UNF Żółty LDPE

10158845

Przedział cen netto
0,7891 zł - 0,3221 zł

Zapasy magazynowe
3500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    14.2 mm
  • h
    7.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    5/8
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Kolor
    Żółty
Zatyczka zatrzaskowa UNF 9/16 in x 18 UNF/JIC 12.5 mm Niebieski LDPE - PIR

10085165

Przedział cen netto
0,5841 zł - 0,2384 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    20.5 mm
  • d
    12.5 mm
  • h
    7.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    9/16 in x 18 UNF/JIC
  • Kolor
    Niebieski
Zatyczka zatrzaskowa 14.3 mm (DIA) (H) Niebieski

10085172

Przedział cen netto
0,5944 zł - 0,2426 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    23.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • h
    6.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    5/8 in x 18 UNF/JIC
  • Kolor
    Niebieski
Zaślepka wciskana 19.2 mm 7.0 mm 23.8 mm LDPE - PIR Czerwony

10085233

Przedział cen netto
0,7482 zł - 0,3053 zł

Zapasy magazynowe
5378 Na stanie
Atrybuty
  • D
    23.8 mm
  • d
    19.2 mm
  • h
    7.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    Without Lugs
  • Kolor
    Czerwony
Zatyczka zatrzaskowa UNF 1/4" UNF Żółty LDPE

10158784

Przedział cen netto
1,5305 zł - 0,6247 zł

Zapasy magazynowe
4500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    5.2 mm
  • h
    5.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/4
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Kolor
    Żółty
Zatyczka zatrzaskowa UNF 7/16 in x 20 UNF/JIC 9.5 mm Niebieski LDPE - PIR

10085141

Przedział cen netto
0,5568 zł - 0,2273 zł

Zapasy magazynowe
11729 Na stanie
Atrybuty
  • D
    15.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • h
    7.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    7/16 in x 20 UNF/JIC
  • Kolor
    Niebieski
Zaślepka wciskana 11.9 mm 6.3 mm 16.4 mm LDPE - PIR Czerwony

10085226

Przedział cen netto
0,4612 zł - 0,1882 zł

Zapasy magazynowe
750 Na stanie
Atrybuty
  • D
    16.4 mm
  • d
    11.9 mm
  • h
    6.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    Without Lugs
  • Kolor
    Czerwony
Zatyczka zatrzaskowa UNF 1-5/16" UNF Żółty LDPE

10158746

Przedział cen netto
2,9961 zł - 1,2229 zł

Zapasy magazynowe
1465 Na stanie
Atrybuty
  • d
    30.9 mm
  • h
    8.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-5/16
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Kolor
    Żółty
Zatyczka zatrzaskowa UNF 3/4 in x 16 UNF/JIC 17.4 mm Niebieski LDPE - PIR

10085189

Przedział cen netto
0,7037 zł - 0,2872 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    24.9 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    8.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/4 in x 16 UNF/JIC
  • Kolor
    Niebieski
Zatyczka zatrzaskowa UNF 1-1/4" UNF Żółty LDPE

10158722

Przedział cen netto
2,511 zł - 1,0249 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    29.5 mm
  • h
    8.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-1/4
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Kolor
    Żółty
Zatyczka zatrzaskowa UNF 1/2" UNF Żółty LDPE

10158777

Przedział cen netto
0,4708 zł - 0,3363 zł

Zapasy magazynowe
21790 Na stanie
Atrybuty
  • d
    11.1 mm
  • h
    6.9 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/2
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Kolor
    Żółty
Zatyczka zatrzaskowa UNF 5/16" UNF Żółty LDPE

10158838

Przedział cen netto
1,5886 zł - 0,6484 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    6.7 mm
  • h
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    5/16 in
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Kolor
    Żółty
Zatyczka zatrzaskowa UNF 1-1/16-12" UNF Żółty LDPE

10158715

Przedział cen netto
1,8516 zł - 0,7557 zł

Zapasy magazynowe
198 Na stanie
Atrybuty
  • d
    24.7 mm
  • h
    7.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-1/16-12
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Kolor
    Żółty
Zatyczka zatrzaskowa UNF 9/16" UNF Żółty LDPE

10158876

Przedział cen netto
1,0966 zł - 0,4476 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • d
    12.6 mm
  • h
    7.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    9/16
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Kolor
    Żółty