Te zatyczki zatrzaskowe zaprojektowano z myślą o ułatwieniu montażu i demontażu na komponencie. Zabezpieczają otwór przed wnikaniem zanieczyszczeń, takich jak brud, pył i ciała obce.
Łatwy montaż i demontaż: po wciśnięciu w miejsce docelowe i przekręceniu zapewniają ciasne dopasowanie. Umieszczona na górze wypustka ułatwia chwycenie podczas dokręcania lub usuwania. Artykuły z tego asortymentu pasują do złączek hydraulicznych z gwintem metrycznym, BSP, UNF i JIC.
Każda zatyczka pasuje do kilku różnych rozmiarów i typów gwintów.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Numer produktu Essentra | Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Kolor | d | h | D | Standard gwintu | Typ | Kup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6233 zł - 1,5271 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M28;1-1/8";7/8"
|
Czerwony
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
Gwinty UNF
|
3
|
||
0,3876 zł - 0,9497 zł | 5300 Na stanie |
M18;3/4";3/4";1/2"
|
Czerwony
|
0.72 in
18.3 mm
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
Gwinty UNF
|
3
|
||
0,4322 zł - 1,0591 zł | 5540 Na stanie |
M20;1/2" BSP
|
Czerwony
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
Gwinty Metryczne
|
3
|
||
0,3249 zł - 0,796 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16;5/8";5/8";3/8"
|
Czerwony
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Gwinty UNF
|
3
|
||
0,8617 zł - 2,1113 zł | 1600 Na stanie |
M36;1-1/2",1-3/8";1-1/8"
|
Czerwony
|
1.406 in
35.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
Gwinty UNF
|
3
|
||
0,9956 zł - 2,4393 zł | 600 Na stanie |
M40,M42;1-5/8";1-1/4"
|
Czerwony
|
1.634 in
41.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.787 in
45.4 mm
|
Gwinty UNF
|
3
|
||
0,2886 zł - 0,7072 zł | 13230 Na stanie |
M10;7/16";7/16";1/8"
|
Czerwony
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gwinty UNF
|
3
|
||
0,4964 zł - 1,2162 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M24
|
Czerwony
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
Gwinty Metryczne
|
3
|
||
0,3151 zł - 0,7721 zł | 10000 Na stanie |
M12,M13,M14;1/2";1/2";1/4"
|
Czerwony
|
0.516 in
13.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
Gwinty UNF
|
3
|
||
10084717 | 0,7306 zł - 1,7901 zł | 1306 Na stanie |
M32;1-5/16";1"
|
Czerwony
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
Gwinty UNF
|
3
|
|
0,5201 zł - 1,2743 zł | 1209 Na stanie |
M25,M26;11/16";11/16";3/4"
|
Czerwony
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
Gwinty UNF
|
3
|
||
0,4755 zł - 1,1649 zł | 5000 Na stanie |
M22;7/8";7/8"5/8"
|
Czerwony
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Gwinty UNF
|
3
|
||
0,3371 zł - 0,5245 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1,1/4"
|
Czerwony
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Gwinty gazowe
|
4
|
||
0,0929 zł - 0,1445 zł | 25000 Na stanie |
1/4";1/2"
|
Czerwony
|
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
Gwinty gazowe
|
4
|
||
0,3462 zł - 0,5385 zł | 3000 Na stanie |
1,1/2"
|
Czerwony
|
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
Gwinty gazowe
|
4
|
||
0,4497 zł - 0,6995 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2"
|
Czerwony
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.669 in
67.8 mm
|
Gwinty gazowe
|
4
|
||
0,2403 zł - 0,3738 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1"
|
Czerwony
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
Gwinty gazowe
|
4
|
||
0,0839 zł - 0,1305 zł | 26500 Na stanie |
1/8";M10
|
Czerwony
|
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Gwinty gazowe
|
4
|
||
0,1533 zł - 0,2384 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M14;9/16"
|
Czerwony
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Gwinty Metryczne
|
4
|
||
0,1819 zł - 0,283 zł | 6000 Na stanie |
3/4"
|
Czerwony
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
Gwinty gazowe
|
4
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować