Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Żebrowane zatyczki do końców rur są zaprojektowane w celu bezpiecznego uszczelniania końców rur. Zatyczki te, wyposażone w konstrukcję wciskaną posiadają wewnętrzne żeberka, które zapewniają mocne dopasowanie cierne do wewnętrznej średnicy podłączanej rury. To skutecznie zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń.
Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRILUPCR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Specyfikacja | D | H | Średnica rury | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,5822 zł - 7,3136 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10"
|
10.709 in
272.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
10.748 in
273.0 mm
|
||
| 0,3721 zł - 0,5789 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3/4"
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 0,3762 zł - 0,5852 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 0,628 zł - 0,9769 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 1,58 zł - 2,4578 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2"
|
2.35 in
59.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
| 0,2673 zł - 0,4159 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 2,7954 zł - 4,3485 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4"
|
4.449 in
113.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 3,4787 zł - 3,8653 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 0,177 zł - 0,2754 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| 0,2209 zł - 0,3437 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,4066 zł - 0,6326 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 0,2876 zł - 0,4474 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.697 in
17.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,4007 zł - 3,7344 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 2,2154 zł - 2,4615 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 2,0994 zł - 3,2658 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2 1/2"
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 2,0663 zł - 3,2142 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
2.862 in
72.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
| 0,7185 zł - 1,1177 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 2,094 zł - 2,3267 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 2,9547 zł - 3,283 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5 1/2"
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 0,2188 zł - 0,3404 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować