Żebrowane zatyczki do końców rur są zaprojektowane w celu bezpiecznego uszczelniania końców rur. Zatyczki te, wyposażone w konstrukcję wciskaną posiadają wewnętrzne żeberka, które zapewniają mocne dopasowanie cierne do wewnętrznej średnicy podłączanej rury. To skutecznie zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń.
Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRILUPCR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Specyfikacja | D | H | Średnica rury | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,377 zł - 2,1421 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 1/2"
|
1.87 in
47.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,2974 zł - 2,0183 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
2.114 in
53.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 2,6289 zł - 4,0894 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3"
|
3.465 in
88.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 0,148 zł - 0,2302 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 1,3211 zł - 2,055 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
2.61 in
66.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.626 in
66.7 mm
|
||
| 2,4072 zł - 2,6747 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 2,6906 zł - 2,9895 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5"
|
5.453 in
138.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
| 5,6507 zł - 6,2785 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8"
|
8.583 in
218.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
8.626 in
219.1 mm
|
||
| 0,4188 zł - 0,6515 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 1,0014 zł - 1,5578 zł | 900 Na stanie |
1 1/4"
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 0,1823 zł - 0,2836 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| 0,2275 zł - 0,354 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,402 zł - 2,1809 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 2,5037 zł - 3,8946 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,9282 zł - 1,4439 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,8834 zł - 2,0927 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 1,9723 zł - 2,1914 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
4.134 in
105.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
| 3,0854 zł - 3,4283 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
6.28 in
159.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 4,5435 zł - 5,0483 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 2,1568 zł - 2,3965 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować